Rillenkugellager / einreihig / zwei Deckscheiben / ZZ / reduzierte Partikelemissionsrate / rostfrei

Rillenkugellager / einreihig / zwei Deckscheiben / ZZ / reduzierte Partikelemissionsrate / rostfrei

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Abdichtung] offen / [Innendurchmesser] 3 - 20 mm / [Außendurchmesser] 6 - 47 mm / [Breite] 2.5 - 14 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von MISUMI berücksichtigt werden. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 3 und 20 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 6 und 47 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 2.5 und 14 mm. Unsere Auswahl an Rillenkugellager bietet verschiedene Dichtungsoptionen: offen.


Herstellerdetails:
[Merkmale] Dieses Lager ist mit einem Fett mit geringer Staubentwicklung gefüllt. [Merkmale] Material und Form der Abschirmung: Doppelabschirmung, Materialien des Innen- und Außenrings: gleichwertig mit EN 1.4125 Equiv., Typ des Außenrings: flach, Präzision (JIS): Klasse 0.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Kugellager

Technische Zeichnung

 

Zeichnung - Rillenkugellager - Kugellager - Schrägkugellager - Pendelkugellager - Axiallager - Spannlager

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

 

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

 

Innen- und AußenringAbdeckscheibeLagerkugelnKugelkäfig
WerkstoffHärteWerkstoffWerkstoffWerkstoff
EN 1.4125 äquivalent57~63HRCEN 1.4301 äquivalentEN 1.4125 äquivalent*EN 1.4301 äquivalent
* Bei SBC673, 674, 675 und 676: Werkstoff des Kugelkäfigs EN ist 1.4301 äquivalent oder EN 1.4031 äquivalent.

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Informationen zu Toleranzen sowie Rotationsgenauigkeit der Radiallager finden Sie im Folgenden PDF: Kugellager Tabelle / Toleranzen als PDF

 

Zusammensetzung eines Produktcodes

 

Teilenummer
SBC684ZZ
SBC6202ZZ

 

Generelle Informationen

 

Kugellager - Rillenkugellager - Axiallager - Axialkugellager - Axialrillenkugellager - Schrägkugellager - Pendelkugellager - Spannlager

 

Auswahldetails der Kugellager

- Kugel-Material: Stahl, rostfreier Stahl, Keramik, Kunststoff, Glas, verchromt

- Lager-Art: Axialkugellager, Dünnringlager, Pendelkugellager, Rillenkugellager, Schrägkugellager einreihig, Schrägkugellager zweireihig, Spannlager, Vierpunktlager

- Außenring: flach, kugelförmig, mit Flansch, Ringnut, U-Nut, V-Nut

- Eigenschaft: wärmebeständig, unmagnetisch, korrosionsbeständig, staubgeschützt, Vakuum, hohe Drehzahl

- Innendurchmesser: 2 mm bis 50 mm

- Außendurchmesser: 5 mm bis 110 mm

 

Kugellager-Bezeichnung (Nachsetzzeichen / Suffix):

Kugellager besitzen neben der Dimensionalen Bezeichnung des Kugellagers häufig noch eine Bezeichnung für eine Deckscheibe oder Dichtscheibe. Die Folgenden Bezeichnungen sind die gängigsten Bezeichnungen diverser Hersteller, die im MISUMI Online Shop gewählt werden können.

 

- Dichtscheibe beidseitig: 2RSH / 2RS1, 2RSR / C-2HRS, DDU / DD
- Dichtschtscheibe einseitig: RSH / RS1, RSR / C-HRS, DU
- Dichtscheibe beidseitig reibungsarm: 2RSL / 2RZ / VV
- Deckscheibe beidseitig: 2Z / ZZ, 2ZR / C-2Z
- Deckscheibe einseitig: Z, ZR / C-Z / Z

 

Beschreibung / Grundlagen

 

Wälzlager

Wälzlager werden grundsätzlich in Kugellager und Rollenlager unterschieden. Kugellager sind aufgrund ihrer hohen zulässigen Drehzahl und geringen Reibung eine beliebte Variante der Wälzlager. 
Im MISUMI Online Shop können sie Kugellager kaufen, welche individuell auf Ihre Anwendungen und Umgebungsbedingungen angepasst werden können. Unsere Kugellager sind in verschiedenen Materialien und in der Kombination aus verschiedenen Werkstoffen (Hybridlager) verfügbar. MISUMI bietet ebenfalls auch bereits in Gehäuse integrierte Kugellager, als Lagergehäuse an.

 

Rillenkugellager

Rillenkugellager sind die meistverwendeten rotativen Wälzlager. Diese Art Kugellager ist hervorragend für die Lagerung von drehenden Maschinenelementen geeignet. Ein Rillenkugellager ist für die Lastaufnahme von Radialkraft und leichte Axialkraft vorgesehen. Rillenkugellager sind für hohe Drehzahlen geeignet und werden in verschiedensten Anwendungen und Konstruktionen in der Industrie angewendet. MISUMI bietet Kugellager bereits in Gehäusen und Halter integriert als Lagergehäuse im Sortiment an.

 

Anwendungsbereiche

 

Kugellager - Chemische Beständigkeit

 Chemische Beständigkeit

Kunststoff-Kugel

Metall-Kugel

Keramik-Kugel

Lagerringe

UHMW

PEEK

PTFE

EN 1.4125 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4125 Equiv.

EN 1.4542 Equiv.

Abdeckscheibe

-

-

-

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

Lagerkugeln

Glas

Keramik
(Aluminiumoxid)

Keramik
(Aluminiumoxid)

EN 1.4125 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

Keramik

Keramik

Kugelkäfig

UHMW

PEEK

PTFE

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

Fluorkunststoff

Fluorkunststoff

Säuren

Salzsäure

bedingt geeignet

gut

sehr gut

nicht geeignet

gut

bedingt geeignet

gut

Schwefelsäure

bedingt geeignet

gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Salpetersäure

bedingt geeignet

gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Basen

nicht geeignet

sehr gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Lösungsmittel

sehr gut

sehr gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Salzwasser

sehr gut

sehr gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Wasser

sehr gut

sehr gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

sehr gut

sehr gut

Vergleichstabelle Kugellager-Vergleichstabelle dient lediglich zu Vergleichszwecken (Schmiermittel und Dichtscheibe separat betrachten).

 

Werkstoffe Kugellager

Im MISUMI Online Shop sind Kugellager im kostengünstigen Wälzlagerstahl, in korrosionsbeständigem Edelstahl, sowie nichtrostendem Edelstahl verfügbar. Des Weiteren umfasst unser Sortiment diverse Hybridlager in den folgenden Kombinationen: Metall & Keramik, Kunststoff & Keramik, Kunststoff & Glas.

Unsere verschiedenen Materialien bieten gegenüber diversen Umwelteinflüssen eine gute Beständigkeit. Unser Kugellager Shop umfasst die Kugel-Werkstoffe Edelstahl, Stahl, UHMW, PEEK, PTFE, Keramik und Glas.

 

Anwendungs- / Einbauhinweise

 

Einbauhinweise

Bei einer unsachgemäßen Montage und Demontage kann ein Kugellager beschädigt werden. Daher sollten Kugellager bzw. Wälzlager stets mit einem geeigneten Werkzeug montiert und demontiert werden.
Kugellager sollten nicht mit einem Hammer schlagend verbaut werden, da hierdurch das Kugellager deformiert werden kann. Es empfiehlt sich eine geeignete Presse zu verwenden. Beim Verpressen kann die Kontaktfläche mit Schmiermittel versehen werden, um die Oberflächen zu schonen und den Einbau zu erleichtern.
Für die Demontage sollte im Bestfall ein Lagerabzieher verwendet werden.

 

Wartung

Bei Wälzlagern sollte im Wartungsfall das Kugellager auf Beschädigungen inspiziert werden.
Vor dem erneuten Befetten, sollte ein Kugellager zunächst gründlich gereinigt werden.
Sollten Verunreinigungen im Lager verbleiben, kann das Kugellager beschädigt werden. In der Regel sollte ein Kugellager nicht komplett mit Fett gefüllt werden, da sich das Lager hierdurch zu stark erwärmen und dadurch bedingt versagen kann.
Bei gekapselten und abgedichteten Kugellagern ist es zu empfehlen, das Lager zu ersetzen. Bedingt durch das Risikos einer Beschädigung der Deckscheibe oder Dichtung, wird von einer Wartung abgeraten.

 

Ergänzungsartikel

 

Wellenmuttern / Nutmuttern

Wellenmuttern - Nutmuttern - Stahl Wellenmutter - Edelstahl Wellenmutter - Wellen Sicherungsmutter - Wellenmutter mit Klemmschraube - Wellenmutter mit Madenschraube - Wellenmontage

 

Lager mit Gehäuse / Lagergehäuse / Lagereinheiten

Lager mit Gehäuse - Lagergehäuse - Lagereinheiten - Halter mit Kugellager - Kugellager mit Gehäuse - Lagergehäuse mit Flansch - Wellenhalter mit Kugellager

 

Rotationsachsen / Rotationswellen

Rotationsachse - Rotationswelle- Welle abgesetzt - Welle doppelt abgesetzt - Welle mit Außengewinde Welle mit Innengewinde - Welle mit Passfedernut

 

Motorwellen / Torsionswellen

Motorwelle - Torsionswelle - Welle mit Bund - Welle mit Schulter - Welle abgesetzt - Welle mit Passfedernut

 

Gleitlagerbuchsen, wartungsfrei

Gleitlager - wartungsfrei - Gleitlagerbuchsen - Gleitlagerbuchse mit Bund - Gleitlagerbuchse mit Flansch - Kunststoffbuchse - Kunststoff Gleitlagerbuchse

 

Industrie Anwendungen

 

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

  

Häufig gestellte Fragen

 

Was bedeutet DD bei einem Kugellager?

Der Zusatz DD bedeutet, dass das Kugellager mit beidseitigen Dichtscheiben versehen ist. Je nach Hersteller und Ausführung kann das Nachsetzzeichen / Suffix variieren. Ein sehr gängiges anderes Suffix für beidseitigen Dichtscheiben ist 2RS. Die Aufgabe der Dichtscheibe besteht darin, das Innere des Kugellagers vor dem Eindringen von Fremdkörpern zu schützen. Somit wird das Kugellager vor Beschädigung und frühzeitigem Ausfall gesichert und kann die Lebensdauer aufrechterhalten.
Der MISUMI Online Shop bietet zusätzlich offene Kugellager und Kugellager mit Deckscheiben.

 

Was heißt ZZ bei Kugellager?

Nachsetzzeichen, auch Suffix genannt, variieren je nach Hersteller und Ausführung. Das ZZ in der Kugellager-Bezeichnung bedeutet, das beidseitige Deckscheiben die Kugeln im Kugellager abdecken und schützen. Ein sehr gängiges anderes Suffix für beidseitige Deckscheiben ist 2Z. Deckscheiben bestehen häufig aus Stahl oder Edelstahl. Alternativ werden diese Kugellager auch gekapselt genannt.

 

Wie lange hält ein Kugellager?

Grundlegend spricht man bei Kugellagern von der Lebensdauer. Diese hängt maßgeblich vom Einsatzfall und vielen weiteren Faktoren ab. Eine pauschale Aussage zur Lebensdauer eines Lagers ist nicht möglich, da diese je nach Anwendungsfall berechnet werden muss. Für die nominelle Lebensdauer empfiehlt sich die Berechnung nach DIN ISO 281:1990.

 

Wie warm darf ein Miniaturkugellager werden?

Wie warm ein Miniatur-Kugellager werden darf, kann pauschal nicht beantwortet werden. Ein wesentlicher Faktor hierfür, sind das Kugellagermaterial und die Schmierung.
Ein Kugellager aus Stahl oder Edelstahl könnte theoretisch sehr hohen Temperaturen standhalten. Wenn das Schmiermittel allerdings nur bis 130°C beständig ist, begrenzt dies die maximale Temperatur des Kugellagers. Wird diese Temperatur überschritten kann das Schmiermittel austreten, was die Schmiermittelleistung mindert. Im MISUMI Online Shop können Sie Kugellager, welche hohen Temperaturen standhalten, bestellen und kaufen.

 

Welche Vorteile haben Kugellager?

Kugellager können einen sehr geringen Rollwiderstand haben und sind daher sehr leichtläufig. Ein weiterer Vorteil ist, dass Kugellager oder Miniatur-Kugellager den Slip-Stick Effekt minimieren und somit für eine ruckfreies Anlaufen gewährleisten. Kugellager können zudem hohen Drehzahlen standhalten und können nicht nur Radialkräfte, sondern auch Axialkräfte aufnehmen.

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SBC6000ZZ
SBC6001ZZ
SBC6002ZZ
SBC6003ZZ
SBC6004ZZ
SBC605ZZ
SBC606ZZ
SBC608ZZ
SBC6200ZZ
SBC6201ZZ
SBC6202ZZ
SBC6203ZZ
SBC6204ZZ
SBC623ZZ
SBC624ZZ
SBC625ZZ
SBC626ZZ
SBC628ZZ
SBC673ZZ
SBC674ZZ
SBC675ZZ
SBC676ZZ
SBC678ZZ
SBC683ZZ
SBC684ZZ
SBC685ZZ
SBC686ZZ
SBC688ZZ
SBC6900ZZ
SBC6901ZZ
SBC6902ZZ
SBC6903ZZ
SBC6904ZZ
SBC693ZZ
SBC694ZZ
SBC695ZZ
SBC696ZZ
SBC698ZZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B/T] Breite
(mm)
[Cr] Dynamische Tragzahl
(N)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl Cor (statisch)
(N)

9.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

9.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10122885100270002400

11.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10153295600230002850

15.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101735106000210003250

18.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102042129400170005050

4.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105145110540000404

4.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106176192138000668

6.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1082272799340001103

10.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

10.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101232106800220003050

11.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101535117650200003750

16.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101740129550170004800

19.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020471412800150006650

4.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10310453650000175

4.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104135110540000388

4.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105165147036000536

6.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106196198632000708

7.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

4.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10362.51777100059

4.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10472.52176000086

5.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

6.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

6.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108123.546240000219

4.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1037333163000104

4.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1049454453000179

4.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10511560745000225

5.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10613591840000352

6.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108165136836000568

9.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10102262700340001250

9.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10122462900310001450

11.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10152874300260002250

14.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10173074600230002550

17.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10203796350190003700

4.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1038447660000144

4.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10411454548000182

4.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10513491543000344

4.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106155113940000418

6.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108196190136000728

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Kugellager

Technische Zeichnung

 

Zeichnung - Rillenkugellager - Kugellager - Schrägkugellager - Pendelkugellager - Axiallager - Spannlager

 

Spezifikationstabellen

 

TeilenummerdDBr
(min)
TragzahlZulässige Drehzahl
1/min
(zur Information)
Relative MaßeMasse
(g) (Referenz)
Stückpreis
Cr (Dynamisch) NCor (Statisch) NDs
(min)
dh
(max)
R
(max)
SBC673ZZ362.50.0817759710003.65.40.080.27 
SBC683ZZ730.1331104630003.95.80.10.45
SBC693ZZ840.15476144600004.26.80.150.83
SBC623ZZ10536175500008.81.66
SBC674ZZ472.50.0821786600004.66.40.080.29
SBC684ZZ940.155441795300057.80.11.01
SBC694ZZ11545182480005.29.80.151.75
SBC624ZZ1350.21105388400005.611.40.23.04
SBC675ZZ582.50.0818572530005.670.080.34 
SBC685ZZ1150.15607225450006.29.80.151.96 
SBC695ZZ1340.2915344430006.611.40.22.5
SBC605ZZ14511054044000012.43.48
SBC625ZZ160.31470536360007140.34.86
SBC676ZZ61030.1421174450006.68.90.10.68 
SBC686ZZ1350.1591835240000711.80.152.69 
SBC696ZZ150.21139418400007.613.40.23.72 
SBC606ZZ1760.31921668380008150.36.08
SBC626ZZ19198670832000177.94 
SBC678ZZ8123.50.1462219400008.810.90.10.97 
SBC688ZZ1650.21368568360009.614.40.24.02 
SBC698ZZ1960.319017283600010170.37.18 
SBC608ZZ22727991103340002012 
SBC628ZZ24828331138280002217 
 
TeilenummerdDBr
(min)
TragzahlZulässige Drehzahl
1/min
(zur Information)
Relative MaßeMasse
(g) (Referenz)
Stückpreis
Cr (Dynamisch) KnCor (Statisch) kNDsdh
(max)
R
(max)
(min)(max)
SBC6900ZZ102260.32.71.25340001212.5200.310 
SBC6000ZZ2684.551.9531000132419 
SBC6200ZZ3090.65.12.4240001415260.632 
SBC6901ZZ122460.32.91.453100014220.311 
SBC6001ZZ2885.12.427000152622 
SBC6201ZZ32100.66.83.05220001616.5280.637 
SBC6902ZZ152870.34.32.25260001718260.317 
SBC6002ZZ3295.62.852300018.53030 
SBC6202ZZ35110.67.653.75200001919.5310.645 
SBC6903ZZ173070.34.62.5523000280.318 
SBC6003ZZ351063.2521000213339 
SBC6203ZZ40120.59.554.8170002122360.665 
SBC6904ZZ203790.36.353.7190002223.5350.336 
SBC6004ZZ42120.69.45.05170002425380.669 
SBC6204ZZ4714112.86.65150002526.5421106 
kgf=Nx0.101972

Grundlegende Informationen

Bauform Rillenkugellager Ausführung Zwei Deckscheiben (2Z) Werkstoff Ringe EN 1.4125 Equiv.
Werkstoff Kugeln EN 1.4125 Equiv. Ausführung Außenring Gerade Umgebungsbedingungen Standard
Maßeinheit Metrisch Präzision (JIS) Klasse 0 Lastrichtung Radial
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Dichtungsstruktur Zwei Deckscheiben

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support