Axial-Rillenkugellager / einseitig wirkend / P0

Axial-Rillenkugellager / einseitig wirkend / P0

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Abdichtung] offen / [Innendurchmesser] 10 - 30 mm / [Außendurchmesser] 24 - 52 mm / [Breite] 9 - 16 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Axial-Rillenkugellager von MISUMI neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Axial-Rillenkugellager liegt zwischen 10 und 30 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 24 und 52 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 9 und 16 mm. Wir bieten unsere Axial-Rillenkugellager in den folgenden Abdichtungen: offen.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Kugellager

Technische Zeichnung

 

Zeichnung - Rillenkugellager - Kugellager - Schrägkugellager - Pendelkugellager - Axiallager - Spannlager

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

 

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

 

Werkstoff: Stahl EN 1.3505 äquivalent
Rostfreier Stahl EN 1.4125 äquivalent

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Informationen zu Toleranzen sowie Rotationsgenauigkeit der Radiallager finden Sie im Folgenden PDF: Kugellager Tabelle / Toleranzen als PDF

 

Zusammensetzung eines Produktcodes

 

Spezifikationen

Teilenummer
B51200
SB51100

 

Generelle Informationen

 

Kugellager - Rillenkugellager - Axiallager - Axialkugellager - Axialrillenkugellager - Schrägkugellager - Pendelkugellager - Spannlager

 

Auswahldetails der Kugellager

- Kugel-Material: Stahl, rostfreier Stahl, Keramik, Kunststoff, Glas, verchromt

- Lager-Art: Axialkugellager, Dünnringlager, Pendelkugellager, Rillenkugellager, Schrägkugellager einreihig, Schrägkugellager zweireihig, Spannlager, Vierpunktlager

- Außenring: flach, kugelförmig, mit Flansch, Ringnut, U-Nut, V-Nut

- Eigenschaft: wärmebeständig, unmagnetisch, korrosionsbeständig, staubgeschützt, Vakuum, hohe Drehzahl

- Innendurchmesser: 2 mm bis 50 mm

- Außendurchmesser: 5 mm bis 110 mm

 

Kugellager-Bezeichnung (Nachsetzzeichen / Suffix):

Kugellager besitzen neben der Dimensionalen Bezeichnung des Kugellagers häufig noch eine Bezeichnung für eine Deckscheibe oder Dichtscheibe. Die Folgenden Bezeichnungen sind die gängigsten Bezeichnungen diverser Hersteller, die im MISUMI Online Shop gewählt werden können.

 

- Dichtscheibe beidseitig: 2RSH / 2RS1, 2RSR / C-2HRS, DDU / DD
- Dichtschtscheibe einseitig: RSH / RS1, RSR / C-HRS, DU
- Dichtscheibe beidseitig reibungsarm: 2RSL / 2RZ / VV
- Deckscheibe beidseitig: 2Z / ZZ, 2ZR / C-2Z
- Deckscheibe einseitig: Z, ZR / C-Z / Z

 

Beschreibung / Grundlagen

 

Wälzlager

Wälzlager werden grundsätzlich in Kugellager und Rollenlager unterschieden. Kugellager sind aufgrund ihrer hohen zulässigen Drehzahl und geringen Reibung eine beliebte Variante der Wälzlager. 
Im MISUMI Online Shop können sie Kugellager kaufen, welche individuell auf Ihre Anwendungen und Umgebungsbedingungen angepasst werden können. Unsere Kugellager sind in verschiedenen Materialien und in der Kombination aus verschiedenen Werkstoffen (Hybridlager) verfügbar. MISUMI bietet ebenfalls auch bereits in Gehäuse integrierte Kugellager, als Lagergehäuse an.

 

Axiallager

Axial-Rillenkugellager sind rotative Wälzlager. Diese Axiallager sind hervorragend für die Lagerung von drehenden Maschinenelementen geeignet. Ein Axiallager ist für die Lastaufnahme von Axialkraft vorgesehen. Axialrillenkugellager sind für hohe Lasten geeignet, da sie die Axialkraft gleichmäßig auf alle Kugeln übertragen. Axial Rillenkugellager werden in verschiedensten Anwendungen und Konstruktionen in der Industrie angewendet.

 

Anwendungsbereiche

 

Kugellager - Chemische Beständigkeit

 Chemische Beständigkeit

Kunststoff-Kugel

Metall-Kugel

Keramik-Kugel

Lagerringe

UHMW

PEEK

PTFE

EN 1.4125 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4125 Equiv.

EN 1.4542 Equiv.

Abdeckscheibe

-

-

-

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

Lagerkugeln

Glas

Keramik
(Aluminiumoxid)

Keramik
(Aluminiumoxid)

EN 1.4125 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

Keramik

Keramik

Kugelkäfig

UHMW

PEEK

PTFE

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

Fluorkunststoff

Fluorkunststoff

Säuren

Salzsäure

bedingt geeignet

gut

sehr gut

nicht geeignet

gut

bedingt geeignet

gut

Schwefelsäure

bedingt geeignet

gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Salpetersäure

bedingt geeignet

gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Basen

nicht geeignet

sehr gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Lösungsmittel

sehr gut

sehr gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Salzwasser

sehr gut

sehr gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Wasser

sehr gut

sehr gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

sehr gut

sehr gut

Vergleichstabelle Kugellager-Vergleichstabelle dient lediglich zu Vergleichszwecken (Schmiermittel und Dichtscheibe separat betrachten).

 

Werkstoffe Kugellager

Im MISUMI Online Shop sind Kugellager im kostengünstigen Wälzlagerstahl, in korrosionsbeständigem Edelstahl, sowie nichtrostendem Edelstahl verfügbar. Des Weiteren umfasst unser Sortiment diverse Hybridlager in den folgenden Kombinationen: Metall & Keramik, Kunststoff & Keramik, Kunststoff & Glas.

Unsere verschiedenen Materialien bieten gegenüber diversen Umwelteinflüssen eine gute Beständigkeit. Unser Kugellager Shop umfasst die Kugel-Werkstoffe Edelstahl, Stahl, UHMW, PEEK, PTFE, Keramik und Glas.

 

Anwendungs- / Einbauhinweise

 

Einbauhinweise

Bei einer unsachgemäßen Montage und Demontage kann ein Kugellager beschädigt werden. Daher sollten Kugellager bzw. Wälzlager stets mit einem geeigneten Werkzeug montiert und demontiert werden.
Kugellager sollten nicht mit einem Hammer schlagend verbaut werden, da hierdurch das Kugellager deformiert werden kann. Es empfiehlt sich eine geeignete Presse zu verwenden. Beim Verpressen kann die Kontaktfläche mit Schmiermittel versehen werden, um die Oberflächen zu schonen und den Einbau zu erleichtern.
Für die Demontage sollte im Bestfall ein Lagerabzieher verwendet werden.

 

Wartung

Bei Wälzlagern sollte im Wartungsfall das Kugellager auf Beschädigungen inspiziert werden.
Vor dem erneuten Befetten, sollte ein Kugellager zunächst gründlich gereinigt werden.
Sollten Verunreinigungen im Lager verbleiben, kann das Kugellager beschädigt werden. In der Regel sollte ein Kugellager nicht komplett mit Fett gefüllt werden, da sich das Lager hierdurch zu stark erwärmen und dadurch bedingt versagen kann.
Bei gekapselten und abgedichteten Kugellagern ist es zu empfehlen, das Lager zu ersetzen. Bedingt durch das Risikos einer Beschädigung der Deckscheibe oder Dichtung, wird von einer Wartung abgeraten.

 

Ergänzungsartikel

 

Wellenmuttern / Nutmuttern

Wellenmuttern - Nutmuttern - Stahl Wellenmutter - Edelstahl Wellenmutter - Wellen Sicherungsmutter - Wellenmutter mit Klemmschraube - Wellenmutter mit Madenschraube - Wellenmontage

 

Lager mit Gehäuse / Lagergehäuse / Lagereinheiten

Lager mit Gehäuse - Lagergehäuse - Lagereinheiten - Halter mit Kugellager - Kugellager mit Gehäuse - Lagergehäuse mit Flansch - Wellenhalter mit Kugellager

 

Rotationsachsen / Rotationswellen

Rotationsachse - Rotationswelle- Welle abgesetzt - Welle doppelt abgesetzt - Welle mit Außengewinde Welle mit Innengewinde - Welle mit Passfedernut

 

Motorwellen / Torsionswellen

Motorwelle - Torsionswelle - Welle mit Bund - Welle mit Schulter - Welle abgesetzt - Welle mit Passfedernut

 

Gleitlagerbuchsen, wartungsfrei

Gleitlager - wartungsfrei - Gleitlagerbuchsen - Gleitlagerbuchse mit Bund - Gleitlagerbuchse mit Flansch - Kunststoffbuchse - Kunststoff Gleitlagerbuchse

 

Industrie Anwendungen

 

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

  

Häufig gestellte Fragen

 

Was bedeutet DD bei einem Kugellager?

Der Zusatz DD bedeutet, dass das Kugellager mit beidseitigen Dichtscheiben versehen ist. Je nach Hersteller und Ausführung kann das Nachsetzzeichen / Suffix variieren. Ein sehr gängiges anderes Suffix für beidseitigen Dichtscheiben ist 2RS. Die Aufgabe der Dichtscheibe besteht darin, das Innere des Kugellagers vor dem Eindringen von Fremdkörpern zu schützen. Somit wird das Kugellager vor Beschädigung und frühzeitigem Ausfall gesichert und kann die Lebensdauer aufrechterhalten.
Der MISUMI Online Shop bietet zusätzlich offene Kugellager und Kugellager mit Deckscheiben.

 

Was heißt ZZ bei Kugellager?

Nachsetzzeichen, auch Suffix genannt, variieren je nach Hersteller und Ausführung. Das ZZ in der Kugellager-Bezeichnung bedeutet, das beidseitige Deckscheiben die Kugeln im Kugellager abdecken und schützen. Ein sehr gängiges anderes Suffix für beidseitige Deckscheiben ist 2Z. Deckscheiben bestehen häufig aus Stahl oder Edelstahl. Alternativ werden diese Kugellager auch gekapselt genannt.

 

Wie lange hält ein Kugellager?

Grundlegend spricht man bei Kugellagern von der Lebensdauer. Diese hängt maßgeblich vom Einsatzfall und vielen weiteren Faktoren ab. Eine pauschale Aussage zur Lebensdauer eines Lagers ist nicht möglich, da diese je nach Anwendungsfall berechnet werden muss. Für die nominelle Lebensdauer empfiehlt sich die Berechnung nach DIN ISO 281:1990.

 

Wie warm darf ein Miniaturkugellager werden?

Wie warm ein Miniatur-Kugellager werden darf, kann pauschal nicht beantwortet werden. Ein wesentlicher Faktor hierfür, sind das Kugellagermaterial und die Schmierung.
Ein Kugellager aus Stahl oder Edelstahl könnte theoretisch sehr hohen Temperaturen standhalten. Wenn das Schmiermittel allerdings nur bis 130°C beständig ist, begrenzt dies die maximale Temperatur des Kugellagers. Wird diese Temperatur überschritten kann das Schmiermittel austreten, was die Schmiermittelleistung mindert. Im MISUMI Online Shop können Sie Kugellager, welche hohen Temperaturen standhalten, bestellen und kaufen.

 

Welche Vorteile haben Kugellager?

Kugellager können einen sehr geringen Rollwiderstand haben und sind daher sehr leichtläufig. Ein weiterer Vorteil ist, dass Kugellager oder Miniatur-Kugellager den Slip-Stick Effekt minimieren und somit für eine ruckfreies Anlaufen gewährleisten. Kugellager können zudem hohen Drehzahlen standhalten und können nicht nur Radialkräfte, sondern auch Axialkräfte aufnehmen.

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
B51100
B51101
B51102
B51103
B51104
B51105
B51106
B51200
B51201
B51202
B51203
B51204
B51205
B51206
SB51100
SB51101
SB51102
SB51103
SB51104
SB51105
SB51106
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B/T] Breite
(mm)
Ausführung Werkstoff Ringe Werkstoff Kugeln Zulässige Drehzahl
(1/min)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
[Coa] Statische Tragzahl
(N)
Dichtungsstruktur

9.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010249Offen[Stahl] EN 1.3505 Equiv.[Stahl] EN 1.3505 Equiv.67001010014000Offen

9.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012269Offen[Stahl] EN 1.3505 Equiv.[Stahl] EN 1.3505 Equiv.67001040015400Offen

10.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015289Offen[Stahl] EN 1.3505 Equiv.[Stahl] EN 1.3505 Equiv.63001060016800Offen

11.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1017309Offen[Stahl] EN 1.3505 Equiv.[Stahl] EN 1.3505 Equiv.60001140019500Offen

10.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10203510Offen[Stahl] EN 1.3505 Equiv.[Stahl] EN 1.3505 Equiv.53001510026600Offen

11.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10254211Offen[Stahl] EN 1.3505 Equiv.[Stahl] EN 1.3505 Equiv.48001970037000Offen

13.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10304711Offen[Stahl] EN 1.3505 Equiv.[Stahl] EN 1.3505 Equiv.43002060050500Offen

9.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10102611Offen[Stahl] EN 1.3505 Equiv.[Stahl] EN 1.3505 Equiv.60001280017100Offen

9.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10122811Offen[Stahl] EN 1.3505 Equiv.[Stahl] EN 1.3505 Equiv.56001330019000Offen

10.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10153212Offen[Stahl] EN 1.3505 Equiv.[Stahl] EN 1.3505 Equiv.50001670024800Offen

10.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10173512Offen[Stahl] EN 1.3505 Equiv.[Stahl] EN 1.3505 Equiv.48001730027300Offen

11.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----------

8.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10254715Offen[Stahl] EN 1.3505 Equiv.[Stahl] EN 1.3505 Equiv.38002800050500Offen

15.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10305216Offen[Stahl] EN 1.3505 Equiv.[Stahl] EN 1.3505 Equiv.34002950058000Offen

25.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010249-[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Equiv.[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Equiv.670050006960-

25.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012269-[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Equiv.[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Equiv.670051507700-

26.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015289-[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Equiv.[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Equiv.630052508380-

27.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1017309-[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Equiv.[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Equiv.600053909070-

30.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10203510-[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Equiv.[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Equiv.5300711012360-

37.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----------

39.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----------

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Kugellager

Technische Zeichnung

 

Zeichnung - Rillenkugellager - Kugellager - Schrägkugellager - Pendelkugellager - Axiallager - Spannlager

 

Spezifikationstabellen

 

Teilenummerd D D1
(min)
T r (min)TragzahlZulässige Drehzahl
1/min (Referenz)
Relative MaßeMasse
(g) (Referenz)
Stückpreis
 Stahlrostfreier Stahl
Stahlrostfreier StahlToleranzToleranzToleranzCa (Dynamisch) kNCoa (Statisch) kNCa (Dynamisch) kNCoa (Statisch) kNDs
(min.)
dh
(max.)
R
(max.)
Stahlrostfreier StahlStahlrostfreier Stahl
B51100SB51100100
-0.008
240
-0.013
1190
-0.075
0.310.11456.96670018160.31921  
B51200-2612110.612.817.1--6000200.628- -
B51101SB5110112261390.310.415.45.157.76700180.32123  
B51201-2814110.613.319--5600220.631- -
B51102SB5110215281690.310.616.85.258.38630023200.32324  
B51202-320
-0.016
17120.616.724.8--500025220.643- -
B51103SB5110317301890.311.419.55.399.0760000.32526  
B51203-3519120.617.327.3--480028240.650- -
B51104SB51104200
-0.010
3521100.315.126.67.1112.36530029260.33740  
B51204-4022140.622.537.5--430032280.677- -
B51105SB51105254226110.619.7379.7618.63480035325660  
B51205-4727152850.5--38003834111- -
B51106SB5110630321120.64210.221.08430040376469  
B51206-520
-0.019
321629.558--34004339137- -
kgf=Nx0.101972

 

Anwendungsbeispiel

Axialkugellager:Verwandte bildanzeige

 

Grundlegende Informationen

Bauform Axial-Rillenkugellager Ausführung Außenring Gerade Umgebungsbedingungen Standard
Maßeinheit Metrisch Präzision (JIS) Klasse 0 Lastrichtung Axialbelastbarkeit, Axial
Anzahl der Kugelreihen Einreihig

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support