Rillenkugellager / einreihig / zwei Deckscheiben / ZZ / wärmebeständig, max. 160°C

Rillenkugellager / einreihig / zwei Deckscheiben / ZZ / wärmebeständig, max. 160°C

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Abdichtung] offen / [Innendurchmesser] 5 - 20 mm / [Außendurchmesser] 13 - 47 mm / [Breite] 4 - 14 mm


Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von MISUMI sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 5 und 20 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 13 und 47 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 4 und 14 mm. Die Rillenkugellager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: offen.


Herstellerdetails:
Dieses Lager enthält ein hitzebeständiges Fett, das bei Temperaturen bis zu 160°C verwendet werden kann.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Kugellager

Technische Zeichnung

 

Zeichnung - Rillenkugellager - Kugellager - Schrägkugellager - Pendelkugellager - Axiallager - Spannlager

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

 

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

 

AusführungInnen- und AußenringAbdeckscheibeLagerkugelnKugelkäfig
WerkstoffHärteWerkstoffWerkstoffWerkstoff
HHB ZZEN 1.4125 äquivalent57~63HRCEN 1.4301 äquivalentEN 1.4125 äquivalentEN 1.4301 äquivalent
Details über Toleranzen und zulässige Werte der Innen- und Außenringe siehe >>S.2243

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Informationen zu Toleranzen sowie Rotationsgenauigkeit der Radiallager finden Sie im Folgenden PDF: Kugellager Tabelle / Toleranzen als PDF

 

Zusammensetzung eines Produktcodes

 

Spezifikationen

Teilenummer
HHB696ZZ
HHB6003ZZ

 

Generelle Informationen

 

Kugellager - Rillenkugellager - Axiallager - Axialkugellager - Axialrillenkugellager - Schrägkugellager - Pendelkugellager - Spannlager

 

Auswahldetails der Kugellager

- Kugel-Material: Stahl, rostfreier Stahl, Keramik, Kunststoff, Glas, verchromt

- Lager-Art: Axialkugellager, Dünnringlager, Pendelkugellager, Rillenkugellager, Schrägkugellager einreihig, Schrägkugellager zweireihig, Spannlager, Vierpunktlager

- Außenring: flach, kugelförmig, mit Flansch, Ringnut, U-Nut, V-Nut

- Eigenschaft: wärmebeständig, unmagnetisch, korrosionsbeständig, staubgeschützt, Vakuum, hohe Drehzahl

- Innendurchmesser: 2 mm bis 50 mm

- Außendurchmesser: 5 mm bis 110 mm

 

Kugellager-Bezeichnung (Nachsetzzeichen / Suffix):

Kugellager besitzen neben der Dimensionalen Bezeichnung des Kugellagers häufig noch eine Bezeichnung für eine Deckscheibe oder Dichtscheibe. Die Folgenden Bezeichnungen sind die gängigsten Bezeichnungen diverser Hersteller, die im MISUMI Online Shop gewählt werden können.

 

- Dichtscheibe beidseitig: 2RSH / 2RS1, 2RSR / C-2HRS, DDU / DD
- Dichtschtscheibe einseitig: RSH / RS1, RSR / C-HRS, DU
- Dichtscheibe beidseitig reibungsarm: 2RSL / 2RZ / VV
- Deckscheibe beidseitig: 2Z / ZZ, 2ZR / C-2Z
- Deckscheibe einseitig: Z, ZR / C-Z / Z

 

Beschreibung / Grundlagen

 

Wälzlager

Wälzlager werden grundsätzlich in Kugellager und Rollenlager unterschieden. Kugellager sind aufgrund ihrer hohen zulässigen Drehzahl und geringen Reibung eine beliebte Variante der Wälzlager. 
Im MISUMI Online Shop können sie Kugellager kaufen, welche individuell auf Ihre Anwendungen und Umgebungsbedingungen angepasst werden können. Unsere Kugellager sind in verschiedenen Materialien und in der Kombination aus verschiedenen Werkstoffen (Hybridlager) verfügbar. MISUMI bietet ebenfalls auch bereits in Gehäuse integrierte Kugellager, als Lagergehäuse an.

 

Rillenkugellager

Rillenkugellager sind die meistverwendeten rotativen Wälzlager. Diese Art Kugellager ist hervorragend für die Lagerung von drehenden Maschinenelementen geeignet. Ein Rillenkugellager ist für die Lastaufnahme von Radialkraft und leichte Axialkraft vorgesehen. Rillenkugellager sind für hohe Drehzahlen geeignet und werden in verschiedensten Anwendungen und Konstruktionen in der Industrie angewendet. MISUMI bietet Kugellager bereits in Gehäusen und Halter integriert als Lagergehäuse im Sortiment an.

 

Anwendungsbereiche

 

Kugellager - Chemische Beständigkeit

 Chemische Beständigkeit

Kunststoff-Kugel

Metall-Kugel

Keramik-Kugel

Lagerringe

UHMW

PEEK

PTFE

EN 1.4125 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4125 Equiv.

EN 1.4542 Equiv.

Abdeckscheibe

-

-

-

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

Lagerkugeln

Glas

Keramik
(Aluminiumoxid)

Keramik
(Aluminiumoxid)

EN 1.4125 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

Keramik

Keramik

Kugelkäfig

UHMW

PEEK

PTFE

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

Fluorkunststoff

Fluorkunststoff

Säuren

Salzsäure

bedingt geeignet

gut

sehr gut

nicht geeignet

gut

bedingt geeignet

gut

Schwefelsäure

bedingt geeignet

gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Salpetersäure

bedingt geeignet

gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Basen

nicht geeignet

sehr gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Lösungsmittel

sehr gut

sehr gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Salzwasser

sehr gut

sehr gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Wasser

sehr gut

sehr gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

sehr gut

sehr gut

Vergleichstabelle Kugellager-Vergleichstabelle dient lediglich zu Vergleichszwecken (Schmiermittel und Dichtscheibe separat betrachten).

 

Werkstoffe Kugellager

Im MISUMI Online Shop sind Kugellager im kostengünstigen Wälzlagerstahl, in korrosionsbeständigem Edelstahl, sowie nichtrostendem Edelstahl verfügbar. Des Weiteren umfasst unser Sortiment diverse Hybridlager in den folgenden Kombinationen: Metall & Keramik, Kunststoff & Keramik, Kunststoff & Glas.

Unsere verschiedenen Materialien bieten gegenüber diversen Umwelteinflüssen eine gute Beständigkeit. Unser Kugellager Shop umfasst die Kugel-Werkstoffe Edelstahl, Stahl, UHMW, PEEK, PTFE, Keramik und Glas.

 

Anwendungs- / Einbauhinweise

 

Einbauhinweise

Bei einer unsachgemäßen Montage und Demontage kann ein Kugellager beschädigt werden. Daher sollten Kugellager bzw. Wälzlager stets mit einem geeigneten Werkzeug montiert und demontiert werden.
Kugellager sollten nicht mit einem Hammer schlagend verbaut werden, da hierdurch das Kugellager deformiert werden kann. Es empfiehlt sich eine geeignete Presse zu verwenden. Beim Verpressen kann die Kontaktfläche mit Schmiermittel versehen werden, um die Oberflächen zu schonen und den Einbau zu erleichtern.
Für die Demontage sollte im Bestfall ein Lagerabzieher verwendet werden.

 

Wartung

Bei Wälzlagern sollte im Wartungsfall das Kugellager auf Beschädigungen inspiziert werden.
Vor dem erneuten Befetten, sollte ein Kugellager zunächst gründlich gereinigt werden.
Sollten Verunreinigungen im Lager verbleiben, kann das Kugellager beschädigt werden. In der Regel sollte ein Kugellager nicht komplett mit Fett gefüllt werden, da sich das Lager hierdurch zu stark erwärmen und dadurch bedingt versagen kann.
Bei gekapselten und abgedichteten Kugellagern ist es zu empfehlen, das Lager zu ersetzen. Bedingt durch das Risikos einer Beschädigung der Deckscheibe oder Dichtung, wird von einer Wartung abgeraten.

 

Ergänzungsartikel

 

Wellenmuttern / Nutmuttern

Wellenmuttern - Nutmuttern - Stahl Wellenmutter - Edelstahl Wellenmutter - Wellen Sicherungsmutter - Wellenmutter mit Klemmschraube - Wellenmutter mit Madenschraube - Wellenmontage

 

Lager mit Gehäuse / Lagergehäuse / Lagereinheiten

Lager mit Gehäuse - Lagergehäuse - Lagereinheiten - Halter mit Kugellager - Kugellager mit Gehäuse - Lagergehäuse mit Flansch - Wellenhalter mit Kugellager

 

Rotationsachsen / Rotationswellen

Rotationsachse - Rotationswelle- Welle abgesetzt - Welle doppelt abgesetzt - Welle mit Außengewinde Welle mit Innengewinde - Welle mit Passfedernut

 

Motorwellen / Torsionswellen

Motorwelle - Torsionswelle - Welle mit Bund - Welle mit Schulter - Welle abgesetzt - Welle mit Passfedernut

 

Gleitlagerbuchsen, wartungsfrei

Gleitlager - wartungsfrei - Gleitlagerbuchsen - Gleitlagerbuchse mit Bund - Gleitlagerbuchse mit Flansch - Kunststoffbuchse - Kunststoff Gleitlagerbuchse

 

Industrie Anwendungen

 

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

  

Häufig gestellte Fragen

 

Was bedeutet DD bei einem Kugellager?

Der Zusatz DD bedeutet, dass das Kugellager mit beidseitigen Dichtscheiben versehen ist. Je nach Hersteller und Ausführung kann das Nachsetzzeichen / Suffix variieren. Ein sehr gängiges anderes Suffix für beidseitigen Dichtscheiben ist 2RS. Die Aufgabe der Dichtscheibe besteht darin, das Innere des Kugellagers vor dem Eindringen von Fremdkörpern zu schützen. Somit wird das Kugellager vor Beschädigung und frühzeitigem Ausfall gesichert und kann die Lebensdauer aufrechterhalten.
Der MISUMI Online Shop bietet zusätzlich offene Kugellager und Kugellager mit Deckscheiben.

 

Was heißt ZZ bei Kugellager?

Nachsetzzeichen, auch Suffix genannt, variieren je nach Hersteller und Ausführung. Das ZZ in der Kugellager-Bezeichnung bedeutet, das beidseitige Deckscheiben die Kugeln im Kugellager abdecken und schützen. Ein sehr gängiges anderes Suffix für beidseitige Deckscheiben ist 2Z. Deckscheiben bestehen häufig aus Stahl oder Edelstahl. Alternativ werden diese Kugellager auch gekapselt genannt.

 

Wie lange hält ein Kugellager?

Grundlegend spricht man bei Kugellagern von der Lebensdauer. Diese hängt maßgeblich vom Einsatzfall und vielen weiteren Faktoren ab. Eine pauschale Aussage zur Lebensdauer eines Lagers ist nicht möglich, da diese je nach Anwendungsfall berechnet werden muss. Für die nominelle Lebensdauer empfiehlt sich die Berechnung nach DIN ISO 281:1990.

 

Wie warm darf ein Miniaturkugellager werden?

Wie warm ein Miniatur-Kugellager werden darf, kann pauschal nicht beantwortet werden. Ein wesentlicher Faktor hierfür, sind das Kugellagermaterial und die Schmierung.
Ein Kugellager aus Stahl oder Edelstahl könnte theoretisch sehr hohen Temperaturen standhalten. Wenn das Schmiermittel allerdings nur bis 130°C beständig ist, begrenzt dies die maximale Temperatur des Kugellagers. Wird diese Temperatur überschritten kann das Schmiermittel austreten, was die Schmiermittelleistung mindert. Im MISUMI Online Shop können Sie Kugellager, welche hohen Temperaturen standhalten, bestellen und kaufen.

 

Welche Vorteile haben Kugellager?

Kugellager können einen sehr geringen Rollwiderstand haben und sind daher sehr leichtläufig. Ein weiterer Vorteil ist, dass Kugellager oder Miniatur-Kugellager den Slip-Stick Effekt minimieren und somit für eine ruckfreies Anlaufen gewährleisten. Kugellager können zudem hohen Drehzahlen standhalten und können nicht nur Radialkräfte, sondern auch Axialkräfte aufnehmen.

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HHB6000ZZ
HHB6001ZZ
HHB6002ZZ
HHB6003ZZ
HHB6004ZZ
HHB605ZZ
HHB606ZZ
HHB608ZZ
HHB6200ZZ
HHB6201ZZ
HHB6202ZZ
HHB6203ZZ
HHB6204ZZ
HHB625ZZ
HHB626ZZ
HHB628ZZ
HHB6900ZZ
HHB6901ZZ
HHB6902ZZ
HHB6903ZZ
HHB6904ZZ
HHB695ZZ
HHB696ZZ
HHB698ZZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B/T] Breite
(mm)
[Cr] Dynamische Tragzahl
(N)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl Cor (statisch)
(N)

11.72 €

1 5 Arbeitstage 10102683900310001570

12.80 €

1 5 Arbeitstage 10122884350270001890

14.60 €

1 5 Arbeitstage 10153294750230002260

19.15 €

1 5 Arbeitstage 101735105100210002600

22.37 €

1 5 Arbeitstage 102042127950170004000

7.06 €

1 5 Arbeitstage 105145113040000406

7.91 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106176192438000677

8.37 €

1 5 Arbeitstage 1082272799340001103

13.40 €

1 5 Arbeitstage 10------

14.00 €

1 5 Arbeitstage 101232105800220002440

15.55 €

1 5 Arbeitstage 101535116500200003000

20.11 €

1 5 Arbeitstage 101740128150170003840

23.93 €

1 5 Arbeitstage 1020471410900150005280

7.91 €

1 5 Arbeitstage 105165147036000540

8.37 €

1 5 Arbeitstage 106196198632000717

11.24 €

1 5 Arbeitstage 1082482833280001138

10.77 €

1 5 Arbeitstage 10102262290340001010

11.72 €

1 5 Arbeitstage 10------

14.95 €

1 5 Arbeitstage 10152873700260001800

18.18 €

1 5 Arbeitstage 10173073900230002040

21.65 €

1 5 Arbeitstage 10203795400190002960

7.06 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10513491543000346

7.91 €

1 5 Arbeitstage 106155113940000418

9.20 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10------

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Kugellager

Technische Zeichnung

 

Zeichnung - Rillenkugellager - Kugellager - Schrägkugellager - Pendelkugellager - Axiallager - Spannlager

 

Spezifikationstabellen

 

TeilenummerdDBr
(min)
TragzahlZulässige Drehzahl
1/min
(zur Information)
Relative MaßeMasse
(g) (Referenz)
Stückpreis
Cr (Dynamisch) NCor (Statisch) NDs
(min)
dh
(max)
R
(max)
HHB695ZZ51340.2915346430006.611.40.22.4 
HHB605ZZ14511304064000012.43.5
HHB625ZZ160.31470540360007140.34.8 
HHB696ZZ6150.21139418400007.613.40.23.8
HHB606ZZ1760.31924677380008150.36.0
HHB626ZZ19198671732000178.1 
HHB698ZZ819017343600010177.3 
HHB608ZZ22727991103340002012 
HHB628ZZ24828331138280002217 
 
TeilenummerdDBr
(min)
TragzahlZulässige Drehzahl
1/min
(zur Information)
Relative MaßeMasse
(g) (Referenz)
Stückpreis
Cr (Dynamisch) kNCor (Statisch) kNDsdh
(max)
R
(max)
(min)(max)
HHB6900ZZ102260.32.291.01340001212.5200.310 
HHB6000ZZ2683.901.5731000132419 
HHB6200ZZ3090.64.351.91240001416260.632 
HHB6901ZZ122460.32.451.163100014.5220.311 
HHB6001ZZ2884.351.892700015.52622 
HHB6201ZZ32100.65.802.44220001617280.637 
HHB6902ZZ152870.33.701.802600017260.317 
HHB6002ZZ3294.752.2623000193030 
HHB6202ZZ35110.66.503.00200001920.5310.645 
HHB6903ZZ173070.33.902.042300019.5280.318 
HHB6003ZZ35105.102.602100021.53339 
HHB6203ZZ40120.68.153.84170002123.5360.665 
HHB6904ZZ203790.35.402.96190002224350.336 
HHB6004ZZ42120.67.954.00170002425.5380.669 
HHB6204ZZ47141.010.905.28150002526.5421.0106 
kgf=Nx0.101972

 

Schmierleistung und Arbeitsumgebung
 Allzweckfett eingefülltWärmebeständige Fettfüllung
B6□□□ZZ
SB6□□□ZZ
HHB6□□ZZ
HHB6□□□ZZ
SchmierleistungBindemittelLithiumverseifter SchmierstoffDiurea
BasisölMineralölMineralöl
Dynamische Viskosität des Basisöls
(40°C,mm2/s)
2688
Walkpenetration270260
Tropfpunkt (°C)170~190253
Verdunstung (wt%)0.32
(99°Cx22h)
0.3
(99°Cx22h)
Abscheidung
(100°Cx24h, wt%)
2.91.5
Betriebstemperatur
(°C)
An der Luft-25~+120-20~+160
im VakuumUngeeignetUngeeignet

Grundlegende Informationen

Bauform Rillenkugellager Ausführung Zwei Deckscheiben (2Z) Werkstoff Ringe EN 1.4125 Equiv.
Werkstoff Kugeln EN 1.4125 Equiv. Ausführung Außenring Gerade Umgebungsbedingungen Standard / Wärmebeständigkeit
Maßeinheit Metrisch Präzision (JIS) Klasse 0 Lastrichtung Radial
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Dichtungsstruktur Zwei Deckscheiben

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support