Bohrbuchsen mit Bund / dünnwandig / konfigurierbar / Bohrung +0.01 / 50 HRC-60 HRC / Stahl, rostfreier Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Bohrbuchsen / Positionierbuchsen / Zentrierbuchsen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Übersicht der Ausführungen als PDF

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

WerkstoffOberflächenbehandlungHärteAusführung
p6m6
EN 1.2510 äquiv.-56~60HRCJBHUFPJBHUF
EN 1.2510 äquiv.Schwarz brüniert56~60HRCJBHUFBPJBHUFB
EN 1.2510 äquiv.Chemisch vernickelt56~60HRCJBHUFMPJBHUFM
EN 1.4037 äquiv.-50~55HRCJBHUFCPJBHUFC

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer-P-L
JBHFM25-P14.00-L20.0
JBHUFM15-P11.00-L20.0

Generelle Informationen zu Bohrbuchsen / Positionierbuchsen / Zentrierbuchsen

Bohrbuchsen - Positionierbuchsen - Zentriebuchsen Sortiment - Bundbohrbuchsen - Zentrierbuchsen mit Bund - Keramikbuchse -  Buchse mit Montageflansch - Bohrbuchse Edelstahl

 

Auswahldetails von Bohrbuchsen / Positionierbuchsen / Zentrierbuchsen

- Material: Stahl, Edelstahl, Messing, Keramik

- Beschichtungen: unbehandelt, vernickelt, brüniert

- Härte: 50HRC bis 62HRC

- Befestigung: mit Kerbe, Halteausführung, mit Zylinderstift, eingepresst

- Form Innendurchmesser: rund, oval

- ISO-Toleranzen: g6, h6, m6, n6, p6, 0 / -0.2, 0 / -0.01

- Innendurchmesser: 2 mm bis 35 mm

- Außendurchmesser: 5 mm bis 48 mm

- Länge: 3 mm bis 60 mm

 

Hier zur Bohrbuchsen Übersicht als PDF

 

Beschreibung / Grundlagen

Eine Bohrbuchse ist für eine präzise Zentrierung, Positionierung und Führung von Bohrern vorgesehen. Sie können in Bohrvorrichtungen oder für Mehrspindelbohrköpfen sowie einer Bohrlehre zum Einsatz kommen. Somit kann eine genaue und wiederkehrende Bohrung an derselben Position in einem Bauteil erzeugt werden. Zudem schütz die Bohrbuchse durch die Führung den Bohrer vor Bruch. Die geläufigsten Buchsen sind die Bundbohrbuchse nach DIN 172 und die zylindrische Bohrbuchse nach DIN 179.

Bohrbuchsen und Bundbohrbuchsen stehen in verschiedenem Befestigungsarten zur Auswahl. Sie können eingepresst werden oder über eine halbrunde Einkerbung im Bund der Steckbohrbuchse mit einer Ansatzschraube befestigt werden. Da sie nicht verpresst ist hat dies den Vorteil der schnellen Austauschbarkeit. MISUMI bietet zusätzlich die Sonderform einer Bundbohrbuchse mit Montageflansch.
Ebenfalls bei MISUMI erhältlich sind Bundbohrbuchsen mit ovaler Bohrung. Diese sind mit einer halbrunden Kerbe im Bund versehen, welche in der Kombination mit einem Zylinderstiftes der Ausrichtung der Bundbohrbuchse dient.

Häufig werden Bohrbuchsen auch als Positionierbuchsen oder Zentrierbuchsen verwendet.
Durch die gerundete Einführung der Bohrbuchse kann diese als Fügeöffnung von Zentrierstiften oder Auflagebolzen dienen.

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel Zentrierbuchse mit Bund - Bundbohrbuchse mit Zentrierstift - Bundbohrbuchse Edelstahl

Anwendungsbeispiel Zentrierbolzen / Zentrierbuchse mit Bund
(1) Zentrierstift, (2) Zentrierbuchse mit Bund

Anwendungsbeispiel zylindrische Bohrbuchse - Bohrbuchse mit Zentrierstift - Zentrierbuchse - Positionierbuchse

Anwendungsbeispiel Zentrierbolzen / Zentrierbuchse
(1) Zentrierstift, (2) zylindrische Zentrierbuchse, (3) Montageplatte

Anwendungsbeispiel Werkstückträger - Positionierbuchse - Zentrierbuchse - zylindrische Bohrbuchse

Anwendungsbeispiel Positionierbuchse
(1) Positionierbuchse

 

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
JBHUF7-P[3.51-5/0.01]-L[3-6/0.1]
JBHUF8-P[4.51-6/0.01]-L[3-10/0.1]
JBHUF9-P[4.51-6.5/0.01]-L[3-10/0.1]
JBHUF10-P[6.51-8/0.01]-L[3-15/0.1]
JBHUF11-P[8-9/0.01]-L[3-15/0.1]
JBHUF12-P[8.51-9/0.01]-L[3-15/0.1]
JBHUF13-P[8.51-10/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHUF14-P[9-11/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHUF15-P[10.51-12/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHUF17-P[10.51-13/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHUF18-P[12.51-14/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHUF20-P[13.51-15/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHUF22-P[13.51-17/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHUF25-P[15.51-19/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHUF26-P[16.51-20/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHUF30-P[20.51-24/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHUF35-P[25.01-29/0.01]-L[5-50/0.1]
JBHUFB7-P[3.51-5/0.01]-L[3-6/0.1]
JBHUFB8-P[4.51-6/0.01]-L[3-10/0.1]
JBHUFB9-P[4.51-6.5/0.01]-L[3-10/0.1]
JBHUFB10-P[6.51-8/0.01]-L[3-15/0.1]
JBHUFB11-P[8-9/0.01]-L[3-15/0.1]
JBHUFB12-P[8.51-9/0.01]-L[3-15/0.1]
JBHUFB13-P[8.51-10/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHUFB14-P[9-11/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHUFB15-P[10.51-12/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHUFB17-P[10.51-13/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHUFB18-P[12.51-14/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHUFB20-P[13.51-15/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHUFB22-P[13.51-17/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHUFB25-P[15.51-19/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHUFB26-P[16.51-20/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHUFB30-P[20.51-24/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHUFB35-P[25.01-29/0.01]-L[5-50/0.1]
JBHUFBP7-P[3.51-5/0.01]-L[3-6/0.1]
JBHUFBP8-P[4.51-6/0.01]-L[3-10/0.1]
JBHUFBP9-P[4.51-6.5/0.01]-L[3-10/0.1]
JBHUFBP10-P[6.51-8/0.01]-L[3-15/0.1]
JBHUFBP11-P[8-9/0.01]-L[3-15/0.1]
JBHUFBP12-P[8.51-9/0.01]-L[3-15/0.1]
JBHUFBP13-P[8.51-10/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHUFBP14-P[9-11/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHUFBP15-P[10.51-12/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHUFBP17-P[10.51-13/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHUFBP18-P[12.51-14/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHUFBP20-P[13.51-15/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHUFBP22-P[13.51-17/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHUFBP25-P[15.51-19/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHUFBP26-P[16.51-20/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHUFBP30-P[20.51-24/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHUFBP35-P[25.01-29/0.01]-L[5-50/0.1]
JBHUFC7-P[3.51-5/0.01]-L[3-6/0.1]
JBHUFC8-P[4.51-6/0.01]-L[3-10/0.1]
JBHUFC9-P[4.51-6.5/0.01]-L[3-10/0.1]
JBHUFC10-P[6.51-8/0.01]-L[3-15/0.1]
JBHUFC11-P[8-9/0.01]-L[3-15/0.1]
JBHUFC12-P[8.51-9/0.01]-L[3-15/0.1]
JBHUFC13-P[8.51-10/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHUFC14-P[9-11/0.01]-L[5-35/0.1]
JBHUFC15-P[10.51-12/0.01]-L[5-35/0.1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Toleranz - Außendurchmesser Werkstoff Oberflächenbehandlung [D] Aussendurchmesser
(mm)
Toleranz - Aussendurchmesser [L] Länge
(mm)

-

1 25 Arbeitstage 103.51 ~ 57m6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt7m63 ~ 6

-

1 25 Arbeitstage 104.51 ~ 68m6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt8m63 ~ 10

-

1 25 Arbeitstage 104.51 ~ 6.59m6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt9m63 ~ 10

-

1 25 Arbeitstage 106.51 ~ 810m6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt10m63 ~ 15

-

1 25 Arbeitstage 108 ~ 911m6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt11m63 ~ 15

-

1 25 Arbeitstage 108.51 ~ 912m6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt12m63 ~ 15

-

1 25 Arbeitstage 108.51 ~ 1013m6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt13m65 ~ 35

-

1 25 Arbeitstage 109 ~ 1114m6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt14m65 ~ 35

-

1 25 Arbeitstage 1010.51 ~ 1215m6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt15m65 ~ 35

-

1 25 Arbeitstage 1010.51 ~ 1317m6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt17m65 ~ 35

-

1 25 Arbeitstage 1012.51 ~ 1418m6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt18m65 ~ 35

-

1 25 Arbeitstage 1013.51 ~ 1520m6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt20m65 ~ 35

-

1 25 Arbeitstage 1013.51 ~ 1722m6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt22m65 ~ 35

-

1 25 Arbeitstage 1015.51 ~ 1925m6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt25m65 ~ 35

-

1 25 Arbeitstage 1016.51 ~ 2026m6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt26m65 ~ 35

-

1 25 Arbeitstage 1020.51 ~ 2430m6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt30m65 ~ 35

-

1 25 Arbeitstage 1025.01 ~ 2935m6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Unbehandelt35m65 ~ 50

-

1 25 Arbeitstage 103.51 ~ 57m6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Brünierung7m63 ~ 6

-

1 25 Arbeitstage 104.51 ~ 68m6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Brünierung8m63 ~ 10

-

1 25 Arbeitstage 104.51 ~ 6.59m6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Brünierung9m63 ~ 10

-

1 25 Arbeitstage 106.51 ~ 810m6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Brünierung10m63 ~ 15

-

1 25 Arbeitstage 108 ~ 911m6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Brünierung11m63 ~ 15

-

1 25 Arbeitstage 108.51 ~ 912m6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Brünierung12m63 ~ 15

-

1 25 Arbeitstage 108.51 ~ 1013m6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Brünierung13m65 ~ 35

-

1 25 Arbeitstage 109 ~ 1114m6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Brünierung14m65 ~ 35

-

1 25 Arbeitstage 1010.51 ~ 1215m6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Brünierung15m65 ~ 35

-

1 25 Arbeitstage 1010.51 ~ 1317m6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Brünierung17m65 ~ 35

-

1 25 Arbeitstage 1012.51 ~ 1418m6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Brünierung18m65 ~ 35

-

1 25 Arbeitstage 1013.51 ~ 1520m6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Brünierung20m65 ~ 35

-

1 25 Arbeitstage 1013.51 ~ 1722m6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Brünierung22m65 ~ 35

-

1 25 Arbeitstage 1015.51 ~ 1925m6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Brünierung25m65 ~ 35

-

1 25 Arbeitstage 1016.51 ~ 2026m6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Brünierung26m65 ~ 35

-

1 25 Arbeitstage 1020.51 ~ 2430m6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Brünierung30m65 ~ 35

-

1 25 Arbeitstage 1025.01 ~ 2935m6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Brünierung35m65 ~ 50

-

1 25 Arbeitstage 103.51 ~ 57p6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Brünierung7p63 ~ 6

-

1 25 Arbeitstage 104.51 ~ 68p6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Brünierung8p63 ~ 10

-

1 25 Arbeitstage 104.51 ~ 6.59p6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Brünierung9p63 ~ 10

-

1 25 Arbeitstage 106.51 ~ 810p6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Brünierung10p63 ~ 15

-

1 25 Arbeitstage 108 ~ 911p6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Brünierung11p63 ~ 15

-

1 25 Arbeitstage 108.51 ~ 912p6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Brünierung12p63 ~ 15

-

1 25 Arbeitstage 108.51 ~ 1013p6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Brünierung13p65 ~ 35

-

1 25 Arbeitstage 109 ~ 1114p6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Brünierung14p65 ~ 35

-

1 25 Arbeitstage 1010.51 ~ 1215p6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Brünierung15p65 ~ 35

-

1 25 Arbeitstage 1010.51 ~ 1317p6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Brünierung17p65 ~ 35

-

1 25 Arbeitstage 1012.51 ~ 1418p6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Brünierung18p65 ~ 35

-

1 25 Arbeitstage 1013.51 ~ 1520p6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Brünierung20p65 ~ 35

-

1 25 Arbeitstage 1013.51 ~ 1722p6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Brünierung22p65 ~ 35

-

1 25 Arbeitstage 1015.51 ~ 1925p6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Brünierung25p65 ~ 35

-

1 25 Arbeitstage 1016.51 ~ 2026p6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Brünierung26p65 ~ 35

-

1 25 Arbeitstage 1020.51 ~ 2430p6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Brünierung30p65 ~ 35

-

1 25 Arbeitstage 1025.01 ~ 2935p6[Stahl] EN 1.2510 Äquiv.Brünierung35p65 ~ 50

-

1 25 Arbeitstage 103.51 ~ 57m6[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 äquivUnbehandelt7m63 ~ 6

-

1 25 Arbeitstage 104.51 ~ 68m6[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 äquivUnbehandelt8m63 ~ 10

-

1 25 Arbeitstage 104.51 ~ 6.59m6[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 äquivUnbehandelt9m63 ~ 10

-

1 25 Arbeitstage 106.51 ~ 810m6[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 äquivUnbehandelt10m63 ~ 15

-

1 25 Arbeitstage 108 ~ 911m6[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 äquivUnbehandelt11m63 ~ 15

-

1 25 Arbeitstage 108.51 ~ 912m6[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 äquivUnbehandelt12m63 ~ 15

-

1 25 Arbeitstage 108.51 ~ 1013m6[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 äquivUnbehandelt13m65 ~ 35

-

1 25 Arbeitstage 109 ~ 1114m6[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 äquivUnbehandelt14m65 ~ 35

-

1 25 Arbeitstage 1010.51 ~ 1215m6[Rostfreier Stahl] EN 1.4037 äquivUnbehandelt15m65 ~ 35

Loading...

Zurück zur Kategorie Bohrbuchsen / Positionierbuchsen / Zentrierbuchsen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Übersicht der Ausführungen als PDF

Spezifikationstabellen

 

TeilenummerP
0.01mm-Schritte
L
0.1mm Schritte
dicke (N)RHTStückpreis
AusführungDToleranz DJBHUF
JBHUFP
JBHUFB
JBHUFBP
JBHUFM
JBHUFMP
JBHUFC
JBHUFCP
p6m6
(p6)
JBHUFP
JBHUFBP
JBHUFMP
JBHUFCP


(m6)
JBHUF
JBHUFB
JBHUFM
JBHUFC
7+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
3.51~5.003.0~6.01.00~1.740.5112.5    
84.51~6.003.0~10.0123    
94.51~6.501.25~2.2413.5    
106.51~8.003.0~15.01.00~1.7414    
11+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
8.00~9.001.00~1.5015    
128.51~9.001.50~1.74164    
138.51~10.005.0~35.01.50~2.2417    
149.00~11.001.50~2.5018    
1510.51~12.001.50~2.2419    
1710.51~13.002.00~3.241.0215    
1812.51~14.002.00~2.7422    
20+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
13.51~15.002.50~3.2426    
2213.51~17.002.50~4.24    
2515.51~19.003.00~4.7430    
2616.51~20.003.00~4.74    
3020.51~24.003.00~4.741.5356    
35+0.042
+0.026
+0.025
+0.009
25.01~29.005.0~50.03.00~4.9940    
L+T≤Px2.5 bei P≤3.59 L+T≤Px3.0 bei P≥3.60

 

Zusätzliche Optionen / Änderungen

 


Hier zur Optionsübersicht als PDF

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Bund Form - Innendurchmesser Rund Ausführung - Befestigung Keine

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Kann man eine Bohrbuchse einpressen?

Antwort:

Eine Bohrbuchse oder Bundbohrbuchse kann eingepresst werden. Hier sollte allerdings beachtet werden, dass bei einer zu engen Toleranz der Innendurchmesser der Bohrbuchse kleiner werden kann. Weitere Informationen finden Sie in den Technischen Daten als PDF. Es ist zu empfehlen eine nicht zu enge Presspassung zu wählen und die Buchse mit Schraubensicherungsmittel wie z.B. Loctite zusätzlich zu sichern.

Frage:

Gibt es schonende Positionierbuchsen für Zentrierstifte?

Antwort:

MISUMI bietet schonende Bohrbuchsen und Bundbohrbuchsen aus Messing. Diese bestehen aus einem weicheren Material als Bohrbuchsen aus Stahl. Bei häufigen Fügeprozessen ist somit ein verstärkter Verschleiß auf die Bohrbuchse gelenkt und somit der Verschleiß des Zentrierstifts reduziert. Allerdings sollte bei Bohrbuchsen aus Messing häufig der Verschleiß kontrolliert und auf das dadurch entstandene Spiel geachtet werden.

Frage:

Was ist eine Bohrbuchse?

Antwort:

Eine Bohrbuchse dient in erster Linie zur Führung und Zentrierung von Bohrern. Diese werden häufig in Bohrschablonen und Bohrlehren eingesetzt und verhelfen eine wiederkehrende Position der Bohrung genau zu ermöglichen. Zudem verhilft eine Bohrbuchse der Führung und Stützung eines Bohrers und kann diesen vor Bruch bewahren. Die Bohrbuchsen werden auch häufig als Positionierbuchse für Zentrierstifte verwendet. Somit können Positionierbuchsen auch in einem Werkstückträger verwendet werden.

Frage:

Kann eine Bohrbuchse rosten?

Antwort:

Eine Bohrbuchse aus Stahl kann oxidieren (rosten). Bei Bedarf kann auch eine Bohrbuchse aus Edelstahl zum Einsatz kommen. MISUMI bietet zusätzlich die Bohrbuchse und Positionierbuchse aus Stahl mit verschiedenen Oberflächenbeschichtungen an. Diese sind wählbar in brüniert oder vernickelt erhältlich und schützen ebenfalls vor Korrosion.

Frage:

Wie kann man ein Verkanten in einer Zentrierbuchse verhindern?

Antwort:

Um ein Verkanten zu verhindern kann eine Positionierbuchse mit ovaler Bohrung verwendet werden, da diese einen Längenausgleich in einer Richtung zulässt. Eine mögliche Ursache für das Verkanten kann eine Fehlstellung, bedingt durch temperaturbedingte Ausdehnung oder Spannung sein. Alternativ kann ein Schwertstift mit einer herkömmlichen Bohrbuchse verwendet werden, um ein Verkanten zu verhindern.

Frage:

Welche Passung für Bohrbuchsen?

Antwort:

Welche Bohrungstoleranz die Passende ist, ist abhängig von der Anwendung und der gewählten Außentoleranz der Bohrbuchse. Häufig wird für das Einpressen eine H7 Toleranz für die Bohrung verwendet. Weitere Informationen über Passungen finden Sie in Maßtoleranzen und Passungen als PDF.

Frage:

Muss eine Bohrbuchse eingepresst werden?

Antwort:

Eine Bohrbuchse oder Positionierbuchse muss nicht zwingend eingepresst werden. Eine Steckbohrbuchsen wird mit einer Ansatzschraube montiert und demontiert. Eine weitere Variante ist die Bohrbuchse mit Montageflansch (großer Bund mit Durchgangsbohrungen), welche am Flansch verschraubt wird. Bei MISUMI erhalten Sie auch zylindrische Bohrbuchsen und Bundbohrbuchsen mit seitlicher Nut, die mit einer Stellschraube oder Gewindestift fixiert werden kann.

Frage:

Gibt es Bohrbuchsen in Edelstahl?

Antwort:

Die zylindrischen Bohrbuchsen und Bohrbuchsen mit Bund sind in Stahl, Edelstahl (rostfreier Stahl) und Messing verfügbar.
Diese sind in den üblichen Maßen wie nach DIN 172 und DIN 179 wählbar. Allerdings bietet MISUMI auch konfigurierbare Bohrbuchen, die in der Länge in 0.1 mm Schritten und im Durchmesser in 0.01 mm Schritten individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst werden können.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Technischer Support