Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Zurück zur Kategorie Bohrbuchsen / Positionierbuchsen / Zentrierbuchsen
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Übersicht der Ausführungen als PDF
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Härte | Ausführung | |||
P fest und L auswählbar | P, L konfigurierbar | |||||
4-Punkt-Anschlag | 3-Punkt-Anschlag | 4-Punkt-Anschlag | 3-Punkt-Anschlag | |||
EN 1.2510 äquiv. | - | * H Härte: 56~60HRC | JBY | JBT | JBYF | JBTF |
Schwarz brüniert | - | - | JBYFB | - | ||
Chemisch vernickelt | JBYM | - | JBYFM | JBTFM | ||
EN 1.4301 äquiv. | - | - | - | - | JBYFS | - |
EN 1.4037 äquiv. | - | Oberflächenhärte 50~55HRC | - | - | JBYFC | - |
Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | - | P | - | L |
JBY6 JBSF20 JBOR10 JBN10 | - - | P13.00 P5.0 | - - - - | 12 L30.0 L8 10 |
- Material: Stahl, Edelstahl, Messing, Keramik
- Beschichtungen: unbehandelt, vernickelt, brüniert
- Härte: 50HRC bis 62HRC
- Befestigung: mit Kerbe, Halteausführung, mit Zylinderstift, eingepresst
- Form Innendurchmesser: rund, oval
- ISO-Toleranzen: g6, h6, m6, n6, p6, 0 / -0.2, 0 / -0.01
- Innendurchmesser: 2 mm bis 35 mm
- Außendurchmesser: 5 mm bis 48 mm
- Länge: 3 mm bis 60 mm
Hier zur Bohrbuchsen Übersicht als PDF
Eine Bohrbuchse ist für eine präzise Zentrierung, Positionierung und Führung von Bohrern vorgesehen. Sie können in Bohrvorrichtungen oder für Mehrspindelbohrköpfen sowie einer Bohrlehre zum Einsatz kommen. Somit kann eine genaue und wiederkehrende Bohrung an derselben Position in einem Bauteil erzeugt werden. Zudem schütz die Bohrbuchse durch die Führung den Bohrer vor Bruch. Die geläufigsten Buchsen sind die Bundbohrbuchse nach DIN 172 und die zylindrische Bohrbuchse nach DIN 179.
Bohrbuchsen und Bundbohrbuchsen stehen in verschiedenem Befestigungsarten zur Auswahl. Sie können eingepresst werden oder über eine halbrunde Einkerbung im Bund der Steckbohrbuchse mit einer Ansatzschraube befestigt werden. Da sie nicht verpresst ist hat dies den Vorteil der schnellen Austauschbarkeit. MISUMI bietet zusätzlich die Sonderform einer Bundbohrbuchse mit Montageflansch.
Ebenfalls bei MISUMI erhältlich sind Bundbohrbuchsen mit ovaler Bohrung. Diese sind mit einer halbrunden Kerbe im Bund versehen, welche in der Kombination mit einem Zylinderstiftes der Ausrichtung der Bundbohrbuchse dient.
Häufig werden Bohrbuchsen auch als Positionierbuchsen oder Zentrierbuchsen verwendet.
Durch die gerundete Einführung der Bohrbuchse kann diese als Fügeöffnung von Zentrierstiften oder Auflagebolzen dienen.
Anwendungsbeispiel Zentrierbolzen / Zentrierbuchse mit Bund
(1) Zentrierstift, (2) Zentrierbuchse mit Bund
Anwendungsbeispiel Zentrierbolzen / Zentrierbuchse
(1) Zentrierstift, (2) zylindrische Zentrierbuchse, (3) Montageplatte
Anwendungsbeispiel Positionierbuchse
(1) Positionierbuchse
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Auswahl - P, L wählbar/konfigurierbar | Anzahl - Befestigungsbohrungen | [D] Aussendurchmesser (mm) | [P] Aussendurchmesser (mm) | [L] Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 10 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L wählbar | 3-Punkt-Anschlag | 10 | 6 | 8 | |
14.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 10 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L wählbar | 3-Punkt-Anschlag | 10 | 6 | 10 | |
14.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 10 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L wählbar | 3-Punkt-Anschlag | 10 | 6 | 12 | |
14.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 10 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L wählbar | 3-Punkt-Anschlag | 10 | 6 | 16 | |
14.33 € 4.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 12 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L wählbar | 3-Punkt-Anschlag | 12 | 8 | 10 | |
14.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 12 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L wählbar | 3-Punkt-Anschlag | 12 | 8 | 12 | |
14.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 12 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L wählbar | 3-Punkt-Anschlag | 12 | 8 | 16 | |
14.33 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | - | 12 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L wählbar | 3-Punkt-Anschlag | 12 | 8 | 20 | |
14.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 15 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L wählbar | 3-Punkt-Anschlag | 15 | 10 | 10 | |
14.33 € 4.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 15 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L wählbar | 3-Punkt-Anschlag | 15 | 10 | 12 | |
14.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 15 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L wählbar | 3-Punkt-Anschlag | 15 | 10 | 16 | |
14.33 € 4.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 15 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L wählbar | 3-Punkt-Anschlag | 15 | 10 | 20 | |
15.72 € | 1 | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 10 | - | 18 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L wählbar | 3-Punkt-Anschlag | 18 | 12 | 12 | |
15.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 18 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L wählbar | 3-Punkt-Anschlag | 18 | 12 | 16 | |
15.72 € 4.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 18 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L wählbar | 3-Punkt-Anschlag | 18 | 12 | 20 | |
15.72 € 4.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 18 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L wählbar | 3-Punkt-Anschlag | 18 | 12 | 25 | |
15.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 18 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L wählbar | 3-Punkt-Anschlag | 18 | 12 | 30 | |
19.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 25 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L wählbar | 3-Punkt-Anschlag | 25 | 15 | 12 | |
19.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 25 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L wählbar | 3-Punkt-Anschlag | 25 | 15 | 16 | |
19.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19.90 € 8.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 25 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L wählbar | 3-Punkt-Anschlag | 25 | 15 | 25 | |
19.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 25 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L wählbar | 3-Punkt-Anschlag | 25 | 15 | 30 | |
25.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25.74 € 7.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 30 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L wählbar | 3-Punkt-Anschlag | 30 | 20 | 20 | |
25.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 30 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L wählbar | 3-Punkt-Anschlag | 30 | 20 | 25 | |
25.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 30 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L wählbar | 3-Punkt-Anschlag | 30 | 20 | 30 | |
25.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 35 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L wählbar | 3-Punkt-Anschlag | 35 | 25 | 20 | |
- | 1 | 25 Arbeitstage | 10 | 4 ~ 6.5 | 10 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L konfigurierbar | 3-Punkt-Anschlag | 10 | - | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 25 Arbeitstage | 10 | 6 ~ 8.5 | 12 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L konfigurierbar | 3-Punkt-Anschlag | 12 | - | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 25 Arbeitstage | 10 | 8 ~ 10.5 | 15 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L konfigurierbar | 3-Punkt-Anschlag | 15 | - | 10 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 Arbeitstage | 10 | 10 ~ 12.5 | 18 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L konfigurierbar | 3-Punkt-Anschlag | 18 | - | 10 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 Arbeitstage | 10 | 12 ~ 13.5 | 20 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L konfigurierbar | 3-Punkt-Anschlag | 20 | - | 10 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 Arbeitstage | 10 | 12 ~ 13.5 | 22 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L konfigurierbar | 3-Punkt-Anschlag | 22 | - | 10 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 Arbeitstage | 10 | 13 ~ 15.5 | 25 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L konfigurierbar | 3-Punkt-Anschlag | 25 | - | 10 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 Arbeitstage | 10 | 15 ~ 16.5 | 26 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L konfigurierbar | 3-Punkt-Anschlag | 26 | - | 10 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 Arbeitstage | 10 | 16 ~ 20.5 | 30 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L konfigurierbar | 3-Punkt-Anschlag | 30 | - | 12 ~ 50 | ||
- | 1 | 25 Arbeitstage | 10 | 20 ~ 25 | 35 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L konfigurierbar | 3-Punkt-Anschlag | 35 | - | 12 ~ 50 | ||
- | 1 | 25 Arbeitstage | 10 | 4 ~ 6.5 | 10 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Chemisch vernickelt | P, L konfigurierbar | 3-Punkt-Anschlag | 10 | - | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 25 Arbeitstage | 10 | 6 ~ 8.5 | 12 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Chemisch vernickelt | P, L konfigurierbar | 3-Punkt-Anschlag | 12 | - | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 25 Arbeitstage | 10 | 8 ~ 10.5 | 15 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Chemisch vernickelt | P, L konfigurierbar | 3-Punkt-Anschlag | 15 | - | 10 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 Arbeitstage | 10 | 10 ~ 12.5 | 18 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Chemisch vernickelt | P, L konfigurierbar | 3-Punkt-Anschlag | 18 | - | 10 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 Arbeitstage | 10 | 12 ~ 13.5 | 20 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Chemisch vernickelt | P, L konfigurierbar | 3-Punkt-Anschlag | 20 | - | 10 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 Arbeitstage | 10 | 12 ~ 13.5 | 22 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Chemisch vernickelt | P, L konfigurierbar | 3-Punkt-Anschlag | 22 | - | 10 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 Arbeitstage | 10 | 13 ~ 15.5 | 25 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Chemisch vernickelt | P, L konfigurierbar | 3-Punkt-Anschlag | 25 | - | 10 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 Arbeitstage | 10 | 15 ~ 16.5 | 26 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Chemisch vernickelt | P, L konfigurierbar | 3-Punkt-Anschlag | 26 | - | 10 ~ 35 | ||
- | 1 | 25 Arbeitstage | 10 | 16 ~ 20.5 | 30 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Chemisch vernickelt | P, L konfigurierbar | 3-Punkt-Anschlag | 30 | - | 12 ~ 50 | ||
- | 1 | 25 Arbeitstage | 10 | 20 ~ 25 | 35 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Chemisch vernickelt | P, L konfigurierbar | 3-Punkt-Anschlag | 35 | - | 12 ~ 50 | ||
14.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 10 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L wählbar | 4-Punkt-Anschlag | 10 | 5 | 8 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 10 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L wählbar | 4-Punkt-Anschlag | 10 | 5 | 10 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 10 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L wählbar | 4-Punkt-Anschlag | 10 | 5 | 12 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 10 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L wählbar | 4-Punkt-Anschlag | 10 | 5 | 16 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 10 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L wählbar | 4-Punkt-Anschlag | 10 | 6 | 8 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 10 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L wählbar | 4-Punkt-Anschlag | 10 | 6 | 10 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 10 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L wählbar | 4-Punkt-Anschlag | 10 | 6 | 12 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 10 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L wählbar | 4-Punkt-Anschlag | 10 | 6 | 16 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 12 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L wählbar | 4-Punkt-Anschlag | 12 | 8 | 10 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 12 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L wählbar | 4-Punkt-Anschlag | 12 | 8 | 12 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 12 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L wählbar | 4-Punkt-Anschlag | 12 | 8 | 16 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 12 | [Stahl] EN 1.2510 Äquiv. | Unbehandelt | P, L wählbar | 4-Punkt-Anschlag | 12 | 8 | 20 |
Loading...
Zurück zur Kategorie Bohrbuchsen / Positionierbuchsen / Zentrierbuchsen
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Übersicht der Ausführungen als PDF
Teilenummer | L auswählen | R | H | T | Dg6 | A | d | d1 | h | Stückpreis | ||||||||||||
Ausführung | P | Rundflansch | ||||||||||||||||||||
JBY | JBYM | JBT | ||||||||||||||||||||
JBY JBYM JBT | 5 | 8 | 10 | 12 | *2 16 | 1 | 25 | 5 | 10 | -0.005 -0.014 | 17 | 3.3 | 6.5 | 3.5 | - | |||||||
*1 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
*1 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 2 | 28 | 12 | -0.006 -0.017 | 20 | |||||||||||||
*1 10 | 36 | 6 | 15 | 26 | 4.5 | 8 | 4.5 | |||||||||||||||
*1 12 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 18 | ||||||||||||||||
13 | 12 | 16 | *2 20 | 25 | *2 30 | 40 | 22 | -0.007 -0.020 | 30 | - | ||||||||||||
*1 15 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 44 | 25 | 34 | ||||||||||||||
16 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 26 | - | |||||||||||||||
*1 20 | 3 | 56 | 8 | 30 | 42 | 6.6 | 11 | 6.5 | ||||||||||||||
25 | 20 | 25 | 30 | *2 35 | 40 | 60 | 35 | -0.009 -0.025 | 46 | - |
■P und L konfigurierbar L+T≤Px3.0
Teilenummer | P 0.01mm-Schritte | L 0.1mm Schritte | R | H | T | A | d | d1 | h | Stückpreis | ||||||||
Rundflansch 4-Punkt-Anschlag | Rundflansch 3-Punkt-Anschlag | |||||||||||||||||
Ausführung | Dg6 | JBYF | JBYFB | JBYFM | JBYFS | JBYFC | JBTF | JBTFM | ||||||||||
Rundflansche 4-Punkt-Anschlag JBYF JBYFB JBYFM JBYFS JBYFC Rundflansche 3-Punkt-Anschlag JBTF JBTFM | 10 | -0.005 -0.014 | 4.00~6.50 | 5.0~15.0 | 1 | 25 | 5 | 17 | 3.3 | 6.5 | 3.5 | |||||||
12 | -0.006 -0.017 | 6.00~8.50 | 2 | 28 | 20 | |||||||||||||
15 | 8.00~10.50 | 10.0~35.0 | 36 | 6 | 26 | 4.5 | 8 | 4.5 | ||||||||||
18 | 10.00~12.50 | |||||||||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 12.00~13.50 | 40 | 30 | ||||||||||||||
22 | 12.00~13.50 | |||||||||||||||||
25 | 13.00~15.50 | 44 | 34 | |||||||||||||||
26 | 15.00~16.50 | |||||||||||||||||
30 | 16.00~20.50 | 12.0~50.0 | 3 | 56 | 8 | 42 | 6.6 | 11 | 6.5 | |||||||||
35 | -0.009 -0.025 | 20.00~25.00 | 60 | 46 |
Ausführung | Mit Flansch | Toleranz - Außendurchmesser | g6 | Form - Innendurchmesser | Rund |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung - Befestigung | Keine |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Auswahl - P, L wählbar/konfigurierbar
Anzahl - Befestigungsbohrungen
[D] Aussendurchmesser(mm)
[P] Aussendurchmesser(mm)
[L] Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Kann man eine Bohrbuchse einpressen?
Eine Bohrbuchse oder Bundbohrbuchse kann eingepresst werden. Hier sollte allerdings beachtet werden, dass bei einer zu engen Toleranz der Innendurchmesser der Bohrbuchse kleiner werden kann. Weitere Informationen finden Sie in den Technischen Daten als PDF. Es ist zu empfehlen eine nicht zu enge Presspassung zu wählen und die Buchse mit Schraubensicherungsmittel wie z.B. Loctite zusätzlich zu sichern.
Gibt es schonende Positionierbuchsen für Zentrierstifte?
MISUMI bietet schonende Bohrbuchsen und Bundbohrbuchsen aus Messing. Diese bestehen aus einem weicheren Material als Bohrbuchsen aus Stahl. Bei häufigen Fügeprozessen ist somit ein verstärkter Verschleiß auf die Bohrbuchse gelenkt und somit der Verschleiß des Zentrierstifts reduziert. Allerdings sollte bei Bohrbuchsen aus Messing häufig der Verschleiß kontrolliert und auf das dadurch entstandene Spiel geachtet werden.
Was ist eine Bohrbuchse?
Eine Bohrbuchse dient in erster Linie zur Führung und Zentrierung von Bohrern. Diese werden häufig in Bohrschablonen und Bohrlehren eingesetzt und verhelfen eine wiederkehrende Position der Bohrung genau zu ermöglichen. Zudem verhilft eine Bohrbuchse der Führung und Stützung eines Bohrers und kann diesen vor Bruch bewahren. Die Bohrbuchsen werden auch häufig als Positionierbuchse für Zentrierstifte verwendet. Somit können Positionierbuchsen auch in einem Werkstückträger verwendet werden.
Kann eine Bohrbuchse rosten?
Eine Bohrbuchse aus Stahl kann oxidieren (rosten). Bei Bedarf kann auch eine Bohrbuchse aus Edelstahl zum Einsatz kommen. MISUMI bietet zusätzlich die Bohrbuchse und Positionierbuchse aus Stahl mit verschiedenen Oberflächenbeschichtungen an. Diese sind wählbar in brüniert oder vernickelt erhältlich und schützen ebenfalls vor Korrosion.
Wie kann man ein Verkanten in einer Zentrierbuchse verhindern?
Um ein Verkanten zu verhindern kann eine Positionierbuchse mit ovaler Bohrung verwendet werden, da diese einen Längenausgleich in einer Richtung zulässt. Eine mögliche Ursache für das Verkanten kann eine Fehlstellung, bedingt durch temperaturbedingte Ausdehnung oder Spannung sein. Alternativ kann ein Schwertstift mit einer herkömmlichen Bohrbuchse verwendet werden, um ein Verkanten zu verhindern.
Welche Passung für Bohrbuchsen?
Welche Bohrungstoleranz die Passende ist, ist abhängig von der Anwendung und der gewählten Außentoleranz der Bohrbuchse. Häufig wird für das Einpressen eine H7 Toleranz für die Bohrung verwendet. Weitere Informationen über Passungen finden Sie in Maßtoleranzen und Passungen als PDF.
Muss eine Bohrbuchse eingepresst werden?
Eine Bohrbuchse oder Positionierbuchse muss nicht zwingend eingepresst werden. Eine Steckbohrbuchsen wird mit einer Ansatzschraube montiert und demontiert. Eine weitere Variante ist die Bohrbuchse mit Montageflansch (großer Bund mit Durchgangsbohrungen), welche am Flansch verschraubt wird. Bei MISUMI erhalten Sie auch zylindrische Bohrbuchsen und Bundbohrbuchsen mit seitlicher Nut, die mit einer Stellschraube oder Gewindestift fixiert werden kann.
Gibt es Bohrbuchsen in Edelstahl?
Die zylindrischen Bohrbuchsen und Bohrbuchsen mit Bund sind in Stahl, Edelstahl (rostfreier Stahl) und Messing verfügbar.
Diese sind in den üblichen Maßen wie nach DIN 172 und DIN 179 wählbar. Allerdings bietet MISUMI auch konfigurierbare Bohrbuchen, die in der Länge in 0.1 mm Schritten und im Durchmesser in 0.01 mm Schritten individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst werden können.