Zentrierblock-Sets / Spitze mit Konusgewinde / Mit Senkbohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zentrierblock-Sets/Spitze mit Konusgewinde/Mit Senkbohrung:Verwandte bildanzeige
 Material: EN 1.2379 äquiv.
 Härte: 58~62HRC

Spezifikationen

Teilenummer
TPCAT12
TPCATZ25
TPCATS25
TeilenummerLL1FVEd1dd2hPassende SchraubeStückpreis
AusführungDh7
TPCATZ2044221616884.5105M4
25502519209116.613.57M6
306030232512149179M8

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TPCATZ20
TPCATZ25
TPCATZ30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaß D
(mm)

77.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020

87.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025

97.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Zentrierblock-Sets/Spitze mit Konusgewinde/Mit Senkbohrung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

L-Montageabmessung(mm) 25

Ergänzungsartikel

Technischer Support