Werkstück-Erkennungsvorrichtungen

Werkstück-Erkennungsvorrichtungen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Er kann an Stellen eingesetzt werden, die von Näherungssensoren nicht direkt erfasst werden können.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Werkstück-Erkennungsvorrichtungen:Verwandte bildanzeige
AusführungGrundkörperStiftFeder
 Werkstoff Oberflächenbehandlung Werkstoff Oberflächenbehandlung Werkstoff
PCPNAEN AW-6061 äquiv.Klar eloxiertEN 1.1191 äquiv.Chemisch vernickeltEN 1.4301 (WPB) äquiv.

  Zubehör: Stellschraube M4, 1 Stck.

Kann in Kombination mit Prüfstiften für Schweißmuttern verwendet werden.

Spezifikationen

Teilenummer-L
PCPNA8H-50
TeilenummerL auswählenS (weich)H (hart)Stückpreis
AusführungDFeder
Auswahl
Last (N)Last (N)
minmax.minmax.
PCPNA8S (weich)
H (hart)
30
50
1.23.62.06.0 
kgf=Nx0.101972

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PCPNA8H-[30,​50]
PCPNA8S-[30,​50]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFeder frei wählbar L
(mm)

-

1 7 Arbeitstage 10H (Hard)30 ~ 50

-

1 7 Arbeitstage 10S (Soft)30 ~ 50

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

* Beispiel für einen passenden Näherungssensor (geschirmt, 2−Draht-Modell)
  • KEYENCE EV-108M
  • OMRON E2E-X2D1-M3G
Ein Näherungssensor ist nicht enthalten.

Anwendungsbeispiel

Werkstück-Erkennungsvorrichtungen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Maß D(Ø) 8

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support