Zentrierblock-Sets / V-Form / flacher Boden / Standard

Zentrierblock-Sets / V-Form / flacher Boden / Standard
  • Mengenrabatt
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Auf Lager

(i)Hinweis

  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zentrierblock-Sets/V-Form/flacher Boden/Standard:Verwandte bildanzeige
 Material: EN 1.1191 äquiv.
 Härte: 42~51HRC

Spezifikationen

Teilenummer
CVTA
CVTAB12
  Teilenummer L L1 L2 A H d R M (Regelgewinde) Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung T 1~19 Packung(en) 20~
Standard CVTA - 35 22 23 25 14 9 4 -    
CVTA12C 20 12 13 12 8 4.5 2
CVTA16C 25 16 16 16 11 7
CVTAS 25 19 25 4
CVTACS 17 20 2    
mit Gewindebohrung CVTAT 35 22 23 25 14 9 4 M8    
CVTAST 25 16 19 11 7 M6
Obere Ausführung mit Nut CVTAB 12 35 20 26 20 9.5 5.5 2 -    
16 22 28 25 14 9 4    
19
CVTABS 12 25 14 22 20 9.5 5.5 2    
16 16 24 25 11 7 4    
19
V-Nut Ausführung 70° CVTAK - 35 25 25 25 14 9 2    
Lange Ausführung CVTAL 35 22 23 25 14 9 4    

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CVTA
CVTA12C
CVTA16C
CVTAB12
CVTAB16
CVTAB19
CVTABS12
CVTABS16
CVTABS19
CVTACS
CVTAK
CVTAL
CVTAS
CVTAST
CVTAT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Maß T
(mm)
Maß A
(mm)
L-Montageabmessung
(mm)

29.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard Type-2535

29.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard Type-1220

31.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard Type-1625

32.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Upper Plate Holding Type122035

33.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

33.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Upper Plate Holding Type192535

36.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Upper Plate Holding Type122025

33.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Upper Plate Holding Type162525

33.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Upper Plate Holding Type192525

30.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard Type-2025

29.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10V Groove 70° Type-2535

34.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Long Type-2535

29.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard Type-2525

32.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Tapped Hole Type-2525

32.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Tapped Hole Type-2535

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Zentrierblock-Sets/V-Form/flacher Boden/Standard:Verwandte bildanzeige

Ergänzungsartikel

Technischer Support