Zentrierblock-Sets / V-Form / Plattenhalterung / Standard

Zentrierblock-Sets / V-Form / Plattenhalterung / Standard
  • Mengenrabatt
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

(i)Hinweis

  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zentrierblock-Sets/V-Form/Plattenhalterung/Standard:Verwandte bildanzeige
 Material: EN 1.1191 äquiv.
 Härte: 42~51HRC

Spezifikationen

Teilenummer
CVTB16
  Teilenummer L L1 L2 A H d R M (Regelgewinde) Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung T 1~19 Packung(en) 20~
Standard CVTB 12 35 25 26 20 9.5 5.5 2 -    
16 27 28 25 14 9 4    
19
CVTBS 12 25 19 22 20 9.5 5.5 2    
16 21 24 25 11 7 4    
19
mit Gewindebohrung CVTBST 16 25 21 24 25 11 7 4 M6    
Lange Ausführung CVTBL 12 35 25 26 20 9.5 5.5 2 -    
16 27 28 25 14 9 4    
19

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CVTB12
CVTB16
CVTB19
CVTBL12
CVTBL16
CVTBL19
CVTBS12
CVTBS16
CVTBS19
CVTBST16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Maß T
(mm)
L-Montageabmessung
(mm)

41.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard Type1235

35.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard Type1635

33.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard Type1935

37.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Long Type1235

39.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Long Type1635

39.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Long Type1935

38.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard Type1225

33.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard Type1625

33.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard Type1925

34.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Tapped Hole Type1625

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Zentrierblock-Sets/V-Form/Plattenhalterung/Standard:Verwandte bildanzeige

Ergänzungsartikel

Technischer Support