Klemmplatten / Standard

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Klemmplatten/Standard:Verwandte bildanzeige
Kein R1 bei PCWJ (Polyacetal).
Induktionshärten ist nur bei Ausführung PCW möglich.
Ausführung Werkstoff Härte
PCWNEN 1.1191 äquiv.-
PCW40 ~ 45HRC (induktionsgehärtet)
PCWJPMMA/Polymethylmethacrylat-

Spezifikationen

Teilenummer-T-L
PCWN50
CPWC50
-
-
20
2
-
-
100
75
TeilenummerT auswählenL auswählenXYdd1hStückpreis
AusführungAPCWNPCWPCWJ
PCWN
PCW
PCWJ
1212
15
20
30
50
75
100
764.585   
1597.56.6117   
168   
1950
75
100
119.59149   
251312.5111811   
3015   
4020   
5025   

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PCW12-[12,​15,​20]-[30,​50,​75,​100]
PCW12-[12,​15,​20]-LC[30-100/1]
PCW15-[12,​15,​20]-[30,​50,​75,​100]
PCW15-[12,​15,​20]-LC[30-100/1]
PCW16-[12,​15,​20]-[30,​50,​75,​100]
PCW16-[12,​15,​20]-LC[30-100/1]
PCW19-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
PCW19-[12,​15,​20]-LC[50-100/1]
PCW25-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
PCW25-[12,​15,​20]-LC[50-100/1]
PCW30-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
PCW30-[12,​15,​20]-LC[50-100/1]
PCW40-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
PCW40-[12,​15,​20]-LC[50-100/1]
PCW50-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
PCW50-[12,​15,​20]-LC[50-100/1]
PCWJ12-[12,​15,​20]-[30,​50,​75,​100]
PCWJ15-[12,​15,​20]-[30,​50,​75,​100]
PCWJ16-[12,​15,​20]-[30,​50,​75,​100]
PCWJ19-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
PCWJ25-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
PCWJ30-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
PCWJ40-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
PCWJ50-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
PCWN12-[12,​15,​20]-[30,​50,​75,​100]
PCWN12-[12,​15,​20]-LC[30-100/1]
PCWN15-[12,​15,​20]-[30,​50,​75,​100]
PCWN15-[12,​15,​20]-LC[30-100/1]
PCWN16-[12,​15,​20]-[30,​50,​75,​100]
PCWN16-[12,​15,​20]-LC[30-100/1]
PCWN19-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
PCWN19-[12,​15,​20]-LC[50-100/1]
PCWN25-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
PCWN25-[12,​15,​20]-LC[50-100/1]
PCWN30-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
PCWN30-[12,​15,​20]-LC[50-100/1]
PCWN40-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
PCWN40-[12,​15,​20]-LC[50-100/1]
PCWN50-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
PCWN50-[12,​15,​20]-LC[50-100/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Härte Breite A
(mm)
L
(mm)
T
(mm)
1 10 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.40 ~ 45HRC (Induction Hardened)1230 ~ 10012 ~ 20
1 10 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.40 ~ 45HRC (Induction Hardened)12-12 ~ 20
1 10 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.40 ~ 45HRC (Induction Hardened)1530 ~ 10012 ~ 20
1 10 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.40 ~ 45HRC (Induction Hardened)15-12 ~ 20
1 10 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.40 ~ 45HRC (Induction Hardened)1630 ~ 10012 ~ 20
1 10 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.40 ~ 45HRC (Induction Hardened)16-12 ~ 20
1 10 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.40 ~ 45HRC (Induction Hardened)1950 ~ 10012 ~ 20
1 10 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.40 ~ 45HRC (Induction Hardened)19-12 ~ 20
1 10 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.40 ~ 45HRC (Induction Hardened)2550 ~ 10012 ~ 20
1 10 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.40 ~ 45HRC (Induction Hardened)25-12 ~ 20
1 10 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.40 ~ 45HRC (Induction Hardened)3050 ~ 10012 ~ 20
1 10 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.40 ~ 45HRC (Induction Hardened)30-12 ~ 20
1 10 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.40 ~ 45HRC (Induction Hardened)4050 ~ 10012 ~ 20
1 10 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.40 ~ 45HRC (Induction Hardened)40-12 ~ 20
1 10 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.40 ~ 45HRC (Induction Hardened)5050 ~ 10012 ~ 20
1 10 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.40 ~ 45HRC (Induction Hardened)50-12 ~ 20
1 6 Arbeitstage 10PolyacetalNot Provided1230 ~ 10012 ~ 20
1 6 Arbeitstage 10PolyacetalNot Provided1530 ~ 10012 ~ 20
1 6 Arbeitstage 10PolyacetalNot Provided1630 ~ 10012 ~ 20
1 6 Arbeitstage 10PolyacetalNot Provided1950 ~ 10012 ~ 20
1 6 Arbeitstage 10PolyacetalNot Provided2550 ~ 10012 ~ 20
1 6 Arbeitstage 10PolyacetalNot Provided3050 ~ 10012 ~ 20
1 6 Arbeitstage 10PolyacetalNot Provided4050 ~ 10012 ~ 20
1 6 Arbeitstage 10PolyacetalNot Provided5050 ~ 10012 ~ 20
1 10 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Not Provided1230 ~ 10012 ~ 20
1 10 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Not Provided12-12 ~ 20
1 10 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Not Provided1530 ~ 10012 ~ 20
1 10 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Not Provided15-12 ~ 20
1 10 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Not Provided1630 ~ 10012 ~ 20
1 10 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Not Provided16-12 ~ 20
1 10 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Not Provided1950 ~ 10012 ~ 20
1 10 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Not Provided19-12 ~ 20
1 10 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Not Provided2550 ~ 10012 ~ 20
1 10 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Not Provided25-12 ~ 20
1 10 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Not Provided3050 ~ 10012 ~ 20
1 10 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Not Provided30-12 ~ 20
1 10 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Not Provided4050 ~ 10012 ~ 20
1 10 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Not Provided40-12 ~ 20
1 10 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Not Provided5050 ~ 10012 ~ 20
1 10 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Not Provided50-12 ~ 20

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Klemmplatten/Standard:Verwandte bildanzeige

Ergänzungsartikel

Technischer Support