UHMW-Führungsschienen

UHMW-Führungsschienen
[Merkmale] Es handelt sich um eine Schiene, für die die Lochposition festgelegt werden kann. [Werkstoff] Es ist Harz.

(i)Hinweis

  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.
UHMW-Führungsschienen:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: UHMW

Spezifikationen

Teilenummer-W-L-H-P-G-Schraube, Nenn-Ø
NLBA5
NLBB8
NLBBF10
-
-
-
25
20
25
-
-
-
1200
500
1100

-
-

H4
H4

-
-

P115
P115


-


G12

-
-

Z5
Z5
 ■ Ohne Bohrung
TeilenummerW
Auswahl
L
1mm-Schritte
AusführungT
NLBA310152025   100~1800
5 1520253035 
8  2025303540
10  2025303540
15   25303540
20    303540

■ Mit Senkbohrungen
TeilenummerW
Auswahl
L
1mm-Schritte
H
(Anzahl Öffnungen)
P
1mm-Schritte
Nenn-Ø der Schraubenbohrung wählbar
AusführungTZZN
NLBB310152025   100~12002~10P≥20-4  
5 1520253035 -456
8  2025303540345  456
10  2025303540 456  56
15   25303540 4568-
20    303540 4568-
{L-P(H-1)}/2≥d1/2+2

■ Mit Senkbohrungen, Bohrungsposition konfigurierbar
TeilenummerW
Auswahl
L
1mm-Schritte
H
(Anzahl Öffnungen)
P
1mm-Schritte
G
1mm-Schritte
Nenn-Ø der Schraubenbohrung wählbar
AusführungTZZN
NLBBF3152025   100~12002~10P≥207~20
d1/2+1≤G≤W/2
-4  
51520253035 -456
8 2025303540345  456
10 2025303540 456  56
15  25303540 4568-
20   303540 4568-
{L-P(H-1)}/2≥d1/2+2
 ■ Merkmale der UHMW
Abriebbeständigkeit    Ca. 6x Fluorkunststoff.
Ca. 5x Nylonkunststoff.
Ca. 6x Polyurethan.
Selbstschmierend    tribologische Eigenschaften entsprechen denen von Fluorkunststoff.
Standardtest bestanden    Nr. 20 des japanischen Gesundheits- und Sozialministeriums.

■ Eigenschaften (Referenzwerte)
ArtikelEinheitUHMWPENylon 6Fluorkunststoff
Relative Dichte-0.941.082.2
ZugfestigkeitMPa446425
Zugdehnung%450210300
HärteRockwell R-Skala409532
SchlagfestigkeitIzod-Kerbschlag-prüf. kJ/m>1371316
Wärmeausdehnungskoeffizient10-4/°C1.70.81.0
Wärmebeständigkeit°C8080~120260~278
Feuchtigkeitsabsorptionsverhältnis%<0.011.5<0.01
Dielektrizitätskonstante-2.34.02.1
DurchschlagspannungkV/mm502020
Beständigkeit gegenüber starken Säuren- ◎  ×  ◎ 
Alkali-Beständigkeit- ◎  ○  ◎ 
Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln- ◎  ○  ◎ 

Optionen

UHMW-Führungsschienen:Verwandte bildanzeige
[ ! ]Option TCC kann nicht zusammen mit Option LCC oder RCC ausgewählt werden.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NLBA3-[10,​15,​20,​25]-[100-1800/1]
NLBA5-[15,​20,​25,​30,​35]-[100-1800/1]
NLBA8-[20,​25,​30,​35,​40]-[100-1800/1]
NLBA10-[20,​25,​30,​35,​40]-[100-1800/1]
NLBA15-[25,​30,​35,​40]-[100-1800/1]
NLBA20-[30,​35,​40]-[100-1800/1]
NLBB3-[10,​15,​20,​25]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[20-1186/1]-ZN4
NLBB5-[15,​20,​25,​30,​35]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[20-1186/1]-ZN[4,​5,​6]
NLBB8-[20,​25,​30,​35,​40]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[20-1186/1]-Z[3,​4,​5]
NLBB8-[20,​25,​30,​35,​40]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[20-1186/1]-ZN[4,​5,​6]
NLBB10-[20,​25,​30,​35,​40]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[20-1189/1]-Z[4,​5,​6]
NLBB10-[20,​25,​30,​35,​40]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[20-1189/1]-ZN[5,​6]
NLBB15-[25,​30,​35,​40]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[20-1189/1]-Z[4,​5,​6,​8]
NLBB20-[30,​35,​40]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[20-1189/1]-Z[4,​5,​6,​8]
NLBBF3-[15,​20,​25]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[15-1180/1]-G[7-20/1]-ZN4
NLBBF5-[15,​20,​25,​30,​35]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[15-595/1]-G[7-20/1]-ZN[4,​5,​6]
NLBBF8-[20,​25,​30,​35,​40]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[15-595/1]-G[7-20/1]-Z[3,​4,​5]
NLBBF8-[20,​25,​30,​35,​40]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[15-595/1]-G[7-20/1]-ZN[4,​5,​6]
NLBBF10-[20,​25,​30,​35,​40]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[15-595/1]-G[7-20/1]-Z[4,​5,​6]
NLBBF10-[20,​25,​30,​35,​40]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[15-595/1]-G[7-20/1]-ZN[5,​6]
NLBBF15-[25,​30,​35,​40]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[15-1100/1]-G[7-20/1]-Z[4,​5,​6,​8]
NLBBF20-[30,​35,​40]-[100-1200/1]-H[2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9,​10]-P[15-595/1]-G[7-20/1]-Z[4,​5,​6,​8]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBohrungsbearbeitung Dicke Maß T
(mm)
Bohrungsanzahl [H]
(Stk.)
G
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
Senkbohrung mit extraflachem Kopf, Nenn-Ø [ZN] Senkbohrung, Nenn-Ø [Z] W
(mm)

-

1 6 Arbeitstage 10No Hole Type3--100 ~ 1800---10 ~ 25

-

1 6 Arbeitstage 10No Hole Type5--100 ~ 1800---15 ~ 35

-

1 6 Arbeitstage 10No Hole Type8--100 ~ 1800---20 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10No Hole Type10--100 ~ 1800---20 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10No Hole Type15--100 ~ 1800---25 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10No Hole Type20--100 ~ 1800---30 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10Counterbored Hole Type32 ~ 10-100 ~ 120020 ~ 11864-10 ~ 25

-

1 7 Arbeitstage 10Counterbored Hole Type52 ~ 10-100 ~ 120020 ~ 11864 ~ 6-15 ~ 35

-

1 7 Arbeitstage 10Counterbored Hole Type82 ~ 10-100 ~ 120020 ~ 1186-3 ~ 520 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10Counterbored Hole Type82 ~ 10-100 ~ 120020 ~ 11864 ~ 6-20 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10Counterbored Hole Type102 ~ 10-100 ~ 120020 ~ 1189-4 ~ 620 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10Counterbored Hole Type102 ~ 10-100 ~ 120020 ~ 11895 ~ 6-20 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10Counterbored Hole Type152 ~ 10-100 ~ 120020 ~ 1189-4 ~ 825 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10Counterbored Hole Type202 ~ 10-100 ~ 120020 ~ 1189-4 ~ 830 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10Counterbored Holes, Hole Position Configurable Type32 ~ 107 ~ 20100 ~ 120015 ~ 11804-15 ~ 25

-

1 7 Arbeitstage 10Counterbored Holes, Hole Position Configurable Type52 ~ 107 ~ 20100 ~ 120015 ~ 5954 ~ 6-15 ~ 35

-

1 7 Arbeitstage 10Counterbored Holes, Hole Position Configurable Type82 ~ 107 ~ 20100 ~ 120015 ~ 595-3 ~ 520 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10Counterbored Holes, Hole Position Configurable Type82 ~ 107 ~ 20100 ~ 120015 ~ 5954 ~ 6-20 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10Counterbored Holes, Hole Position Configurable Type102 ~ 107 ~ 20100 ~ 120015 ~ 595-4 ~ 620 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10Counterbored Holes, Hole Position Configurable Type102 ~ 107 ~ 20100 ~ 120015 ~ 5955 ~ 6-20 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10Counterbored Holes, Hole Position Configurable Type152 ~ 107 ~ 20100 ~ 120015 ~ 1100-4 ~ 825 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10Counterbored Holes, Hole Position Configurable Type202 ~ 107 ~ 20100 ~ 120015 ~ 595-4 ~ 830 ~ 40

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

UHMW-Führungsschienen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Schienen aus technischem Kunststoff

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support