Doppelseitiges Klebeband / Polyester

Doppelseitiges Klebeband / Polyester

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Doppelseitiges Klebeband/Polyester:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer
NLTP1320
TeilenummerBanddickeBreite des BandesLänge des BandesStückpreisMengen-Rabatt
1~4 Stk.5~20 Stk.
RMT33100.331020m  
RMT331515  
RMT332020  
RMT332525  
RMT333030  
RMT333535  
RMT334040  
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte über das Web-Bestellsystem (WOS) abfragen.

■ Dynamischer Reibbeiwert (Referenzwert)
 trockenwassergeschmiert
UHMWPE0.07~0.220.05~0.10
Nylon 60.15~0.400.14~0.19
Nylon 660.15~0.400.14~0.19
Fluorkunststoff0.04~0.250.04~0.08
Polyacetal0.15~0.350.10~0.20

■ Bezugshaftfestigkeit (NLTP) (Einheit: N/20mm Breite)
zu fügender WerkstoffDicke der Grundschicht 0.13Dicke der Grundschicht 0.5
EN 1.4301 Äquivalent9.88.8
PVC18.618.6
(Prüfverfahren) 180° Schälversuch: Temperatur: 23°C, Schälgeschwindigkeit: 300mm/min

■ Bezugshaftfestigkeit (RMT)
zu fügender Werkstoff21.6N
EN 1.4301 Äquivalent

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RMT3310
RMT3315
RMT3320
RMT3325
RMT3330
RMT3335
RMT3340
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBandbreite
(mm)

59.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010

80.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1015

102.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020

122.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1025

149.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1030

175.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1035

201.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1040

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

 ■ Vorsichtig bei Verwendung des Gleitbands
Verunreinigungen wie Staub, Fett und Wasser entfernen.
Einige Werkstoffe haben schwache Hafteigenschaften.
Die Klebkraft von NLTP kann sich erhöhen, wenn die Teile erst 1 bis 2 Tage nach dem Kleben gefügt werden.
RMT verbindet sich sehr gut mit ultrahochmolekularem Polyethylen (UHMWPE).

Grundlegende Informationen

Ausführung Klebeband für Schienen aus technischem Kunststoff Banddicke(mm) 0.33

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support