Bolzendruckstücke / SPJK, SPJX, SPJY, SPJZ, SPRK, SPRX, SPRY, SPRZ / Edelstahl / Innensechskant

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Federnde Druckstücke

Technische Zeichnung von federnden Druckstücken


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von federnden Druckstücken (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

LastkategorieAusführungGrundkörperStiftFederBetriebstemperatur
WerkstoffWerkstoffHärteWerkstoff
rostfreier Stahl
Spitze
sehr geringe LastSPJYEN 1.4301 äquiv.EN 1.4125 äquiv.55HRC~EN 1.4568 äquiv.-30~260°C
für geringe TraglastSPJK
Hohe TraglastSPJZ
für extra hohe TraglastSPJX
Kunststoff
Spitze
sehr geringe LastSPRYPMMA/Polymethylmethacrylat--30~80°C
für geringe TraglastSPRK
Hohe TraglastSPRZ
für extra hohe TraglastSPRX

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes von federnden Druckstücken

Teilenummer
SPJZ10

Generelle Informationen zu federnden Druckstücken

 

federnde Druckstücke - Federstifte - federndes Druckstück mit Flansch - federndes Druckstück mit Innengewinde

 

Auswahldetails von federnden Druckstücken

- Werkstoff-Druckstift: Stahl, Kunststoff, Edelstahl
- Grundwerkstoff: Stahl, Edelstahl
- Oberflächenbehandlung-Grundkörper: brüniert, chemisch vernickelt, unbehandelt
- Oberflächenbehandlung-Druckstift: brüniert, chromatiert, chemisch vernickelt, unbehandelt
- Wärmebehandlung der Druckstifte: aufgekohlt, gehärtet, unbehandelt
- Anfangslasten: 0.01 bis 100 N
- Außendurchmesser: 1.5 bis 30 mm
- Hub: 1 bis 80 mm
- Befestigungsmethode: eingeschraubt, Presspassung
- Schraubensicherungslack: ohne, mitgeliefert
- Ausführung des Druckstifts: flach, kugelförmig, konisch R, mit Flansch, Spitze mit Gewindebohrung, Sechskant Druckstift, mit Innensechskant, kurzer Hub
- Antrieb-Befestigung: Innensechskant, Schlitz

 

Beschreibung / Grundlagen von federnden Druckstücken

Federnde Drucksütcke, auch Druckstifte oder Federhülsen genannt, dienen der schnellen Fixierung, Arretierung und Positionierung von Elementen. Sie werden zum Beispiel als Auswerfhilfe in der Stanztechnik verwendet
Federnde Druckstücke bestehen aus einer Hülse bzw. einem Grundkörper mit einer integrierten Feder. Diese besteht aus einem elastischen Material (Federstahl) und sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung. Die Feder wirkt auf einen Druckstift. Ist die Federkraft, die von innen auf den Druckstift einwirkt, kleiner als der Druck von außen, federt der Stift nach innen zurück. Neben federnden Druckstücken mit Druckstiften gibt es auch noch federnde Druckstücke mit Kugel.
Die Druckstifte von federnden Druckstücken sind oben kugelförmig, verfügt aber sonst über eine zylindrische Form. Dies sorgt für eine höhere Scherkraft und somit für eine bessere blockierende Wirkung. Wird das Druckstück nach innen gedrückt, wird die Arretierung aufgehoben.

 

Einsatzgebiete von federnden Druckstücken

Federnde Druckstücke haben einen sehr vielfältigen Anwendungsbereich. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo Bauteile positioniert, fixiert, arretiert oder abgedrückt werden müssen.
Druckstücke können unter anderem dafür verwendet werden, Bauteile in einer bestimmten Position zu fixieren. Dafür wird ein federndes Druckstück in einem Bauteil montiert. Am anderen Bauteil befinden sich beispielsweise Nuten oder Bohrungen, in welche der Druckstift eingreift. Aufgrund der federnden Eigenschaften eignen sich federnde Druckstücke ebenso zum Abdrücken oder Auswerfen von Komponenten. Zum Beispiel in der Blechverarbeitung können mithilfe von Druckstücken Bleche aus Vorrichtungen hinausgedrückt werden.
Federnde Druckstücke werden auch verwendet, um eine gleichmäßige Verteilung von Druckkräften zu gewährleisten. Auch bei Anwendungen, bei denen beispielsweise vorbeigleitende Komponenten gesichert werden müssen, kommen federnde Druckstücke zum Einsatz. Durch aktives Bewegen der Komponenten wird das federnde Element eingedrückt und die Rastposition gelöst.
Aufgrund ihrer Eigenschaften und Fähigkeiten eignen sich federnde Druckstücke für zahlreiche Branchen, wie zum Beispiel Maschinenbau, Sondermaschinenbau und Automobilbranche. Sie werden verwendet, um Verstellelemente einzurasten, Vorrichtungen zu arretieren oder Werkstücke und Prüflinge zu positionieren. Bei der Montage und Justage von Maschinenkomponenten helfen sie außerdem, die richtige Ausrichtung sicherzustellen und Toleranzen auszugleichen.

 

Werkstoffe und Oberflächenbehandlungen von federnden Druckstücken

Je nach Anwendung und Anforderung können Sie unterschiedliche Werkstoffe und Oberflächenbehandlungen für den Drucktift und den Grundkörper des federnden Druckstücks auswählen.
MISUMI bietet federnde Druckstücke aus Stahl an. Druckstücke aus Stahl verfügen im Vergleich zu solchen aus Kunststoff über eine höhere Festigkeit. Das bedeutet, dass sie höhere Belastungen und Kräfte aufnehmen können, ohne sich zu verformen oder zu versagen. Federnde Druckstücke aus Stahl können auch höheren Temperaturen standhalten und sind widerstandsfähiger gegen Verschleiß und Abrieb.
Die Druckstifte können brüniert, chromatiert, chemisch vernickelt oder unbehandelt sein. Die Grundkörper hingegen haben eine brünierte, chemisch vernickelte oder unbehandelte Oberfläche. Diese Oberflächenbehandlungen bieten je nach Anwendungszweck unterschiedliche Vorteile. Brünierte oder chromatierte Oberflächen sind relativ dünn. Ein federndes Druckstück mit brünierter oder chromatierter Oberfläche kommt deshalb dann zum Einsatz, wenn beispielsweise ein niedriger elektrischer Widerstand erforderlich ist. Bei feuchten Umgebungsbedingungen wiederum sind federnde Druckstücke mit chemisch vernickelter Oberfläche von Vorteil, da die Schutzschicht im Vergleich zu anderen Oberflächen besonders korrosionsbeständig ist.

 

Ausführung der Druckstifte von federnden Druckstücken

Die Ausführung des Druckstifts ist entscheidend für die Funktionalität und Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems. Um eine hohe Funktionalität und Leistungsfähigkeit zu erreichen, bietet MISUMI verschiedene Ausführungen von Druckstiften an. Die Wahl der richtigen Ausführung sollte sich nicht nur nach den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung richten, sondern auch die Art der Belastung, die Montagebedingungen, den verfügbaren Platz sowie die Methoden der Montage und Demontage berücksichtigen.
Ein Flansch, zum Beispiel, erhöht die Kontaktfläche zwischen dem Druckstift und dem angrenzenden Bauteil. Flansche werden für die Höhenjustage bzw. die genau Endlage des federnden Druckstücks verwendet. Druckstifte mit kurzem Hub hingegen ermöglichen eine präzise Kontrolle des Hubwegs und eignen sich insbesondere an Orten mit beengten Einbauumgebungen.

 

Befestigungsmethode von federnden Druckstücken

Ein federndes Druckstück kann abhängig von der Ausführung seiner Hülse eingepresst oder eingeschraubt werden.
Für das Einpressen eines federnden Druckstücks ohne Gewinde ist eine passende Bohrung erforderlich, in die das federnde Druckstück gepresst wird. Das Einpressen ermöglicht eine schnelle und einfache Verbindung ohne zusätzliche Befestigungselemente wie beispielsweise Muttern. Solche Druckstücke benötigen daher weniger Bauraum als Druckstücke mit Gewinde. Federnde Druckstücke sorgen für eine einfache Montage sowie für ein genaues Arretieren und Einrasten von Bauteilen.
Ein Federdruckstück mit Außengewinde kann über einen Schlitz oder einen Innensechskantantrieb verfügen. Erstere werden mit einem einfachen Schraubendreher und letztere mit einem Innensechskantschlüssel in ein entsprechendes Innengewinde eingedreht. Die Vorteile liegen darin, dass für die Montage und Demontage kein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Insbesondere bei Varianten mit Innensechskant kann so zum einen das Drehmoment genau gesteuert werden. Aber auch die Festigkeit der Verbindung lässt sich sorgfältig überwachen, um beispielsweise Überlastungen zu vermeiden.
Falls ein Federdruckstück starken Vibrationen ausgesetzt ist, ist es empfehlenswert, ein Druckstück mit Gewindesicherung zu verwenden. Der Schraubensicherungslack bietet zusätzliche Widerstandskraft gegen Vibrationen und Stöße und somit gegen ein ungewolltes Lösen des Druckstücks.

 

Zubehör für federnde Druckstücke

Für die Aufbewahrung von federnden Druckstücken eignen sich unsere vielfältigen Stapelboxen oder auch Koffer für Kleinteile. Darüber hinaus finden Sie eine umfangreiche Auswahl an weiterem Zubehör für die Verwendung von Druckstücken, wie zum Beispiel federnde Druckstücke mit Kugel, Raststücke oder Druckstück-Halter.

Anwendungsbeispiele für Federnde Druckstücke

Anwendungsbeispiel Löthalter - Löthalter mit federndem Druckstück

 

Anwendungsbeispiel - Ein Löthalter zur Halterung eines kleinen Werkstücks während des Lötens.

(1) Schnellspanner/ Kniehebelspanner (2) Federnde Druckstücke (3) / (4) Metallhülsen (5) Flachkopfschrauben

Anwendungsbeispiel Werkstückhalterung - Werkstückhalter mit federndem Druckstück

 

Anwendungsbeispiel - Korrektur einer Winkelfehlstellung des Werkstücks

(1) Kupplungssets (2) Federnde Druckstücke (3) Saugnäpfe

Anwendungsbeispiel Lötvorrichtung - Lötvorrichtung mit federndem Druckstück für Platinen

 

Anwendungsbeispiel - Lötbefestigung - Spannstifte haben die Aufgabe, die Position des Werkstücks zu korrigieren, wenn das Werkstück falsch belastet wird.

(1) Auflagestifte (2) Doppeltwirkende Führungszylinder (3) Spannstift (4) Sensoren für Zylinder (5) Durchflussregelventile

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SPJK3
SPJK4
SPJK5
SPJK6
SPJK8
SPJK10
SPJK12
SPJK16
SPJX4
SPJX5
SPJX6
SPJX8
SPJX10
SPJX12
SPJX16
SPJY3
SPJY4
SPJY5
SPJY6
SPJY8
SPJY10
SPJY12
SPJY16
SPJZ3
SPJZ4
SPJZ5
SPJZ6
SPJZ8
SPJZ10
SPJZ12
SPJZ16
SPRK3
SPRK4
SPRK5
SPRK6
SPRK8
SPRK10
SPRK12
SPRK16
SPRX4
SPRX5
SPRX6
SPRX8
SPRX10
SPRX12
SPRX16
SPRY3
SPRY4
SPRY5
SPRY6
SPRY8
SPRY10
SPRY12
SPRY16
SPRZ3
SPRZ4
SPRZ5
SPRZ6
SPRZ8
SPRZ10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSStiftmaterial Außen-Ø M
(mm)
Hub (S)
(mm)
Oberflächenbehandlung Grundkörper Spitze, Wärmebehandlung Min. Traglast
(N)
Max. Traglast
(N)

7.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.31Nicht im LieferumfangGehärtet0.51.51

6.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.41.2Nicht im LieferumfangGehärtet1.64.8

6.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.51.5Nicht im LieferumfangGehärtet27.9

6.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.61.5Nicht im LieferumfangGehärtet2.89.9

8.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.82Nicht im LieferumfangGehärtet3.610.9

9.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.102.5Nicht im LieferumfangGehärtet4.214.6

11.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.123.5Nicht im LieferumfangGehärtet4.614.8

14.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.164.5Nicht im LieferumfangGehärtet9.929.3

6.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.41.2Nicht im LieferumfangGehärtet411.5

6.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.51.5Nicht im LieferumfangGehärtet624.2

6.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.61.5Nicht im LieferumfangGehärtet9.429.5

8.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.82Nicht im LieferumfangGehärtet13.543.7

9.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.102.5Nicht im LieferumfangGehärtet19.153.3

11.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.123.5Nicht im LieferumfangGehärtet24.558.8

14.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.164.5Nicht im LieferumfangGehärtet26.678.7

7.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.31Chemisch vernickeltGehärtet0.110.49

6.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.41.2Chemisch vernickeltGehärtet0.511.54

6.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.51.5Chemisch vernickeltGehärtet0.622.49

6.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-------

8.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.82Chemisch vernickeltGehärtet1.163.26

9.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-------

11.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.123.5Chemisch vernickeltGehärtet1.814.82

14.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.164.5Chemisch vernickeltGehärtet3.19.1

7.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.31Nicht im LieferumfangGehärtet0.82

6.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.41.2Nicht im LieferumfangGehärtet29

6.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.51.5Nicht im LieferumfangGehärtet5.114.7

6.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.61.5Nicht im LieferumfangGehärtet5.519.6

8.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.82Nicht im LieferumfangGehärtet6.119.6

9.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.102.5Nicht im LieferumfangGehärtet9.629.4

11.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.123.5Nicht im LieferumfangGehärtet10.429.4

14.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.164.5Nicht im LieferumfangGehärtet1858.8

7.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Kunststoff] Polyacetal31Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang0.51.51

6.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Kunststoff] Polyacetal41.2Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang1.64.8

6.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Kunststoff] Polyacetal51.5Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang27.9

6.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Kunststoff] Polyacetal61.5Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang2.89.9

8.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Kunststoff] Polyacetal82Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang3.610.9

9.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kunststoff] Polyacetal102.5Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang4.214.6

11.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kunststoff] Polyacetal123.5Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang4.614.8

14.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kunststoff] Polyacetal164.5Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang9.929.3

6.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Kunststoff] Polyacetal41.2Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang411.5

6.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Kunststoff] Polyacetal51.5Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang624.2

6.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kunststoff] Polyacetal61.5Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang9.429.5

8.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kunststoff] Polyacetal82Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang13.543.7

9.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kunststoff] Polyacetal102.5Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang19.153.3

11.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Kunststoff] Polyacetal123.5Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang24.558.8

14.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kunststoff] Polyacetal164.5Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang26.678.7

7.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Kunststoff] Polyacetal31Chemisch vernickeltNicht im Lieferumfang0.110.49

6.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Kunststoff] Polyacetal41.2Chemisch vernickeltNicht im Lieferumfang0.511.54

6.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Kunststoff] Polyacetal51.5Chemisch vernickeltNicht im Lieferumfang0.622.49

6.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kunststoff] Polyacetal61.5Chemisch vernickeltNicht im Lieferumfang0.973.06

8.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kunststoff] Polyacetal82Chemisch vernickeltNicht im Lieferumfang1.163.26

9.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kunststoff] Polyacetal102.5Chemisch vernickeltNicht im Lieferumfang1.544.76

11.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kunststoff] Polyacetal123.5Chemisch vernickeltNicht im Lieferumfang1.814.82

14.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kunststoff] Polyacetal164.5Chemisch vernickeltNicht im Lieferumfang3.19.1

7.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Kunststoff] Polyacetal31Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang0.82

6.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Kunststoff] Polyacetal41.2Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang29

6.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Kunststoff] Polyacetal51.5Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang5.114.7

6.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kunststoff] Polyacetal61.5Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang5.519.6

8.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kunststoff] Polyacetal82Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang6.119.6

9.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kunststoff] Polyacetal102.5Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang9.629.4

Loading...

Zurück zur Kategorie Federnde Druckstücke

Technische Zeichnung von Federnden Druckstücken


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Spezifikationstabellen

 

TeilenummerdSLBFür sehr geringe Last (SPJY, SPRY)Leichte Last (SPJK, SPRK)Schwere Last (SPJZ, SPRZ)Sehr schwere Last (SPJX, SPRX)Stückpreis
AusführungM (Regelgewinde)Last (N)Last (N)Last (N)Last (N)
min.max.min.max.min.max.min.max.
(Edelstahlspitze)
SPJY
SPJK
SPJZ
SPJX
(Kunststoffspitze)
SPRY
SPRK
SPRZ
SPRX
31.21711.50.110.490.51.510.82.0-- 
42.11.291.520.511.541.64.82.09.04.011.5 
52.71.51222.50.622.4927.95.114.76.024.2 
63.2132.530.973.062.89.95.519.69.429.5 
842152.541.163.263.610.96.119.613.543.7 
1052.516351.544.764.214.69.629.419.153.3 
1263.520361.814.824.614.810.429.424.558.8 
1684.522383.19.19.929.318.058.826.678.7 
Ohne Anpressschlitz an der Spitze.
Min. ist die Last im federnden Bereich, max. Last ist die Last bei vollständig zusammengedrückter Feder. Keine Gewindesicherung aufgetragen.
kgf=Nx0.101972

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff EN 1.4301 Äquiv. Befestigungsmethode Eingeschraubt Gewindesicherungsbeschichtung Nicht im Lieferumfang
Ausführung mit Stiftstößel Federnde Druckstücke, kurze Ausführung Schlüsselbohrung, Form Sechskant Oberflächenbehandlung des Stiftes Nicht im Lieferumfang
Anfangslast (Bereich)(N) 0.01 bis 50

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wie kann ein Lösen von federnden Druckstücken verhindert werden?

Antwort:

Je nach Belastung, insbesondere bei starken Vibrationen oder Stößen, können sich federnde Druckstücke lockern. Wählen Sie je nach Anwendung die entsprechende Ausführung für Spitze und Hülse aus. Achten Sie außerdem auf den Einsatz des richtigen Drehmoments. Ein zu lockeres Anziehen kann zu einem ungewollten Lockern führen. Auch ist es wichtig, dass die Oberfläche der Kontaktflächen sauber und frei von Verschmutzungen ist, um eine optimale Reibung und Haftung sicherzustellen. In einigen Fällen können federnde Druckstücke auch mit Sicherungslack oder anderen Schraubensicherungsmitteln gegen ein Lockern gesichert werden.

Frage:

Worauf ist beim Einbau von federnden Druckstücken nach DIN EN ISO 13337 (ohne Gewinde) / DIN 128A (mit Gewinde) zu achten?

Antwort:

Für die Norm DIN EN ISO 13337 (ohne Gewinde) ist es wichtig, dass die Materialien den Normanforderungen und der Anwendung entsprechen, Abmessungen, Toleranzen sowie die Positionierung gemäß der Norm beachtet werden und empfohlene Montageverfahren eingehalten werden, um korrekte Montage, Funktionalität und Federkraft sicherzustellen.

Bei der Anwendung der Norm DIN 128A für federnde Druckstücke mit Gewinde ist es wichtig, die vorgegebenen Gewindeanforderungen zu berücksichtigen sowie die Kompatibilität der Schrauben oder Bolzen sicherzustellen. Die Auswahl des geeigneten Materials, eventuelle Oberflächenbehandlungen zur Vermeidung von Schäden, korrekte Montageverfahren, passende Federkraft und Sicherungsvorkehrungen für Schrauben oder Bolzen sollten beachtet werden.

Frage:

Können federnde Druckstücke wiederverwendet werden?

Antwort:

Ja, federnde Druckstücke können wiederverwendet werden. Voraussetzung dafür ist unter anderem, dass die Druckstifte nach der Demontage in gutem Zustand sind. Die Wiederverwendung von federnden Druckstücken hängt auch davon ab, ob ihre Federkraft und ihre Funktionalität noch erhalten sind.

Frage:

Welche Faktoren beeinflussen die Auswahl von federnden Druckstücken?

Antwort:

Die Auswahl von federnden Druckstücken hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen der jeweiligen Anwendung erfüllt werden. Die benötigte Federkraft ist beispielsweise von großer Bedeutung. Sie ist so zu wählen, dass die erforderlichen Aufgaben effektiv erfüllt werden können. Dazu zählen unter anderem das Ausgleichen von Belastungen und Vibrationen. Auch Umgebungsbedingungen, einschließlich Temperatur und Feuchtigkeit, müssen berücksichtigt werden. Edelstahlvarianten, zum Beispiel, sind korrosionsbeständig und eignen sich für feuchtere Umgebungen.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support