Nasenaufsätze für Eckspanner / V-Form

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Nasenaufsätze für Eckspanner/V-Form:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: MC-Nylon

Spezifikationen

Teilenummer-A-W
GPH5    
GP - 90 - 30
GPF     - 20
 ■ V-Form
TeilenummerWd1d2LL1H1H2d3EFSW1Stückpreis
GP90205.59.5181691568228 
302220 
120201513 
301816 

 ■ Flache Form
TeilenummerWd1d2LH1H2EFSW1Stückpreis
GPF205.59.5109158228 
30

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GP-90-20
GP-90-30
GP-120-20
GP-120-30
GPF-20
GPF-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpitzenform Winkel (A)
(°)
W
(mm)

17.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10V-Shaped9020

19.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10V-Shaped9030

17.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10V-Shaped12020

19.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10V-Shaped12030

16.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Flat Shape-20

16.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Flat Shape-30

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Nasenaufsätze für Eckspanner/V-Form:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Werkstoff MC-Nylon Ausführung Optionale Bauteile

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support