Kugeldruckstücke / Aussengewinde / Innensechskantantrieb / rostfreier Stahl / Material Spitze wählbar

Kugeldruckstücke / Aussengewinde / Innensechskantantrieb / rostfreier Stahl / Material Spitze wählbar
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Auf Lager

(i)Hinweis

  • Auf der Seite des Innensechskantes befindet sich eine Markierung.
  • Wenn sie ein Kugeldruckstück demontieren welches mit Lösesicherung (Schraubensicherung) versehen ist, führen sie bitte den Innensechskantschlüssel gerade (vertikal) ein um eine Beschädigung zu vermeiden. Verwenden sie keinen Kugelkopfschlüssel!

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Kugeldruckstücke

Technische Zeichnung von Kugeldruckstücken

Federnde Druckstücke/Standard:Verwandte bildanzeige
Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von Kugeldruckstücken (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AusführungGrundkörperKugelFederAuflagestückBetriebstemperatur
WerkstoffWerkstoffHärteWerkstoffWerkstoff
Metall
Kugel
sehr geringe LastBMSEN 1.4301 äquiv.EN 1.4125 äquiv.55HRC~EN 1.4568 äquiv.EN 1.4301 äquiv.-30~260°C
für geringe TraglastBSM
Hohe TraglastBSZF
für extra hohe TraglastBSX
Kunststoff
Kugel
sehr geringe LastNBSSPMMA/Polymethylmethacrylat-EN 1.4568 äquiv.EN 1.4301 äquiv.-30~80°C
für geringe TraglastNBSM
Hohe TraglastNBSZ
für extra hohe TraglastNBSX

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes von Kugeldruckstücken

Teilenummer
BSX8
BPRM10
BPCF8

Generelle Informationen zu Kugeldruckstücken

 

Sortiment - Kugeldruckstück - Gewindestift mit Kugel - Gewindeeinsatz mit Kugel - Zylinderkopfschraube mit Kugel - Aussensechskantschraube mit Kugel

 

 

Auswahldetails von Kugeldruckstücken

- Werkstoff der Kugel: Stahl, Edelstahl, Kunststoff
- Grundwerkstoff: Stahl, Edelstahl, Kunststoff
- Außendurchmesser: 2 bis 24 mm
- Hub: 0,6 bis 6,6 mm
- Schraubensicherungslack: ohne, mit
- Oberflächenbehandlung des Grundkörpers: ohne, brüniert,chemisch vernickelt, chromatiert (III-wertig)
- Wärmebehandlung der Kugel: ohne, gehärtet
- Initiallast der Feder: 0,01 bis 100 N

 

Grundlagen / Beschreibung von Kugeldruckstücken

Kugeldruckstücke, auch federnde Druckstücke mit Kugel oder Kugelstößel genannt, sind mechanische Komponenten, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Federnde Druckstücke mit Kugel finden breite Anwendung in der Fertigungsindustrie, im Werkzeugbau oder in der Automatisierungstechnik. Sie werden auch in Vorrichtungen und Geräten verwendet, wo eine präzise Positionierung, eine sichere Fixierung von Bauteilen sowie eine exakte Führung von Bauteilen gefordert sind. Ihre einfache, aber effektive Konstruktion ermöglicht eine vielseitige Nutzung in Bereichen, die von der Elektronikfertigung bis hin zum Maschinenbau reichen.

 

Einsatzgebiete von Kugeldruckstücke

Federnde Druckstücke mit Kugel kommen aufgrund ihrer Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit in einer breiten Palette von Anwendungen und Industriezweigen zur Anwendung. In Schubfächern sorgen Kugeldruckstücke beispielsweise dafür, dass diese in geschlossener oder einer anderen Position sicher arretiert werden, damit sich die Fächer nicht ungewollt öffnen. In manuellen Drehtischen wiederum ermöglichen federnde Druckstücke mit rollender Kugel das Einrasten in vorgegebenen Positionen, was bei Montagearbeiten oder in der Qualitätssicherung für eine reproduzierbare Positionierung von Werkstücken sorgt. Dies erleichtert die Handhabung und erhöht die Effizienz der Arbeitsabläufe. Für das Einrasten eignen sich austauschbare Raststücke. Für noch mehr Sicherheit und ein vermindertes Verletzungsrisiko in Arretierungen werden alternativ Arretierbolzen oder Kugelsperrbolzen verwendet.
Ein weiterer bedeutender Vorteil von federnden Druckstücken mit rollender Kugel ist ihre Fähigkeit zur Führung von Bauteilen. Wenn eine Fahrrille vorhanden ist, kann das Kugeldruckstück innerhalb dieser Rille bewegt werden, wodurch ein dauerhafter Kontakt zum Bauteil gewährleistet wird. Diese Konfiguration ermöglicht es dem Kugeldruckstück, in vorgegebenen Nuten richtungsunabhängig einzurasten. Die Kugel ermöglicht eine einfache Bewegung sowohl innerhalb als auch außerhalb der Nut, was das Einrasten und Ausrasten vereinfacht. Diese Funktionalität ist besonders nützlich in Designs, bei denen eine schnelle und zuverlässige Positionierung von Bauteilen gefordert ist.

 

Aufbau und Ausführungen von Kugeldruckstücken

Ein Kugeldruckstück besteht typischerweise aus einem Gehäuse, einer darin befindlichen Feder und einer Kugel, die an einem Ende des Gehäuses Druck ausübt. Die Kugel bewegt sich in der Regel erst dann, wenn die Feder unter Belastung steht, also leicht eingedrückt wird. Durch das Abrollen der Kugel wird eine direkte Reibung vermieden, was nicht nur die Lebensdauer des Kugeldruckstücks selbst erhöht, sondern auch den Verschleiß an den Gegenstücken oder den Bauteilen, mit denen es in Kontakt kommt.
In unserem Online-Shop bieten wir unterschiedliche Varianten von federnden Druckstücken mit Kugel an. Eine Variante verfügt über ein Auflagestück zwischen der Kugel und der Feder, um vorzeitigen Verschleiß der Feder durch das Abrollen zu vermeiden. Eine weitere Variante besteht aus einer Kombination aus sogenannten Hauptkugeln und Nebenkugeln, die das Abrollen erleichtern. Diese Kugeln sorgen für eine leichtgängigere Bewegung außerhalb der Rastposition.

Kugeldruckstücke mit Auflagestück - Kugeldruckstücke mit Kugel - Federnde Druckstücke mit Kugel

Beispielabbildung - Kugeldruckstück mit Auflagestück (gelb)

Kugeldruckstücke mit Auflagestück - Kugeldruckstücke mit Kugel - Federnde Druckstücke mit Kugel

Beispielabbildung - Kugeldruckstück mit Hauptkugel und Nebenkugeln (gelb)

 

Befestigung von Kugeldruckstücken

In unserem Online-Shop finden Sie Kugeldruckstücke mit unterschiedlichen Befestigungsoptionen, um den spezifischen Anforderungen unterschiedlicher Anwendungen gerecht zu werden.

 

Kugeldruckstücke mit Schraubgewinde

Ein Kugeldruckstück mit Schraubgewinde ist für eine einfache Installation und Demontage konzipiert, indem es direkt in ein entsprechendes Gegengewinde eingeschraubt wird. Diese Variante bietet Flexibilität und ist ideal für Anwendungen, bei denen eine nachträgliche Justierung oder ein Austausch der Komponenten erforderlich sein können.
Kugeldruckstücke mit Innensechskant ermöglichen eine saubere Oberflächenmontage, da der Kopf bündig mit der Oberfläche abschließen kann. Sie sind unter anderem geeignet für Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist. Kugelstößel mit Schlitz wiederum können mit einem Standard-Schraubendreher befestigt werden. Diese Variante ist einfach zu verwenden, erfordert jedoch mehr Platz für den Schraubendreherzugang. Kugeldruckstücke mit Außensechskant eignen sich insbesondere für Anwendungen, bei denen ein hohes Anzugsmoment erforderlich ist. Sie werden mit Schraubenschlüsseln oder Stecknüssen angezogen. Kugeldruckstücke mit geschlitztem Flansch hingegen bieten den Vorteil einer größeren Auflagefläche, die eine bessere Lastverteilung auf die Montagefläche ermöglicht. Somit wird ein Einsinken oder Beschädigen des Montagematerials verhindert. Solche federnden Druckstücke mit Kugel eignen sich besonders für Anwendungen in weicheren Materialien oder mit höheren Lastanforderungen.

 

Kugeldruckstücke mit Presspassung

Ein Kugeldruckstück mit Presspassung wird in eine Bohrung eingepresst und hält durch die Passgenauigkeit und die Reibung zwischen den Kontaktflächen. Diese Variante wird genutzt, um eine starke Verbindung zwischen Teilen zu gewährleisten, die nicht unter normalen Betriebsbedingungen gelöst werden soll. Sie sind ideal für Anwendungen, wo Gewinde aufgrund von Materialbeschaffenheit oder Design nicht praktikabel sind oder wo eine genaue Positionierung ohne relative Bewegung zwischen den Teilen erforderlich ist. Sie eignen sich vor allem für Anwendungen, bei denen die Kugeldruckstücke in den Bauteilen verbleiben sollen und ein Auswechseln nicht vorgesehen ist.

 

Material von Kugeldruckstücken

Die Auswahl des Materials für Kugeldruckstücke ist ein wesentlicher Punkt bei der Bestimmung der Leistung, Langlebigkeit und Eignung für eine spezifische Anwendung. Das Material beeinflusst maßgeblich Eigenschaften wie Festigkeit, Härte und Korrosionsbeständigkeit, sowie spezifische Anforderungen wie zum Beispiel magnetische Eigenschaften oder elektrische Leitfähigkeit. Entscheidend ist, dass das gewählte Material sowohl den Belastungen, die während des Einsatzes auftreten, standhalten kann, als auch mit den Umgebungsbedingungen kompatibel ist, in denen das Kugeldruckstück verwendet wird.
Kugeldruckstücke aus Stahl bieten eine hohe Härte und mechanische Festigkeit, was sie ideal für Anwendungen macht, bei denen hohe Lasten und Verschleißfestigkeit gefordert sind. Kugeldruckstücke aus Edelstahl bieten eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und sind daher die bevorzugte Wahl für Anwendungen in korrosiven Umgebungen oder in Bereichen, die regelmäßiger Reinigung mit aggressiven Chemikalien unterliegen. Kugeldruckstücke aus Kunststoff bieten den Vorteil eines geringen Gewichts sowie einer guten Korrosionsbeständigkeit. Sie eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen eine geringe mechanische Belastung vorliegt und eine Nichtleitfähigkeit oder chemische Beständigkeit gegenüber bestimmten Substanzen erforderlich ist.

Anwendungsbeispiele für Kugeldruckstücke

Kugeldruckstücke Presspassung - Kugeldruckstück Presspassung - Kugeldruckstücke Positionierung

Anwendungsbeispiel - Federndes Druckstück mit Kugel für Presspassung

Kugeldruckstücke Rotationstisch - Kugeldruckstücke Positionierung

Anwendungsbeispiel - Rotationstisch mit Kugeldruckstück und Kugelführungen

1) Abstandshalter,(2) Lagergehäuse,(3) Metallscheiben,(4) Raststücke für Kugeldruckstücke, (5) Aufnahmebolzen,(6) Handgriffe,(7) Kugeldruckstück

Kugeldruckstücke Profilschienenführung - Kugeldruckstücke Positionierung

Anwendungsbeispiel - Profilschienenführung für Kugeldruckstück

Positioniermechanismus Kugeldruckstücke - Positioniermechanismus Kugeldruckstücke - Positioniermechanismus Federndes Druckstück

Anwendungsbeispiel - Positioniermechanismus mit einer federnden Raste

(1) Miniatur-Profilschienenführung,(2) Aufnahmebolzen,(3/7) Zylinderstifte,(4) Handgriff,(5) Kugeldruckstück,(6) Geräteständer

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BMS3
BMS4
BMS5
BMS6
BMS8
BMS10
BMS12
BMS16
BSM2
BSM3
BSM4
BSM5
BSM6
BSM8
BSM10
BSM12
BSM16
BSX3
BSX4
BSX5
BSX6
BSX8
BSX10
BSX12
BSX16
BSZF2
BSZF3
BSZF4
BSZF5
BSZF6
BSZF8
BSZF10
BSZF12
BSZF16
NBSM4
NBSM5
NBSM6
NBSM8
NBSM10
NBSM12
NBSM16
NBSS4
NBSS5
NBSS6
NBSS8
NBSS10
NBSS12
NBSS16
NBSX4
NBSX5
NBSX6
NBSX8
NBSX10
NBSX12
NBSX16
NBSZ4
NBSZ5
NBSZ6
NBSZ8
NBSZ10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKugelmaterial Durchmesser (Regelgewinde)
(mm)
Hub (S)
(mm)
Oberflächenbehandlung (Grundkörper) Wärmebehandlung (Kugel) Last (initial)
(N)
Last (max.)
(N)

5.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.30.5chemisch Vernickeltgehärtet0.30.64

5.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.40.8chemisch Vernickeltgehärtet0.61.6

5.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.50.8chemisch Vernickeltgehärtet13.12

5.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-------

5.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.81chemisch Vernickeltgehärtet2.46.36

5.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.101.2chemisch Vernickeltgehärtet38.1

5.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.121.8chemisch Vernickeltgehärtet3.59.68

9.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.162.5chemisch Vernickeltgehärtet5.715.8

4.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.20.2chemisch Vernickeltgehärtet0.71.4

5.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.30.5chemisch Vernickeltgehärtet12

5.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.40.8chemisch Vernickeltgehärtet1.94.9

5.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.50.8chemisch Vernickeltgehärtet3.39.8

5.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.60.8chemisch Vernickeltgehärtet5.115.3

5.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.81chemisch Vernickeltgehärtet5.519.1

5.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.101.2chemisch Vernickeltgehärtet8.924.1

5.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-------

9.70 €

2.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.162.5chemisch Vernickeltgehärtet14.948.9

5.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.30.5unbehandeltgehärtet2.25

4.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.40.8unbehandeltgehärtet2.512.5

5.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.50.8unbehandeltgehärtet11.224.1

5.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.60.8unbehandeltgehärtet17.733.4

5.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.81unbehandeltgehärtet21.445.3

5.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.101.2unbehandeltgehärtet23.560

5.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-------

9.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.162.5unbehandeltgehärtet43.6116.3

5.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.20.2chemisch Vernickeltgehärtet1.22

5.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.30.5chemisch Vernickeltgehärtet1.52.9

5.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.40.8chemisch Vernickeltgehärtet3.99.8

5.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.50.8chemisch Vernickeltgehärtet4.919.6

5.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.60.8chemisch Vernickeltgehärtet9.829.4

5.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.81chemisch Vernickeltgehärtet12.739.2

5.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-------

5.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.121.8chemisch Vernickeltgehärtet19.658.8

9.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-------

5.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Kunststoff] Polyacetal40.8chemisch Vernickeltunbehandelt24.9

5.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Kunststoff] Polyacetal50.8chemisch Vernickeltunbehandelt2.99.8

5.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Kunststoff] Polyacetal60.8chemisch Vernickeltunbehandelt4.914.7

5.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Kunststoff] Polyacetal81chemisch Vernickeltunbehandelt6.919.6

5.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Kunststoff] Polyacetal101.2chemisch Vernickeltunbehandelt8.824.5

5.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kunststoff] Polyacetal121.8chemisch Vernickeltunbehandelt9.829.4

10.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-------

5.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Kunststoff] Polyacetal40.8chemisch Vernickeltunbehandelt0.61.6

5.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kunststoff] Polyacetal50.8chemisch Vernickeltunbehandelt13.12

5.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kunststoff] Polyacetal60.8chemisch Vernickeltunbehandelt1.64.85

5.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kunststoff] Polyacetal81chemisch Vernickeltunbehandelt2.46.36

5.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kunststoff] Polyacetal101.2chemisch Vernickeltunbehandelt38.1

5.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kunststoff] Polyacetal121.8chemisch Vernickeltunbehandelt3.59.68

10.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kunststoff] Polyacetal162.5chemisch Vernickeltunbehandelt5.715.8

5.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Kunststoff] Polyacetal40.8chemisch Vernickeltunbehandelt2.512.5

5.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kunststoff] Polyacetal50.8chemisch Vernickeltunbehandelt11.224.1

5.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kunststoff] Polyacetal60.8chemisch Vernickeltunbehandelt17.733.4

5.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kunststoff] Polyacetal81chemisch Vernickeltunbehandelt21.445.3

5.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kunststoff] Polyacetal101.2chemisch Vernickeltunbehandelt23.560

5.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kunststoff] Polyacetal121.8chemisch Vernickeltunbehandelt24.163.7

10.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Kunststoff] Polyacetal162.5chemisch Vernickeltunbehandelt43.6116.3

5.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Kunststoff] Polyacetal40.8chemisch Vernickeltunbehandelt3.99.8

5.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Kunststoff] Polyacetal50.8chemisch Vernickeltunbehandelt4.919.6

5.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Kunststoff] Polyacetal60.8chemisch Vernickeltunbehandelt9.829.4

4.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-------

5.92 €

1.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Kunststoff] Polyacetal101.2chemisch Vernickeltunbehandelt18.649

Loading...

Zurück zur Kategorie Kugeldruckstücke

Technische Zeichnung von Kugeldruckstücken

Federnde Druckstücke/Standard:Verwandte bildanzeige
Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

 

TeilenummerMetall-kugelKunststoffkugelLBfür sehr geringe Traglast (BMS, NBSS)für geringe Traglast (BSM)für geringe Traglast (NBSM)für hohe Traglast (BSZ · NBSZ)für sehr hohe Traglast (BSX, NBSX)Stückpreis
AusführungM (Regelgewinde)dSdSLast (N)Last (N)Last (N)Last (N)Last (N)Metall-kugelKunststoffkugel
min.max.min.max.min.max.min.max.min.max.
(Metallkugel)
BMS (nur *)
BSM
BSZF
BSX (nur *)
(Kunststoffkugel)NBSS (nur *)
NBSM (nur *)
NBSZ (nur *)
NBSX (nur *)
   210.2-- 510.9-- 0.7 1.4-- 1.2 2-- -
  * 31.50.5-- 711.50.3 0.64 1 2-- 1.5 2.9 2.2  5 
**42.50.82.40.8 91.520.6 1.6 1.9 4.9 2 4.9 3.9 9.8 2.5 12.5 
**533.21222.51 3.12 3.3 9.8 2.9 9.8 4.919.611.2 24.1  
**633.2132.531.6 4.85 5.115.3 4.914.7 9.829.417.7 33.4
**8414.01.0152.542.4 6.36 5.519.1 6.919.612.739.221.4 45.3
**1051.24.81.216353 8.1 8.924.1 8.824.518.64923.5 60  
**127.11.87.11.820363.5 9.6810.529.3 9.829.419.658.824.1 63.7
**169.52.59.52.525385.715.814.948.915.74929.49843.6116.3  
M2, M3 und M4 haben keinen Klemmschlitz an der Spitze. Ohne Nut für Schlüssel an der Spitze Sie können nur mit Sechskantschlüssel montiert werden. Keine Gewindesicherung aufgetragen.
kgf=Nx0.101972

Grundlegende Informationen

Montageart Innensechskant [M] Werkstoff (Grundkörper) EN 1.4301 Äquiv. Gewindesicherungsbeschichtung ohne
Oberflächenbehandlung des Stiftes unbehandelt Initiallast (Feder)(N) 0.01 bis 50

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wie installiert man Kugeldruckstücke?

Antwort:

Entscheiden Sie sich je nach Anwendungsfall für ein Kugeldruckstück mit Schraubgewinde oder Presspassung. Achten Sie darauf, dass die Spezifikationen wie Durchmesser, Hub, Initiallast und Material für Ihre spezifische Anwendung geeignet sind. Verwenden Sie bei Schraubengewinden das passende Werkzeug für den Kopftyp und das korrekte Drehmoment. Stellen Sie bei Presspassungen sicher, dass die Presskraft ordnungsgemäß aufgebracht wird, um ein Verkanten oder Beschädigungen zu vermeiden.

Frage:

Wie wähle ich das richtige Material für Kugeldruckstücke aus?

Antwort:

Beachten Sie bei der Auswahl des richtigen Materials die spezifischen Anwendungsbedingungen. Für Anwendungen, die einer hohen mechanischen Belastung oder einem erhöhten Verschleiß ausgesetzt sind, eignen sich Materialien mit einer hohen Härte und Festigkeit, wie gehärteter Stahl oder Edelstahl. In Umgebungen, die durch hohe Feuchtigkeit oder den Einsatz von Chemikalien gekennzeichnet sind, sind korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl oder bestimmte Kunststoffe zu bevorzugen, um eine langfristige Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Frage:

Welche Rolle spielt die Wärmebehandlung bei Kugeldruckstücken?

Antwort:

Durch verschiedene Wärmebehandlungsprozesse können spezifische Eigenschaften der Kugeldruckstücke gezielt verbessert werden, um sie für die jeweiligen Anforderungen optimal zu machen. Wärmebehandlungen wie das Härten und Aufkohlen erhöhen die Oberflächenhärte des Materials. Dies führt zu einer verbesserten Verschleißfestigkeit, was besonders bei Anwendungen wichtig ist, bei denen die Kugeldruckstücke ständiger Reibung oder hohen Belastungen ausgesetzt sind.

Frage:

Welcher Durchmesser ist der richtige für meine Anwendung?

Antwort:

Bei der Auswahl des Durchmessers sollten Sie mehrere Gesichtspunkte berücksichtigen, unter anderem die Größe der zu sichernden Bauteile, die benötigte Haltekraft und die spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung. Sie sollten auch beachten, wie viel Platz zur Verfügung steht und wie die Last verteilt wird. Größere Durchmesser bieten in der Regel eine höhere Haltekraft und Stabilität und eignen sich dort, wo große Lasten sicher und zuverlässig arretiert werden müssen. Kleinere Durchmesser hingegen sind ideal für feinmechanische Anwendungen und bei geringeren Platzverhältnissen.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support