Rollendruckstücke / Befestigungsart / Vertikale Montage

Rollendruckstücke / Befestigungsart / Vertikale Montage

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Mount Typ Rollenstößel mit einem Lager an der Spitze.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AusführungGrundkörperStiftLagerBuchsenFeder
MaterialOberflächenbehandlungMaterialOberflächenbehandlungMaterialWerkstoffWerkstoff
seitlichTBPJEN 1.1191 äquiv.Chemisch vernickeltEN 1.1191 äquiv.Chemisch vernickeltEN 1.3505 äquiv.Hochfeste MessinglegierungEN 1.4301 (WPB) äquiv.
Vertikale MontageSBPJ

Spezifikationen

Teilenummer
TBPJ2A
TeilenummerdbEL1Last (N)Stückpreis
AusführungNr.min.max.
für geringe TraglastTBPJ
(Seitenbefestigung)
1145112535.1
1A19612.827.5
Hohe Traglast214511256.110.4
2A19612.827.5
für geringe TraglastSBPJ
(Vertikalbefestigung)
1145112535.1
1A19612.827.5
Hohe Traglast214511256.110.4
2A19612.827.5
Nr. 1A und 2A weisen einen größeren Lagerdurchmesser als herkömmliche Produkte auf.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SBPJ1
SBPJ1A
SBPJ2
SBPJ2A
TBPJ1
TBPJ1A
TBPJ2
TBPJ2A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMit Rollenstößel Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
Rollen-Ø d
(mm)

43.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Montageausführung (vertikal)35.114

44.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10----

45.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Montageausführung (vertikal)6.110.414

47.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Montageausführung (vertikal)6.110.419

43.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Montageausführung (seitlich)35.114

44.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Montageausführung (seitlich)35.119

45.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Montageausführung (seitlich)6.110.414

47.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Montageausführung (seitlich)6.110.419

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Rollendruckstücke/Befestigungsart/Vertikale Montage:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Form Push-Up-Ausführung Gewindesicherungsbeschichtung Nicht im Lieferumfang Grundwerkstoff EN 1.1191 Äquiv.
Oberflächenbehandlung Grundkörper Chemisch vernickelt Stiftmaterial EN 1.1191 Äquiv. Oberflächenbehandlung des Stiftes Chemisch vernickelt
Spitze, Wärmebehandlung Nicht im Lieferumfang Hub (S)(mm) 5

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support