Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Kontaktstück | Grundkörper | Kabel | ||
Werkstoff | Härte | Werkstoff | |||
MSTKD-ASL MSTKD-C MSTKD-H |
N-MSTKD-ASDL N-MSTKD-CD N-MSTKD-HD |
EN 1.4029 Äquiv. | 45~50HRC | EN 1.4305 Äquiv. | Kabel 3m, 2-adrig, Ø3, ölbeständig, min. Biegeradius R7 |
Teilenummer |
MSTKD-C N-MSTKG-C |
Teilenummer | Hub | Arbeitspunkt | Kontaktkraft N |
Kontaktlogik | MSTKD-ASL, C, H | N-MSTKD-ASDL, CD, HD | ||
Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||||
1 ~ 9 Stk. | 10~20 | 1 ~ 9 Stk. | 10~20 | |||||
MSTKD-ASL N-MSTKD-ASDL |
2.0 | 0.3 vom Kopf (Wiederholgenauigkeit 0.005) |
1 | NO (Schließer) |
||||
MSTKD-C N-MSTKD-CD |
2.8 | |||||||
MSTKD-H N-MSTKD-HD |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MSTKD-C |
MSTKD-H |
N-MSTKD-CD |
N-MSTKD-HD |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außendurchmesser des Zylinders (mm) | Spitzen-Ø | LED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.20 € 20.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | [Bis Ø2] Ø2 | ohne LED | |
40.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | [Bis Ø4] Ø3.5 | ohne LED | |
45.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
45.08 € 20.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | [Bis Ø4] Ø3.5 | mit LED |
Loading...
Typ | Stifthub, Federstößel | Form Grundkörper | Standardausführung | Kopfform | Nadel-Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungsbedingungen | Standard | Korpus Werkstoff | EN 1.4305 Äquiv. | Kontaktmaterial | EN 1.4029 Äquiv. |
Hub(mm) | 2.8 | Ausführung Kontaktpunkt | Kontaktausführung NO | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::80 |
Betriebspunkt(mm) | 0.3 | Wiederholgenauigkeit | 0.005mm | Kontakt Kraft(N) | 1 |
Kontaktpunkt Genauigkeit Lebensdauer(x 10K times) | 1000 | Schutzart | IP65 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außendurchmesser des Zylinders(mm)
Spitzen-Ø
LED
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften