Kontaktschalter / L-Form / Zylinder-Ausführung mit LED

Kontaktschalter / L-Form / Zylinder-Ausführung mit LED
  • Mengenrabatt
Dies ist ein Positionierungsschalter, zylindrischer Typ, L-förmig. [Hauptkörpermaterial]EN 1.4305 Equiv.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

N-MSTKG-C

Kontaktschalter/L-Form/Zylinder-Ausführung mit LED:Verwandte bildanzeige
AusführungKontaktstückGrundkörperKabel
WerkstoffHärteWerkstoff
N-MSTKG-CEN 1.4029 Äquiv.45~50HRCEN 1.4305 Äquiv.Kabel 3m, 2-adrig, Ø3, ölbeständig, min. Biegeradius R7

Spezifikationen

Teilenummer
MSTKD-C
N-MSTKG-C
Teilenummer D Hub Arbeitspunkt Kontaktkraft N Kontaktlogik Stückpreis Mengen-Rabatt
1 ~ 9 Stk. 10~20
N-MSTKG-C 6 2.8 0.3 vom Kopf (Wiederholgenauigkeit 0.005) 1 NO (Schließer)    
Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
N-MSTKG-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

50.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Kontaktschalter/L-Form/Zylinder-Ausführung mit LED:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Typ Stifthub, Federstößel Form Grundkörper Standardausführung Kopfform Nadel-Ausführung
Umgebungsbedingungen Standard Korpus Werkstoff EN 1.4305 Äquiv. Kontaktmaterial EN 1.4029 Äquiv.
Hub(mm) 2.8 Ausführung Kontaktpunkt Kontaktausführung NO Außendurchmesser des Zylinders(mm) 6
Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80 Betriebspunkt(mm) 0.3 Wiederholgenauigkeit 0.005mm
Kontakt Kraft(N) 1 Kontaktpunkt Genauigkeit Lebensdauer(x 10K times) 1000 Spitzen-Ø Ø2
Schutzart IP65 LED mit LED

Sie befinden sich auf der Seite für Kontaktschalter / L-Form / Zylinder-Ausführung mit LED, die Teilenummer ist N-MSTKG-C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N-MSTKG-C.

Ergänzungsartikel

Technischer Support