Kontaktschalter / Schraube / L-förmige Schraube / Schalter

Kontaktschalter / Schraube / L-förmige Schraube / Schalter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Kontaktschalter / Schraube / L-förmige Schraube / Schalter
  • Kontaktschalter / Schraube / L-förmige Schraube / Schalter
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Positionsschalter mit Gewindehauptkörper.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kontaktschalter/Schraube/L-förmige Schraube/Schalter:Verwandte bildanzeige
Kontaktstück Grundkörper Kabel Zubehör
Werkstoff Härte Werkstoff
EN 1.4029 Äquiv. 45~50HRC EN 1.4305 Äquiv. Kabel 3m, 2-adrig, Ø3, ölbeständig, min. Biegeradius R7 Sechskantmuttern 2 Stk. • M5: Dicke 2.4, Innensechskant 7 • M6: Dicke 3.2, Innensechskant 8 • M8: Dicke 3.2 Innensechskant 10

Spezifikationen

Teilenummer
MSTKD-JL
MSTKD-EL
MSTKG-F
Teilenummer MxP (Feingewinde) Hub Arbeitspunkt Kontaktkraft N Kontaktlogik L B MSTKD-JL, B, BF, BB N-MSTKD-JDL, BD, BFD, BBD
Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt
1 ~ 9 Stk. 10~20 1 ~ 9 Stk. 10~20
MSTKD-JL
N-MSTKD-JDL
M5x0.5 2.0 0.3 vom Kopf (Wiederholgenauigkeit 0.005) 1 NO (Schließer) 26.4 - 4.4        
MSTKD-B
N-MSTKD-BD
M6x0.75 2.8 22 11.5 5        
MSTKD-BF
N-MSTKD-BFD
0.5
MSTKD-BB
N-MSTKD-BBD
1 NC (Öffner) 22 11.5
Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MSTKD-B
MSTKD-BB
MSTKD-BF
MSTKD-JL
N-MSTKD-BBD
N-MSTKD-BD
N-MSTKD-BFD
N-MSTKD-JDL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Kontaktpunkt Nenngröße Schraube (M) Kontakt Kraft
(N)
LED

44.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kontaktausführung NOM6x0.751ohne LED

44.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kontaktausführung NCM6x0.751ohne LED

44.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kontaktausführung NOM6x0.750.5ohne LED

38.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kontaktausführung NOM5x0.51ohne LED

46.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Kontaktausführung NCM6x0.751mit LED

46.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kontaktausführung NOM6x0.751mit LED

46.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kontaktausführung NOM6x0.750.5mit LED

43.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kontaktausführung NOM5x0.51mit LED

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Für Hinweise zu mechanischen/elektrischen Spezifikationen und Sicherheitsvorkehrungen für den Betrieb,  >>S.2095

Grundlegende Informationen

Typ Stifthub, Federstößel Form Grundkörper Mit Schraube Kopfform Nadel-Ausführung
Umgebungsbedingungen Standard Korpus Werkstoff EN 1.4305 Äquiv. Kontaktmaterial EN 1.4029 Äquiv.
Hub(mm) 2.8 Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80 Betriebspunkt(mm) 0.3
Wiederholgenauigkeit 0.005mm Kontaktpunkt Genauigkeit Lebensdauer(x 10K times) 1000 Spitzen-Ø Ø2
Schutzart IP65

Ergänzungsartikel

Technischer Support