Kontaktschalter / Langer Hub

Kontaktschalter / Langer Hub

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Dies ist ein Positionierungsschalter, Bolzen-Typ, langer Hub.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kontaktschalter/Langer Hub:Verwandte bildanzeige
Kontaktstück Gewinde Kabel Zubehör
Werkstoff Härte Werkstoff
EN 1.4029 Äquiv. 45~50HRC EN 1.4305 Äquiv. Kabel 3m, 2-adrig, Ø3, ölbeständig, min. Biegeradius R7 Sechskantmuttern 2 Stk. (Dicke 3,2, Innensechskant 10)

Spezifikationen

Teilenummer
MSTKD-JL
MSTKD-EL
MSTKG-F
Teilenummer MxP (Feingewinde) Hub Arbeitspunkt Kontaktkraft N Kontaktlogik MSTKD-EL N-MSTKD-ELD
Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt
1 ~ 9 Stk. 10~19 1 ~ 9 Stk. 10~20
MSTKD-EL
N-MSTKD-ELD
8×0.75 5 0.3 vom Kopf (Wiederholgenauigkeit 0.005) 1 NO (Schließer)        
Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MSTKD-EL
N-MSTKD-ELD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLED

50.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10ohne LED

53.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10mit LED

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Für Hinweise zu mechanischen/elektrischen Spezifikationen und Sicherheitsvorkehrungen für den Betrieb,  >>S.2095

Grundlegende Informationen

Typ Stifthub, Federstößel Form Grundkörper Mit Schraube Kopfform Nadel-Ausführung
Umgebungsbedingungen Standard Korpus Werkstoff EN 1.4305 Äquiv. Kontaktmaterial EN 1.4029 Äquiv.
Hub(mm) 5 Ausführung Kontaktpunkt Kontaktausführung NO Nenngröße Schraube (M) M8x0.75
Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80 Betriebspunkt(mm) 0.3 Wiederholgenauigkeit 0.005mm
Kontakt Kraft(N) 1 Kontaktpunkt Genauigkeit Lebensdauer(x 10K times) 1000 Spitzen-Ø Ø3.5
Schutzart IP65

Ergänzungsartikel

Technischer Support