Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
N-MSTKE
Kontaktstück | Gewinde | Kabel | Zubehör | ||
Werkstoff | Härte | Werkstoff | |||
EN 1.4125 Äquiv. | 50~55HRC | EN 1.4305 Äquiv. | Kabel 2m, 2-adrig, Ø4, ölbeständig, min. Biegeradius R7 | Sechskantmuttern 2 Stk. | (Dicke 3, Innensechskant 17) |
Teilenummer |
MSTKD-FB N-MSTKD-FDB |
Teilenummer | Hub | Arbeitspunkt | Kontaktkraft N | Kontaktlogik | Stückpreis | Mengen-Rabatt |
1 ~ 9 Stk. | 10~20 | |||||
N-MSTKE | 2.8 | 0.3 vom Kopf (Wiederholgenauigkeit 0.005) | 1.5 | NO (Schließer) |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
N-MSTKE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
66.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 |
Loading...
Typ | Stifthub, Federstößel / Winkelfehlstellung, tolerante Ausführung | Form Grundkörper | Mit Schraube | Kopfform | Kugelförmige Kontaktausführung |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungsbedingungen | Standard | Korpus Werkstoff | EN 1.4305 Äquiv. | Kontaktmaterial | SUS420F |
Hub(mm) | 2.8 | Ausführung Kontaktpunkt | Kontaktausführung NO | Nenngröße Schraube (M) | M12x1.0 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::80 | Betriebspunkt(mm) | 0.3 | Wiederholgenauigkeit | 0.005mm |
Kontakt Kraft(N) | 1.5 | Kontaktpunkt Genauigkeit Lebensdauer(x 10K times) | 1000 | Spitzen-Ø | Ø10 |
Schutzart | IP65 | LED | mit LED |
Sie befinden sich auf der Seite für Kontaktschalter / Ausführung mit großem Kontaktwinkel, die Teilenummer ist N-MSTKE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N-MSTKE.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften