Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
MSTW-SD MSTF-L MSN-S MSNF-L MSPM-LD MSNW-L MSNWF-S |
Teilenummer | Hub | Arbeitspunkt | Kontaktkraft | Zulässige statische Last | Max. Schlagenergie | Kontaktlogik | -S | -SD | -L | -LD | ||||
Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||||||
Ausführung | 1 ~ 9 Stk. | 10~20 | 1 ~ 9 Stk. | 10~20 | 1 ~ 9 Stk. | 10~20 | 1 ~ 9 Stk. | 10~20 | ||||||
MSTF | 0.5 | Hubmitte (Wiederholgenauigkeit 0.01) | 0.8N | 3000N | 0.2J | NO (Schließer) |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MSTF-L |
MSTF-LD |
MSTF-S |
MSTF-SD |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | LED | Kabel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | ohne LED | Cabtyre | |
44.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | mit LED | Cabtyre | |
29.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | ohne LED | Loose Wire | |
42.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | mit LED | Loose Wire |
Loading...
Typ | Stifthub, Federstößel / mit Anschlag | Form Grundkörper | Standardausführung / Mit Flansch | Kopfform | Nadel-Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungsbedingungen | Tropfgeschützt Ausführung | Korpus Werkstoff | EN 1.4005 Äquiv. | Kontaktmaterial | EN 1.4029 Äquiv. |
Hub(mm) | 0.5 | Ausführung Kontaktpunkt | Kontaktausführung NO | Außendurchmesser des Zylinders(mm) | 8 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::80 | Betriebspunkt(mm) | 0.25 | Wiederholgenauigkeit | 0.01mm |
Kontakt Kraft(N) | 0.8 | Kontaktpunkt Genauigkeit Lebensdauer(x 10K times) | 1000 | Zulässige statische Last(N) | 3000 |
Widerstandsfähig gegen Stoßenergie(J) | 0.2 | Spitzen-Ø | Ø3 | Schutzart | IP44 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
LED
Kabel
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften