Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MSTB-HR
Kontaktkopf | Anschlag | Grundkörper | Kabel | Zubehör | ||
Werkstoff | Härte | Werkstoff | Härte | Werkstoff | ||
EN 1.4029 Äquiv. | 45~50HRC | EN 1.4029 Äquiv. | 50HRC | EN 1.4005 Äquiv. | Kabel 2m, 2-adrig, Ø3, wärmebeständig, min. Biegeradius R7 | Sechskantmuttern 2 Stk. (Regelgewindeklasse JIS 3), Zahnscheibe, 1 Stk. |
Teilenummer |
MSTKD-HR MSPB-HR MSTB-HR MSNWL-HR |
Teilenummer | Hub S | Arbeitspunkt | Kontaktkraft | Zulässige statische Last | Max. Schlagenergie | Kontaktlogik | Stückpreis | Mengen-Rabatt |
1 ~ 9 Stk. | 10~20 | |||||||
MSTB-HR | 0.7 | Hubmitte (Wiederholgenauigkeit 0.01 (Umgebungstemperatur)) | 1N | 5000N | 0.4J | NO (Schließer) |
Teilenummer
|
---|
MSTB-HR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
208.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Temperaturbeständige Schalter mit Anschlag / IP40, die Teilenummer ist MSTB-HR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSTB-HR.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften