Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MSPB-HR
Kontaktstück | Grundkörper | Kabel | Zubehör | |
Werkstoff | Härte | Werkstoff | ||
EN 1.4125 Äquiv. | 50~55HRC | EN 1.4305 Äquiv. | Kabel 2m, 2-adrig, Ø3, Wärmebeständigkeit, min. Biegeradius R7 | Sechskantmuttern 2 Stk. (Regelgewindeklasse JIS 3), Zahnscheibe, 1 Stk. |
Teilenummer |
MSTKD-HR MSPB-HR MSTB-HR MSNWL-HR |
Teilenummer | Hub S | Arbeitspunkt | Kontaktkraft | Kontaktlogik | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
min. | max. | 1 ~ 9 Stk. | 10~20 | ||||
MSPB-HR | 0.8 | 0.2 ~ 0.4 (Wiederholgenauigkeit 0.01 (Umgebungstemperatur)) | 6N | 13N | NO (Schließer) |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MSPB-HR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
185.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 |
Loading...
Typ | Kugelkontakt, Kugelstößelausführung | Form Grundkörper | Mit Schraube | Kopfform | Nadel-Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungsbedingungen | Wärmebeständige Ausführung | Korpus Werkstoff | EN 1.4305 Äquiv. | Kontaktmaterial | EN 1.4125 Äquiv. |
Hub(mm) | 0.8 | Ausführung Kontaktpunkt | Kontaktausführung NO | Nenngröße Schraube (M) | M6x1.0 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::200 | Betriebspunkt(mm) | 0.3 | Wiederholgenauigkeit | 0.01mm |
Kontakt Kraft(N) | 6 | Kontaktpunkt Genauigkeit Lebensdauer(x 10K times) | 50 | Spitzen-Ø | Ø3 |
Schutzart | IP40 |
Sie befinden sich auf der Seite für Temperaturbeständige Kugelstößelschalter / IP40, die Teilenummer ist MSPB-HR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSPB-HR.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften