Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Werkstoff | Härte | Gerade | Abgesetzt gerade | |
Ausführung | Ausführung | |||
P 0 -0.02 | S 0 -0.02/F 0 -0.05 | Sg6/F 0 -0.03 | ||
EN 1.1191 äquiv. | - | KJPSC | KJPDC | KJPGDC |
EN 1.1191 äquiv. | 45HRC~ | KJPSHC | KJPDHC | KJPGDHC |
EN 1.4301 äquiv. | - | KJPSCS | KJPDCS | - |
1 EN 1.4037 äquiv. | 45~50HRC | KJPSCC | - | KJPGDCC |
Teilenummer (TYPE, D) | - | P | - | W | - | S | - | F | - | L | - | B |
KJPDC16 | - | P10.97 | - | W8.47 | - | S6.00 | - | F2.0 | - | L5 | - | B10 |
S | g6 |
3.00 | -0.002 -0.008 |
3.01~ 6.00 | -0.004 -0.012 |
6.01~10.00 | -0.005 -0.014 |
10.01~18.00 | -0.006 -0.017 |
18.01~29.00 | -0.007 -0.020 |
Teilenummer | 0.01mm-Schritte | 0.1mm Schritte | 1mm-Schritte | M | ||||||
Gerade | Abgesetzt gerade | D | P | W | S Nur abgesetzte Ausführung | F(F≤S/2) Nur abgesetzte Ausführung | L | B Nur abgesetzte Ausführung | ||
(P 0 -0.02) | (S 0 -0.02/F 0 -0.05) | (Sg6/F 0 -0.03) | ||||||||
(EN 1.1191 äquiv.) KJPSC (EN 1.1191 äquiv. gehärtet) KJPSHC (EN 1.4301 äquiv.) KJPSCS (EN 1.4037 äquiv.) KJPSCC | (EN 1.1191 äquiv.) KJPDC (EN 1.1191 äquiv. gehärtet) KJPDHC (EN 1.4301 äquiv.) KJPDCS | (EN 1.1191 äquiv.) KJPGDC (EN 1.1191 äquiv. gehärtet) KJPGDHC (EN 1.4037 äquiv.) KJPGDCC | 8 | 4.00~ 6.00 | P>W>S (W≥3.01) | 3.00~ 5.00 | 0.3~ 2.5 | gerade 5~30*1 Abgesetzte gerade Ausführung 5~20 | 5~20 | M4 |
10 | 4.00~ 8.00 | 3.00~ 7.00 | 0.3~ 3.5 | M5 | ||||||
12 | 4.00~10.00 | 3.00~ 9.00 | 0.5~ 4.5 | M5 | ||||||
16 | 6.00~14.00 | 4.00~13.00 | 0.5~ 6.5 | M5 | ||||||
20 | 10.00~18.00 | 6.00~17.00 | 1.0~ 8.5 | M5 | ||||||
25 | 14.00~22.00 | 8.00~21.00 | 2.0~10.5 | M5 | ||||||
10L | 10.00~16.00 | 5.00~15.00 | 1.0~ 7.5 | M5 | ||||||
12L | 12.00~20.00 | 6.00~19.00 | 2.0~ 9.5 | M5 | ||||||
16L | 16.00~25.00 | 8.00~24.00 | 2.0~12.0 | M5 | ||||||
20L | 20.00~30.00 | 10.00~29.00 | 2.0~14.5 | M5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Form | Spitzenform | Werkstoff | Härte | Großer Kopf/Kleiner Kopf | Abgesetzt | Einsatz, S-Maß-Toleranz | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (Ø) | B (mm) | F (mm) | L (mm) | P (mm) | S (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Small Head | Stepped | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 20 | 0.3 ~ 2.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | 3.01 ~ 5.99 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Small Head | Stepped | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 20 | 0.3 ~ 3.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | 3 ~ 7.99 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Large Head | Stepped | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 20 | 1 ~ 7.5 | 5 ~ 20 | 8 ~ 16 | 5 ~ 15 | 3 ~ 15.99 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Small Head | Stepped | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 4.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Large Head | Stepped | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 20 | 2 ~ 9.5 | 5 ~ 20 | 10 ~ 20 | 6 ~ 19 | 3 ~ 19.99 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Small Head | Stepped | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 6.5 | 5 ~ 20 | 6 ~ 14 | 4 ~ 13 | 3 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Large Head | Stepped | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 20 | 2 ~ 12 | 5 ~ 20 | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | 3 ~ 24.99 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Small Head | Stepped | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 20 | 1 ~ 8.5 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 6 ~ 17 | 3 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Large Head | Stepped | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 14.5 | 5 ~ 20 | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | 3 ~ 29.99 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Small Head | Stepped | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 20 | 2 ~ 10.5 | 5 ~ 20 | 14 ~ 22 | 8 ~ 21 | 3 ~ 22 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | No Hardened | Small Head | Stepped | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 20 | 0.3 ~ 2.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | 3.01 ~ 5.99 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | No Hardened | Small Head | Stepped | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 20 | 0.3 ~ 3.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | 3 ~ 7.99 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | No Hardened | Small Head | Stepped | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 4.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 3 ~ 9.99 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | No Hardened | Small Head | Stepped | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 6.5 | 5 ~ 20 | 6 ~ 14 | 4 ~ 13 | 3 ~ 13.99 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | No Hardened | Small Head | Stepped | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 20 | 1 ~ 8.5 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 6 ~ 17 | 3 ~ 17.99 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | No Hardened | Small Head | Stepped | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 20 | 2 ~ 10.5 | 5 ~ 20 | 14 ~ 22 | 8 ~ 21 | 3 ~ 21.99 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Small Head | Stepped | 0/-0.02 | 8 | 5 ~ 20 | 0.3 ~ 2.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | 3.01 ~ 5.99 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Small Head | Stepped | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 20 | 0.3 ~ 3.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Large Head | Stepped | 0/-0.02 | 10 | 5 ~ 20 | 1 ~ 7.5 | 5 ~ 20 | 8 ~ 16 | 5 ~ 15 | 3 ~ 15.99 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Small Head | Stepped | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 4.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Large Head | Stepped | 0/-0.02 | 12 | 5 ~ 20 | 2 ~ 9.5 | 5 ~ 20 | 10 ~ 20 | 6 ~ 19 | 3 ~ 19.99 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Small Head | Stepped | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 6.5 | 5 ~ 20 | 6 ~ 14 | 4 ~ 13 | 3 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Large Head | Stepped | 0/-0.02 | 16 | 5 ~ 20 | 2 ~ 12 | 5 ~ 20 | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | 3 ~ 24.99 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Small Head | Stepped | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 20 | 1 ~ 8.5 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 6 ~ 17 | 3 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Large Head | Stepped | 0/-0.02 | 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 14.5 | 5 ~ 20 | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | 3 ~ 29.99 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Small Head | Stepped | 0/-0.02 | 25 | 5 ~ 20 | 2 ~ 10.5 | 5 ~ 20 | 14 ~ 22 | 8 ~ 21 | 3 ~ 22 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Small Head | Stepped | g6 | 10 | 5 ~ 20 | 0.3 ~ 3.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | 5 ~ 7.99 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Large Head | Stepped | g6 | 10 | 5 ~ 20 | 1 ~ 7 | 5 ~ 20 | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | 3 ~ 15.99 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Small Head | Stepped | g6 | 12 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 4.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 5 ~ 9.99 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Large Head | Stepped | g6 | 12 | 5 ~ 20 | 2 ~ 9 | 5 ~ 20 | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | 3 ~ 19.99 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Small Head | Stepped | g6 | 16 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 6.5 | 5 ~ 20 | 6 ~ 14 | 4 ~ 13 | 5 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Large Head | Stepped | g6 | 16 | 5 ~ 20 | 2 ~ 12 | 5 ~ 20 | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | 3 ~ 24.99 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Small Head | Stepped | g6 | 20 | 5 ~ 20 | 1 ~ 8.5 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 6 ~ 17 | 6 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Large Head | Stepped | g6 | 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 14.5 | 5 ~ 20 | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | 3 ~ 29.99 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Small Head | Stepped | g6 | 25 | 5 ~ 20 | 2 ~ 10.5 | 5 ~ 20 | 14 ~ 22 | 8 ~ 21 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 äquiv | 45 ~ 50HRC | Small Head | Stepped | g6 | 10 | 5 ~ 20 | 0.3 ~ 3.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 8 | 5 ~ 7 | 5 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 äquiv | 45 ~ 50HRC | Small Head | Stepped | g6 | 12 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 4.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 äquiv | 45 ~ 50HRC | Small Head | Stepped | g6 | 16 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 6.5 | 5 ~ 20 | 6 ~ 14 | 4 ~ 13 | 5 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 äquiv | 45 ~ 50HRC | Small Head | Stepped | g6 | 20 | 5 ~ 20 | 1 ~ 8.5 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 6 ~ 17 | 6 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 äquiv | 45 ~ 50HRC | Small Head | Stepped | g6 | 25 | 5 ~ 20 | 2 ~ 10.5 | 5 ~ 20 | 14 ~ 22 | 8 ~ 21 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Small Head | Stepped | g6 | 10 | 5 ~ 20 | 0.3 ~ 3.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 8 | 3 ~ 7 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Large Head | Stepped | g6 | 10 | 5 ~ 20 | 1 ~ 7 | 5 ~ 20 | 10 ~ 16 | 5 ~ 15 | 3 ~ 15.99 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Small Head | Stepped | g6 | 12 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 4.5 | 5 ~ 20 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Large Head | Stepped | g6 | 12 | 5 ~ 20 | 2 ~ 9 | 5 ~ 20 | 12 ~ 20 | 6 ~ 19 | 3 ~ 19.99 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Small Head | Stepped | g6 | 16 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 6.5 | 5 ~ 20 | 6 ~ 14 | 4 ~ 13 | 5 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Large Head | Stepped | g6 | 16 | 5 ~ 20 | 2 ~ 12 | 5 ~ 20 | 16 ~ 25 | 8 ~ 24 | 3 ~ 24.99 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Small Head | Stepped | g6 | 20 | 5 ~ 20 | 1 ~ 8.5 | 5 ~ 20 | 10 ~ 18 | 6 ~ 17 | 6 ~ 18 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Large Head | Stepped | g6 | 20 | 5 ~ 20 | 2 ~ 14.5 | 5 ~ 20 | 20 ~ 30 | 10 ~ 29 | 3 ~ 29.99 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Abgesetzt | D-Form | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 45HRC ~ | Small Head | Stepped | g6 | 25 | 5 ~ 20 | 2 ~ 10.5 | 5 ~ 20 | 14 ~ 22 | 8 ~ 21 | 8 ~ 22 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Gerade | Oval | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Small Head | Standard | - | 8 | - | - | 5 ~ 20 | 4 ~ 6 | - | 3 ~ 5.99 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Gerade | Oval | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Small Head | Standard | - | 10 | - | - | 5 ~ 30 | 4 ~ 8 | - | 3 ~ 7.99 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Gerade | Oval | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Large Head | Standard | - | 10 | - | - | 5 ~ 30 | 10 ~ 16 | - | 3 ~ 15.99 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Gerade | Oval | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Small Head | Standard | - | 12 | - | - | 5 ~ 30 | 4 ~ 10 | - | 3 ~ 9.99 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Gerade | Oval | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Large Head | Standard | - | 12 | - | - | 5 ~ 30 | 12 ~ 20 | - | 3 ~ 19.99 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Gerade | Oval | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Small Head | Standard | - | 16 | - | - | 5 ~ 30 | 6 ~ 14 | - | 3 ~ 13.99 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Gerade | Oval | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Large Head | Standard | - | 16 | - | - | 5 ~ 30 | 16 ~ 25 | - | 3 ~ 24.99 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Gerade | Oval | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Small Head | Standard | - | 20 | - | - | 5 ~ 30 | 10 ~ 18 | - | 3 ~ 17.99 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Gerade | Oval | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Large Head | Standard | - | 20 | - | - | 5 ~ 30 | 20 ~ 30 | - | 3 ~ 29.99 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Gerade | Oval | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | No Hardened | Small Head | Standard | - | 25 | - | - | 5 ~ 30 | 14 ~ 22 | - | 3 ~ 21.99 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Gerade | Oval | [Rostfreier Stahl] EN 1.4037 äquiv | 45 ~ 50HRC | Small Head | Standard | - | 8 | - | - | 5 ~ 20 | 4 ~ 6 | - | 3 ~ 5.99 |
Loading...
Ausführung | Prüfstift | Spitzenart | Gerade | Form des abgesetzten Abschnitts | Oval |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
Spitzenform
Werkstoff
Härte
Großer Kopf/Kleiner Kopf
Abgesetzt
Einsatz, S-Maß-Toleranz
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(Ø)
B(mm)
F(mm)
L(mm)
P(mm)
S(mm)
W(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften