Prüfstifte für Prüfwerkzeuge / Gerade / lange Ausführung

Prüfstifte für Prüfwerkzeuge / Gerade / lange Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Prüfstifte für Prüfwerkzeuge/Gerade/lange Ausführung:Verwandte bildanzeige
WerkstoffHärteAusführung
P   0
-0.02
Pg6
EN 1.1191 äquiv.-KJPLSKJPGLS
EN 1.1191 äquiv.45HRC~KJPLSHKJPGLSH
An der Spitze kann eine Zentrierbohrung vorhanden sein.

Spezifikationen

Teilenummer (TYP, D)-P-L-Z
KJPLS20-P15-L120-Z50

 Teilenummer (TYP, D)-W-D-H-P-Q-S-Z
(2 Absätze)
(3 Absätze)
KJPLDSH25
KJPLDS20
-
-
W100
W25
-
-
D0
D50
-
-
H10
H15
-
-
P20
P15
-
-
Q0
Q13
-
-
S8
S6
-
-
Z30
Z50
Pg6
4.00~ 6.00-0.004
-0.012
6.01~10.00-0.005
-0.014
10.01~18.00-0.006
-0.017
18.01~29.00-0.007
-0.020
Teilenummer0.01mm-Schritte1mm-SchritteZP 0
- 0.02 Stückpreis
Pg6 Stückpreis
AusführungDP         L         KJPLSKJPLSHKJPGLSKJPGLSH
P 0
- 0.02
Pg6L50~100L101~150L50~100L101~150L50~100L101~150L50~100L101~150
(EN 1.1191 äquiv.)
KJPLS

(EN 1.1191 äquiv. gehärtet)
KJPLSH
(EN 1.1191 äquiv.)
KJPGLS

(EN 1.1191 äquiv. gehärtet)
KJPGLSH
124.00~10.00(wenn P<12)
50~100

(Für P≤12)
50~150
30
40
50
 - - - -
166.00~14.00        
2010.00~18.00        
2515.00~23.00        

Optionen

Prüfstifte für Prüfwerkzeuge/Gerade/lange Ausführung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KJPGLS12-P[4-10/0.01]-L[50-100/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLS16-P[6-14/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLS20-P[10-18/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLS25-P[15-23/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLSH12-P[4-10/0.01]-L[50-100/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLSH16-P[6-14/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLSH20-P[10-18/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLSH25-P[15-23/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLS12-P[4-10/0.01]-L[50-100/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLS16-P[6-14/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLS20-P[10-18/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLS25-P[15-23/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLSH12-P[4-10/0.01]-L[50-100/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLSH16-P[6-14/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLSH20-P[10-18/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLSH25-P[15-23/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHärte Einsatz P, Maß-Toleranz Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(Ø)
Handgrifflänge Z
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
1 10 Arbeitstage 10No Hardenedg61230 ~ 5050 ~ 1004 ~ 10
1 10 Arbeitstage 10No Hardenedg61630 ~ 5050 ~ 1506 ~ 14
1 10 Arbeitstage 10No Hardenedg62030 ~ 5050 ~ 15010 ~ 18
1 10 Arbeitstage 10No Hardenedg62530 ~ 5050 ~ 15015 ~ 23
1 10 Arbeitstage 1045HRC ~g61230 ~ 5050 ~ 1004 ~ 10
1 10 Arbeitstage 1045HRC ~g61630 ~ 5050 ~ 1506 ~ 14
1 10 Arbeitstage 1045HRC ~g62030 ~ 5050 ~ 15010 ~ 18
1 10 Arbeitstage 1045HRC ~g62530 ~ 5050 ~ 15015 ~ 23
1 10 Arbeitstage 10No Hardened0/-0.021230 ~ 5050 ~ 1004 ~ 10
1 10 Arbeitstage 10No Hardened0/-0.021630 ~ 5050 ~ 1506 ~ 14
1 10 Arbeitstage 10No Hardened0/-0.022030 ~ 5050 ~ 15010 ~ 18
1 10 Arbeitstage 10No Hardened0/-0.022530 ~ 5050 ~ 15015 ~ 23
1 10 Arbeitstage 1045HRC ~0/-0.021230 ~ 5050 ~ 1004 ~ 10
1 10 Arbeitstage 1045HRC ~0/-0.021630 ~ 5050 ~ 1506 ~ 14
1 10 Arbeitstage 1045HRC ~0/-0.022030 ~ 5050 ~ 15010 ~ 18
1 10 Arbeitstage 1045HRC ~0/-0.022530 ~ 5050 ~ 15015 ~ 23

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Prüfstift Form Gerade Spitzenform Runde Form
Spitzenart Gerade Form des abgesetzten Abschnitts Runde Form Werkstoff EN 1.1191 Äquiv.

Ergänzungsartikel

Technischer Support