Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Werkstoff | Härte | Ausführung | |
P,Q,S 0 -0.02 | P,Q,Sg6 | ||
EN 1.1191 äquiv. | - | KJPLDS | KJPGLDS |
EN 1.1191 äquiv. | 45HRC~ | KJPLDSH | KJPGLDSH |
Teilenummer (TYP, D) | - | P | - | L | - | Z |
KJPLS20 | - | P15 | - | L120 | - | Z50 |
Teilenummer (TYP, D) | - | W | - | D | - | H | - | P | - | Q | - | S | - | Z | |
(2 Absätze) (3 Absätze) | KJPLDSH25 KJPLDS20 | - - | W100 W25 | - - | D0 D50 | - - | H10 H15 | - - | P20 P15 | - - | Q0 Q13 | - - | S8 S6 | - - | Z30 Z50 |
S | g6 |
3.00 | -0.002 -0.008 |
3.01~ 6.00 | -0.004 -0.012 |
6.01~10.00 | -0.005 -0.014 |
10.01~18.00 | -0.006 -0.017 |
18.01~21.00 | -0.007 -0.020 |
Teilenummer | 1mm-Schritte | 0.01-mm-Schritte (P≥Q≥S) | Z Auswahl | P,Q,S 0 - 0.02 Stückpreis | P, Q, Sg6 Stückpreis | ||||||||||
Ausführung | d | KJPLDS | KJPLDSH | KJPGLDS | KJPGLDSH | ||||||||||
P,Q,S 0 -0.02 | P,Q,Sg6 | W,D | H | P,Q | S | W+D+H =~100 | W+D+H =101~150 | W+D+H =~100 | W+D+H =101~150 | W+D+H =~100 | W+D+H =101~150 | W+D+H =~100 | W+D+H =101~150 | ||
(EN 1.1191 äquiv.) KJPLDS (EN 1.1191 äquiv. gehärtet) KJPLDSH | (EN 1.1191 äquiv.) KJPGLDS (EN 1.1191 äquiv. gehärtet) KJPGLDSH | 12 | 0 3~100 (W≤Px5) (D≤Qx4) | 0 3~25 (H≤Sx3) | 4.00~10.00 | 3.00~9.00 | 30 40 50 | ||||||||
16 | 6.00~14.00 | 4.00~13.00 | |||||||||||||
20 | 10.00~18.00 | 6.00~17.00 | |||||||||||||
25 | (W+D+H≤150) | 15.00~23.00 | 8.00~21.00 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P0-Q0-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P0-Q0-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q0-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P0-Q0-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q0-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q0-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W0-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P0-Q0-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P0-Q0-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q0-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D0-H[3-25/1]-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P0-Q0-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H0-P[4-10/0.01]-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q0-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q0-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S0-Z[30,40,50] |
KJPGLDS12-W[3-100/1]-D[3-100/1]-H[3-25/1]-P0-Q[4-10/0.01]-S[3-9/0.01]-Z[30,40,50] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Härte | Einsatz P, Q, S-Maß-Toleranz | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (Ø) | Handgrifflänge Z (mm) | D (mm) | H (mm) | P (mm) | Q (mm) | S (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ~ 9 | 0 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 0 | 0 | 4 ~ 10 | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 0 | 0 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 0 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 0 | 4 ~ 10 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 0 | 4 ~ 10 | 0 | 3 ~ 9 | 0 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 0 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 0 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 0 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 3 ~ 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 3 ~ 25 | 0 | 0 | 3 ~ 9 | 0 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 3 ~ 25 | 0 | 4 ~ 10 | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 3 ~ 25 | 0 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 0 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 3 ~ 25 | 4 ~ 10 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 3 ~ 25 | 4 ~ 10 | 0 | 3 ~ 9 | 0 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 3 ~ 25 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 3 ~ 25 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 0 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 0 | 0 | 0 | 3 ~ 9 | 0 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 0 | 0 | 4 ~ 10 | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 0 | 0 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 0 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 0 | 4 ~ 10 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 0 | 4 ~ 10 | 0 | 3 ~ 9 | 0 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 0 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 0 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 0 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 3 ~ 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 3 ~ 25 | 0 | 0 | 3 ~ 9 | 0 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 3 ~ 25 | 0 | 4 ~ 10 | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 3 ~ 25 | 0 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 0 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 3 ~ 25 | 4 ~ 10 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 3 ~ 25 | 4 ~ 10 | 0 | 3 ~ 9 | 0 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 3 ~ 25 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 0 | 0 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 3 ~ 25 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 0 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ~ 9 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 0 | 0 | 4 ~ 10 | 0 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 0 | 0 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 0 | 4 ~ 10 | 0 | 0 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 0 | 4 ~ 10 | 0 | 3 ~ 9 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 0 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 0 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 0 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 3 ~ 25 | 0 | 0 | 0 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 3 ~ 25 | 0 | 0 | 3 ~ 9 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 3 ~ 25 | 0 | 4 ~ 10 | 0 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 3 ~ 25 | 0 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 3 ~ 25 | 4 ~ 10 | 0 | 0 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 3 ~ 25 | 4 ~ 10 | 0 | 3 ~ 9 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 3 ~ 25 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 0 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 0 | 3 ~ 25 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 0 | 0 | 0 | 3 ~ 9 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 0 | 0 | 4 ~ 10 | 0 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 0 | 0 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 0 | 4 ~ 10 | 0 | 0 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 0 | 4 ~ 10 | 0 | 3 ~ 9 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 0 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 0 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 0 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 3 ~ 25 | 0 | 0 | 0 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 3 ~ 25 | 0 | 0 | 3 ~ 9 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 3 ~ 25 | 0 | 4 ~ 10 | 0 | 3 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | No Hardened | g6 | 12 | 30 ~ 50 | 3 ~ 100 | 3 ~ 25 | 0 | 4 ~ 10 | 3 ~ 9 | 3 ~ 100 |
Loading...
Ausführung | Prüfstift | Form | Abgesetzt | Spitzenform | Runde Form |
---|---|---|---|---|---|
Spitzenart | Gerade | Form des abgesetzten Abschnitts | Runde Form | Werkstoff | EN 1.1191 Äquiv. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Härte
Einsatz P, Q, S-Maß-Toleranz
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(Ø)
Handgrifflänge Z(mm)
D(mm)
H(mm)
P(mm)
Q(mm)
S(mm)
W(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften