Buchsen für Prüfwerkzeuge / Runde / Ovale / Quadratische Aufnahme für Kunststoffplatten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Buchsen für Prüfwerkzeuge/Runde/Ovale/Quadratische Aufnahme für Kunststoffplatten:Verwandte bildanzeige
WerkstoffHärteWandstärkeAusführung
RundOvalQuadratisch
EN 1.1191 äquiv.17~23HRCStandardKJRBKJRBCKJRBR
DünnwandigKJRUBKJRUBCKJRUBR
EN 1.4301 äquiv.-StandardKJRBS-KJRBRS

Spezifikationen

Teilenummer-P-L-W-R-S
KJRUB20
KJRUBC25
-
-
P6.0
P10.0
-
-
L15
L10

-

W6.5
-
-
S0.80
S2.00
TeilenummerP
0.05mm-Schritte
L
1mm-Schritte
W
0.05mm-Schritte
R
0.1mm Schritte
S
0.05mm-Schritte
D1Stückpreis
AusführungDStandardDünnwandig
RundOvalQuadratischKJRBKJRBC
KJRBR
KJRBSKJRBRSKJRUBKJRUBC
KJRUBR
StandardDünnwandig
KJRBKJRBCKJRBR163.00~ 8.006~25Für ovale Ausführung
P>W(W≥3.00)
Für quadratische Ausführung
P≥W(W≥3.00)
0.2≤R≤W/2Für EN 1.1191 äquiv. Ausführung
0.5~5.00
Für EN 1.4301 äquiv.
1.00~5.00
1012
KJRUBKJRUBCKJRUBR204.00~12.001416
254.00~17.001921
KJRBS-KJRBRS304.00~22.0026---
4 D=30 nur für Standardausführung. (Standardausführung ist die dünnste.)

Optionen

Buchsen für Prüfwerkzeuge/Runde/Ovale/Quadratische Aufnahme für Kunststoffplatten:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KJRB16-P[3-8/0.05]-L[6-25/1]-S[0.5-5/0.05]
KJRB20-P[4-12/0.05]-L[6-25/1]-S[0.5-5/0.05]
KJRB25-P[4-17/0.05]-L[6-25/1]-S[0.5-5/0.05]
KJRB30-P[4-22/0.05]-L[6-25/1]-S[0.5-5/0.05]
KJRBC16-P[3-8/0.05]-L[6-25/1]-W[3-8/0.05]-S[0.5-5/0.05]
KJRBC20-P[4-12/0.05]-L[6-25/1]-W[3-11.9/0.05]-S[0.5-5/0.05]
KJRBC25-P[4-17/0.05]-L[6-25/1]-W[3-17/0.05]-S[0.5-5/0.05]
KJRBC30-P[4-22/0.05]-L[6-25/1]-W[3-22/0.05]-S[0.5-5/0.05]
KJRBR16-P[3-8/0.05]-L[6-25/1]-W[3-7.9/0.05]-R[0.2-12.5/0.1]-S[0.5-5/0.05]
KJRBR20-P[4-12/0.05]-L[6-25/1]-W[3-12/0.05]-R[0.2-5/0.1]-S[0.5-5/0.05]
KJRBR25-P[4-17/0.05]-L[6-25/1]-W[3-17/0.05]-R[0.2-8.5/0.1]-S[0.5-5/0.05]
KJRBR30-P[4-22/0.05]-L[6-25/1]-W[3-22/0.05]-R[0.2-12.5/0.1]-S[0.5-5/0.05]
KJRBRS16-P[3-8/0.05]-L[6-25/1]-W[3-8/0.05]-R[0.2-12.5/0.1]-S[1-5/0.05]
KJRBRS20-P[4-12/0.05]-L[6-25/1]-W[3-11.9/0.05]-R[0.2-5/0.1]-S[1-5/0.05]
KJRBRS25-P[4-17/0.05]-L[6-25/1]-W[3-14.9/0.05]-R[0.2-7.5/0.1]-S[1-5/0.05]
KJRBRS30-P[4-22/0.05]-L[6-25/1]-W[3-22/0.05]-R[0.2-12.5/0.1]-S[1-5/0.05]
KJRBS16-P[3-8/0.05]-L[6-25/1]-S[1-5/0.05]
KJRBS20-P[4-12/0.05]-L[6-25/1]-S[1-5/0.05]
KJRBS25-P[4-17/0.05]-L[6-25/1]-S[1-5/0.05]
KJRBS30-P[4-22/0.05]-L[6-25/1]-S[1-5/0.05]
KJRUB20-P[4-12/0.05]-L[6-25/1]-S[0.5-5/0.05]
KJRUB25-P[4-17/0.05]-L[6-25/1]-S[0.5-5/0.05]
KJRUBC20-P[4-12/0.05]-L[6-25/1]-W[3-11.9/0.05]-S[0.5-5/0.05]
KJRUBC25-P[4-17/0.05]-L[6-25/1]-W[3-16.95/0.05]-S[0.5-5/0.05]
KJRUBR20-P[4-12/0.05]-L[6-25/1]-W[3-12/0.05]-R[0.2-5/0.1]-S[0.5-5/0.05]
KJRUBR25-P[4-17/0.05]-L[6-25/1]-W[3-16.9/0.05]-R[0.2-7.5/0.1]-S[0.5-5/0.05]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBohrungsausführung Werkstoff Härte Werkstoff Einzelheiten zu Härte Ausführung Bohrungsausführung Buchsen-Ø D
(Ø)
Gesamtlänge L
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
W
(mm)
1 7 Arbeitstage 10Runde FormStahlMitgeliefertEN 1.1191 Äquiv.17~23HRCStandard, RoundRound166 ~ 253 ~ 8-0.5 ~ 5-
1 7 Arbeitstage 10Runde FormStahlMitgeliefertEN 1.1191 Äquiv.17~23HRCStandard, RoundRound206 ~ 254 ~ 12-0.5 ~ 5-
1 7 Arbeitstage 10Runde FormStahlMitgeliefertEN 1.1191 Äquiv.17~23HRCStandard, RoundRound256 ~ 254 ~ 17-0.5 ~ 5-
1 7 Arbeitstage 10Runde FormStahlMitgeliefertEN 1.1191 Äquiv.17~23HRCStandard, RoundRound306 ~ 254 ~ 22-0.5 ~ 5-
1 7 Arbeitstage 10OvalStahlMitgeliefertEN 1.1191 Äquiv.17~23HRCStandard, OvalOval166 ~ 253 ~ 8-0.5 ~ 53 ~ 8
1 7 Arbeitstage 10OvalStahlMitgeliefertEN 1.1191 Äquiv.17~23HRCStandard, OvalOval206 ~ 254 ~ 12-0.5 ~ 53 ~ 11.9
1 7 Arbeitstage 10OvalStahlMitgeliefertEN 1.1191 Äquiv.17~23HRCStandard, OvalOval256 ~ 254 ~ 17-0.5 ~ 53 ~ 17
1 7 Arbeitstage 10OvalStahlMitgeliefertEN 1.1191 Äquiv.17~23HRCStandard, OvalOval306 ~ 254 ~ 22-0.5 ~ 53 ~ 22
1 7 Arbeitstage 10QuadratischStahlMitgeliefertEN 1.1191 Äquiv.17~23HRCStandard, SquareSquare166 ~ 253 ~ 80.2 ~ 12.50.5 ~ 53 ~ 7.9
1 7 Arbeitstage 10QuadratischStahlMitgeliefertEN 1.1191 Äquiv.17~23HRCStandard, SquareSquare206 ~ 254 ~ 120.2 ~ 50.5 ~ 53 ~ 12
1 7 Arbeitstage 10QuadratischStahlMitgeliefertEN 1.1191 Äquiv.17~23HRCStandard, SquareSquare256 ~ 254 ~ 170.2 ~ 8.50.5 ~ 53 ~ 17
1 7 Arbeitstage 10QuadratischStahlMitgeliefertEN 1.1191 Äquiv.17~23HRCStandard, SquareSquare306 ~ 254 ~ 220.2 ~ 12.50.5 ~ 53 ~ 22
1 7 Arbeitstage 10QuadratischRostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-Standard, SquareSquare166 ~ 253 ~ 80.2 ~ 12.51 ~ 53 ~ 8
1 7 Arbeitstage 10QuadratischRostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-Standard, SquareSquare206 ~ 254 ~ 120.2 ~ 51 ~ 53 ~ 11.9
1 7 Arbeitstage 10QuadratischRostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-Standard, SquareSquare256 ~ 254 ~ 170.2 ~ 7.51 ~ 53 ~ 14.9
1 7 Arbeitstage 10QuadratischRostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-Standard, SquareSquare306 ~ 254 ~ 220.2 ~ 12.51 ~ 53 ~ 22
1 7 Arbeitstage 10Runde FormRostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-Standard, RoundRound166 ~ 253 ~ 8-1 ~ 5-
1 7 Arbeitstage 10Runde FormRostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-Standard, RoundRound206 ~ 254 ~ 12-1 ~ 5-
1 7 Arbeitstage 10Runde FormRostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-Standard, RoundRound256 ~ 254 ~ 17-1 ~ 5-
1 7 Arbeitstage 10Runde FormRostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-Standard, RoundRound306 ~ 254 ~ 22-1 ~ 5-
1 7 Arbeitstage 10Runde FormStahlMitgeliefertEN 1.1191 Äquiv.17~23HRCThin WallRound206 ~ 254 ~ 12-0.5 ~ 5-
1 7 Arbeitstage 10Runde FormStahlMitgeliefertEN 1.1191 Äquiv.17~23HRCThin WallRound256 ~ 254 ~ 17-0.5 ~ 5-
1 7 Arbeitstage 10OvalStahlMitgeliefertEN 1.1191 Äquiv.17~23HRCThin WallOval206 ~ 254 ~ 12-0.5 ~ 53 ~ 11.9
1 7 Arbeitstage 10OvalStahlMitgeliefertEN 1.1191 Äquiv.17~23HRCThin WallOval256 ~ 254 ~ 17-0.5 ~ 53 ~ 16.95
1 7 Arbeitstage 10QuadratischStahlMitgeliefertEN 1.1191 Äquiv.17~23HRCThin WallSquare206 ~ 254 ~ 120.2 ~ 50.5 ~ 53 ~ 12
1 7 Arbeitstage 10QuadratischStahlMitgeliefertEN 1.1191 Äquiv.17~23HRCThin WallSquare256 ~ 254 ~ 170.2 ~ 7.50.5 ~ 53 ~ 16.9

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Buchsen für Prüfwerkzeuge/Runde/Ovale/Quadratische Aufnahme für Kunststoffplatten:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Standardausführung Gerade Bohrung wählbar 1-Schritt Mit oder ohne Gewinde Ohne Gewinde
Außen-Ø-Toleranz frei wählbar Standard Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang

Ergänzungsartikel

Technischer Support