Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Härte | ||
Ohne Bohrung | Bohrungsausführung | Rohling | ||
KJTC | KJTCH | KJTCB | EN 1.0038 äquiv. | - |
KJTCY | - | - | EN 1.1191 äquiv. | 40~45HRC |
Teilenummer | - | T | - | V | - | M |
KJTC10-2 KJTCH30 KJTCB19 KJTPM12 | - - - - | 3 5 3 3 | - | V12 | - | M6 |
Teilenummer | Anzahl Senkungen | T auswählen | A | B | Stückpreis | ||||
Ausführung | Nr. | KJTC | KJTCY | ||||||
T=2 | 3 | 5 | T=2, 3, 5 | ||||||
(ungehärtet) KJTC (gehärtet) KJTCY | 10 | 1 | 2 3 5 | 10 | 10 | - | - | - | |
10-15 | 10 | 15 | - | - | - | ||||
10-20 | 10 | 20 | |||||||
15 | 15 | 15 | |||||||
15-20 | 15 | 20 | |||||||
18 | 2 | 18 | 18 | ||||||
20 | 20 | 20 | |||||||
20S | 1 | 20 | 20 | - | - | - | |||
20-25 | 2 | 20 | 25 | ||||||
20-30 | 20 | 30 | |||||||
20-40 | 20 | 40 | |||||||
25 | 25 | 25 | |||||||
30 | 30 | 30 |
Teilenummer | T auswählen | V Auswahl | Stückpreis | ||||||
Ausführung | A | ||||||||
T=2 | 3 | 5 | |||||||
(ungehärtet) KJTCH | 25 | 2 3 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
13 | - | - | |||||||
30 | 12 | 14 | 16 | ||||||
35 | 18 | 20 | 22 |
Teilenummer | T | Stückpreis | |
Ausführung | A | ||
(ungehärtet) KJTCB | 16 | 3 | |
19 | |||
20 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Härte | Modell | Bohrungsanzahl | A (mm) | B (mm) | T (mm) | V (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Not Provided | No Hole | 1 | 10 | 10 | 3 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Not Provided | No Hole | 1 | 10 | 15 | 3 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Not Provided | No Hole | 1 | 10 | 20 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Not Provided | No Hole | 1 | 15 | 20 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Not Provided | No Hole | 1 | 15 | 15 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Not Provided | No Hole | 2 | 18 | 18 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Not Provided | No Hole | 2 | 20 | 25 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Not Provided | No Hole | 2 | 20 | 30 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Not Provided | No Hole | 2 | 20 | 40 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Not Provided | No Hole | 2 | 20 | 20 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Not Provided | No Hole | 1 | 20 | 20 | 3 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Not Provided | No Hole | 2 | 25 | 25 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Not Provided | No Hole | 2 | 30 | 30 | 2 ~ 5 | - | ||
11.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Not Provided | Blank | - | 16 | - | 3 | - | |
12.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Not Provided | Blank | - | 19 | - | 3 | - | |
12.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Not Provided | Blank | - | 20 | - | 3 | - | |
7.47 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Not Provided | Hole Type | - | 25 | - | 3 | 13 | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Not Provided | Hole Type | - | 25 | - | 2 ~ 5 | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Not Provided | Hole Type | - | 30 | - | 2 ~ 5 | 12 ~ 16 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Not Provided | Hole Type | - | 35 | - | 2 ~ 5 | 18 ~ 22 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 40 ~ 45HRC | No Hole | 1 | 10 | 20 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 40 ~ 45HRC | No Hole | 1 | 15 | 20 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 40 ~ 45HRC | No Hole | 1 | 15 | 15 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 40 ~ 45HRC | No Hole | 2 | 18 | 18 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 40 ~ 45HRC | No Hole | 2 | 20 | 25 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 40 ~ 45HRC | No Hole | 2 | 20 | 30 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 40 ~ 45HRC | No Hole | 2 | 20 | 40 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 40 ~ 45HRC | No Hole | 2 | 20 | 20 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 40 ~ 45HRC | No Hole | 2 | 25 | 25 | 2 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | 40 ~ 45HRC | No Hole | 2 | 30 | 30 | 2 ~ 5 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Härte
Modell
Bohrungsanzahl
A(mm)
B(mm)
T(mm)
V(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften