Distanzscheiben mit Senkbohrung / KJTCC, KJTCCY / Stahl / 40-50 HRC / rund / +/-0,01

Distanzscheiben mit Senkbohrung / KJTCC, KJTCCY / Stahl / 40-50 HRC / rund / +/-0,01

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zubehör für Prüfwerkzeuge/Passplättchen/Quadratische und runde Ausführung:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffHärte
KJTCCEN 1.0038 äquiv.-
KJTCCYEN 1.1191 äquiv.40~45HRC

Spezifikationen

Teilenummer-T-V-M
KJTC10-2
KJTCH30
KJTCB19
KJTPM12
-
-
-
-
3
5
3
3
-
V12



-



M6
TeilenummerT auswählenStückpreis
AusführungDKJTCCKJTCCY
KJTCC
KJTCCY
10235
15
20
25
30

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KJTCC10-[2,​3,​5]
KJTCC15-[2,​3,​5]
KJTCC20-[2,​3,​5]
KJTCC25-[2,​3,​5]
KJTCC30-[2,​3,​5]
KJTCCY10-[2,​3,​5]
KJTCCY15-[2,​3,​5]
KJTCCY20-[2,​3,​5]
KJTCCY25-[2,​3,​5]
KJTCCY30-[2,​3,​5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Härte Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(Ø)
Dicke T
(mm)
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Not Provided102 ~ 5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Not Provided152 ~ 5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Not Provided202 ~ 5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Not Provided252 ~ 5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Not Provided302 ~ 5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.40 ~ 45HRC102 ~ 5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.40 ~ 45HRC152 ~ 5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.40 ~ 45HRC202 ~ 5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.40 ~ 45HRC252 ~ 5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.40 ~ 45HRC302 ~ 5

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Zubehör für Prüfwerkzeuge/Passplättchen/Quadratische und runde Ausführung:Verwandte bildanzeige

Ergänzungsartikel

Technischer Support