Distanzbolzen / Höhentoleranz +/-0.02 / Schlüsselfläche / Außengewinde

Distanzbolzen / Höhentoleranz +/-0.02 / Schlüsselfläche / Außengewinde
Höhenverstellstift mit Außengewinde für Prüfvorrichtungen. Bitte verwenden Sie ihn für die Höheneinstellung des Vorrichtungshauptkörpers und des Werkstücks.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zubehör für Prüfwerkzeuge/Passplättchen/Quadratische und runde Ausführung:Verwandte bildanzeige
Material: EN 1.0038 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer-T-V-M
KJTC10-2
KJTCH30
KJTCB19
KJTPM12
-
-
-
-
3
5
3
3
-
V12



-



M6
TeilenummerTM wählbarWStückpreis
AusführungD
KJTPM103568
125610
166814

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KJTPM10-3-M[5,​6]
KJTPM12-3-M[5,​6]
KJTPM16-3-M[6,​8]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(Ø)
Auswahl des Schrauben-Ø M
(mm)
1 6 Arbeitstage 10105 ~ 6
1 6 Arbeitstage 10125 ~ 6
1 6 Arbeitstage 10166 ~ 8

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Zubehör für Prüfwerkzeuge/Passplättchen/Quadratische und runde Ausführung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.0038 Äquiv. Härte Not Provided Modell Blank
T(mm) 3

Ergänzungsartikel

Technischer Support