Zubehör für Klemmenkomponenten / Gabelförmiger Niederhalter / Standard-Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zubehör für Klemmenkomponenten/Gabelförmiger Niederhalter/Standard-Ausführung:Verwandte bildanzeige
  Material: EN 1.0038 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer-L-M-A
KJWCLC14
KJCLA10
KJCLB6

-
-

L60
L100
-
-
6
M6


-


A6.5
TeilenummerM wählbarABLL1KTT1Stückpreis
AusführungV
KJWCL1046203018106157
15683040241582010
2081040503020102512
KJWCLC14468(In der Zeichnung beschrieben)

Optionen

Zubehör für Klemmenkomponenten/Gabelförmiger Niederhalter/Standard-Ausführung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KJWCL10-[4,​6]
KJWCL15-[6,​8]
KJWCL20-[8,​10]
KJWCLC14-[4,​6,​8]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNutbreite V
(mm)
Auswahl des Schrauben-Ø [M]
(mm)
1 7 Arbeitstage 10104 ~ 6
1 7 Arbeitstage 10156 ~ 8
1 7 Arbeitstage 10208 ~ 10
1 7 Arbeitstage 10144 ~ 8

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Zubehör für Klemmenkomponenten/Gabelförmiger Niederhalter/Standard-Ausführung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Werkstoff (Korpus) EN 1.0038 Äquiv. Klemmschraube nicht vorhanden
Kategorie Zubehörteile

Ergänzungsartikel

Technischer Support