Zubehör für Klemmenkomponenten / Sätze mit Spannarmverlängerungen

Zubehör für Klemmenkomponenten / Sätze mit Spannarmverlängerungen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zubehör für Klemmenkomponenten/Sätze mit Spannarmverlängerungen:Verwandte bildanzeige
  Material: EN 1.0038 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer-L-M-A
KJWCLC14
KJCLA10
KJCLB6

-
-

L60
L100
-
-
6
M6


-


A6.5
TeilenummerL auswählenM wählbarStückpreis
AusführungWL10L20L30L40L50L60
KJCLA1010*2030405060456
16810-
* M6, 8 oder 10 ist für L10 nicht auswählbar. (Grund: Überschneidung mit den Bohrungen oder den montierten Schraubenmuttern)

Optionen

Zubehör für Klemmenkomponenten/Sätze mit Spannarmverlängerungen:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KJCLA10-L[10,​20,​30,​40,​50,​60]-M[4,​5,​6]
KJCLA16-L[20,​30,​40,​50,​60]-M[8,​10]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreitenmaß W
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
1 7 Arbeitstage 101010 ~ 604 ~ 6
1 7 Arbeitstage 101620 ~ 608 ~ 10

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Zubehör für Klemmenkomponenten/Sätze mit Spannarmverlängerungen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Artikel Unterlegscheiben Grundwerkstoff EN 1.0038 Äquiv.

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support