Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KJCLB6-L[50,75,100,125,150]-A[6.5,8.5]
Teilenummer | - | L | - | M | - | A |
KJWCLC14 KJCLA10 KJCLB6 | - - | L60 L100 | - - | 6 M6 | - | A6.5 |
Teilenummer | L auswählen | Bohrungs-Ø | Bohrungsabstand | Stückpreis | |||||||||||
Ausführung | Nr. | A wählbar | B | a | b | L50 | L75 | L100 | L125 | L150 | |||||
KJCLB | 6 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 6.5 | 19 | 13.5 | 9 | 480 | 550 | 660 | 750 | 860 |
8.5 | 21 | 12.5 | 9.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
KJCLB6-L[50,75,100,125,150]-A[6.5,8.5] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | A (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6.5 ~ 8.5 | 50 ~ 150 |
Loading...
Artikel | Unterlegscheiben | Grundwerkstoff | EN 1.0038 Äquiv. | Nr. (Dicke)(mm) | 6(6) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften