Andruckspindel für Schnellspanner / Stahl / Rundkopf POM

Andruckspindel für Schnellspanner / Stahl / Rundkopf POM

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Typ mit höherer Abriebfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Schrauben. [Merkmale] Bolzen für Schnellspanner.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zubehör für Klemmenkomponenten/Metallgewindeköpfe für Klemmen/Polyurethankautschuk:Verwandte bildanzeige
AusführungSpitzeSchraube
 Werkstoff Härte Werkstoff Oberflächenbehandlung
TGUBPolyurethan*Shore A90StahlGalvanisch verzinkt
* Im Vergleich zu Nitrilkautschuk hervorragende Abriebfestigkeit.
* Im Polyurethanteil sichtbare Gussmarken. (kein negativer Effekt auf die Nutzung)

Spezifikationen

Teilenummer
MC4-32
MCS6-37
TeilenummerLt1t2dd1Stückpreis
AusführungM- ℓ TGUB
TGUB4-132328812
4-3242
6-3751121016
6-87101
8-49675131219
8-105123

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TGUB4-13
TGUB4-32
TGUB6-37
TGUB6-87
TGUB8-49
TGUB8-105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKlemmschraubengröße Screw Length ℓ Dimension
(mm)

4.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M413

5.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M432

6.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M637

9.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M687

7.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M849

11.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M8105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikel Unterlegscheiben Werkstoff der Klemmschrauben Stahl

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support