Positioniertische / X-Achse / Schwalbenschwanzführung / Aluminium / Zahnstangenantrieb / Grob- / Feineinstellung / XSFG

Positioniertische / X-Achse / Schwalbenschwanzführung / Aluminium / Zahnstangenantrieb / Grob- / Feineinstellung / XSFG

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Präzision] X-Achse/Schwalbenschwanzführung/Zahnstangenantrieb/Grob-/Feineinstellung:Verwandte bildanzeige
Werkstoff Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
XSFG60
TeilenummerTischoberfläche
(mm)
Verfahrweg
(mm)
Verfahrweg pro Umdrehung (mm)Traglast (N)Verfahrgenauigkeit (µm)Momentlastkapazität (N • m)Parallelität(µm)Gewicht (kg)Zubehör (4 Stk.), Ausführung M-LStückpreis
AusführungNr.RegelgewindeFeinHorizontalVertikalGeradheitParallelität der BewegungNeigemomentGierungWalzen
XSFG4040x40±1020≈2.629.414.720303.03.02.0400.30 SCB4-10 
6060x60±2018≈2.339.219.630507.05.07.0600.51 SCB4-6 
Auflösung (Noniusanzeige): 0.1mm/Teilung Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Optionen

[Präzision] X-Achse/Schwalbenschwanzführung/Zahnstangenantrieb/Grob-/Feineinstellung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XSFG40
XSFG60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Verfahrweg (Bereich frei wählbar) [L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Hubweg (X-Achse)
(mm)
[H] Höhe (Tisch)
(mm)
Geradheit (Tisch)
(µm)
Parallelität (Tisch)
(µm)

350.36 €

1 9 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405 bis 30Bis ±10 mm404029.4±10392030

427.32 €

1 9 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1 bis 50±10 bis 30mm606039.2±2039.53050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verstellbewegung (konstruktiv) Ritzeltrieb [M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarz eloxiert
Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanz-Schienenführung [H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) 35.1 bis 40 Kategorie Korpus
Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) X-Achse Spindelposition (Einstellung) Seite Klemmung (Tischposition) Standard
Spindelposition (Lageänderung) Standard Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) nicht vorhanden Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb) Coarse/Fine Motion
Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) With Vernier Scale

Ergänzungsartikel

Technischer Support