[Präzision] Z-Achse / Schwalbenschwanzführung / Zahnstangenantrieb / Quadratischer Tisch

[Präzision] Z-Achse / Schwalbenschwanzführung / Zahnstangenantrieb / Quadratischer Tisch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Bei ZFG25 befindet sich der Nonius gegenüber der Feststellschraube.
TeilenummerWerkstoffOberflächenbehandlung
GrundkörperHalterungGrundkörperHalterung
ZFG25Messing mit niedrigem CadmiumgehaltAluminiumlegierungBeschichtung aus schwarzem FluorkunststoffSchwarz eloxiert
ZFG40AluminiumlegierungSchwarz eloxiert
ZFG60

Spezifikationen

Teilenummer
ZFG40
TeilenummerTischoberfläche (mm)Verfahweg (mm)Verfahrweg pro Umdrehung (mm)Traglast (N)VerfahrgenauigkeitGewicht
(kg)
Zubehör (4 Stk.)Stückpreis
AusführungNr.GeradheitAusführung M-L
ZFG2525x25±5176.930µm0.11 SCB2-8
4040x40±102014.720µm0.23 SCB3-8
6060x60+201819.630µm0.60 SCB4-6
Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Optionen

[Präzision] Z-Achse/Schwalbenschwanzführung/Zahnstangenantrieb/Quadratischer Tisch:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ZFG25
ZFG40
ZFG60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
Verfahrweg (Bereich frei wählbar) [M] Werkstoff (Auswahl) Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) [L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Hubweg (Z-Achse)
(mm)
Geradheit (Tisch)
(µm)

230.85 €

1 7 Arbeitstage 10bis zu 25bis zu 25Bis ±10 mmMessing mit niedrigem Cadmiumgehalt-25256.9±520

257.05 €

1 7 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 40Bis ±10 mmAluminiumlegierungSchwarz eloxiert404014.7±1020

320.90 €

1 7 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60±10 bis 30mmAluminiumlegierungSchwarz eloxiert606019.6+2030

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

[Präzision] Z-Achse/Schwalbenschwanzführung/Zahnstangenantrieb/Quadratischer Tisch:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Typ, Ausführung (Tischachsen) Z-Achse Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5 bis 30 Verstellbewegung (konstruktiv) Ritzeltrieb
Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanz-Schienenführung Achslage Z (Tischoberfläche) Z-Achse Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) nicht vorhanden
Spindelposition (Einstellung) Seite Klemmung (Tischposition) Standard Spindelposition (Lageänderung) Standard
Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) With Vernier Scale

Ergänzungsartikel

Technischer Support