[Präzision] XZ-Achse / (X:Vorschubschraube / Z:Zahnstangenantrieb)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TeilenummerWerkstoffOberflächenbehandlung
XZLNG25Messing mit niedrigem CadmiumgehaltBeschichtung aus schwarzem Fluorkunststoff
XZLNG40
XZLNG60AluminiumlegierungSchwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
XZLNG60
TeilenummerTischoberfläche
(mm)
Verfahrweg
(mm)
Verfahrweg pro Umdrehung
(mm)
Traglast
(N)
VerfahrgenauigkeitGewicht
(kg)
Zubehör (4 Stk.)Stückpreis
AusführungNr.GeradheitAusführung M-L
XZLNG2525x25X: ±5 Z:+10X: 0.5 Z≈149.830µm0.17 SCB2-5 
4040x40X: ±7 Z:+100.51 SCB3-6 
6060x60X: ±10 Z: +26X: 0.5 Z≈200.62 SCB4-8 
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.
Keine Skalenteilung auf XZLNG.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XZLNG25
XZLNG40
XZLNG60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz Z-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
[M] Werkstoff (Auswahl) Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)
(mm)
[L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Z-Abstand)
(mm)
[H] Dicke (Tisch)
(mm)

409.30 €

1 5 Arbeitstage 10~25~25~10Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt-30.1 bis 352525±51035

435.50 €

1 5 Arbeitstage 10-----------

451.87 €

1 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6020~AluminiumlegierungSchwarz eloxiert50.1 bis 606060±102660

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ, Ausführung (Tischachsen) X- +Z-Achse mit horizontaler Oberfläche Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5 bis 30 Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)(mm) Bis ±10 mm
Verstellbewegung (konstruktiv) Ritzeltrieb / Einstellschraube Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanz-Schienenführung Belastbarkeit (zul.)(N) 9.8
Achslage Z (Tischoberfläche) Z-Achse Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) nicht vorhanden Geradheit (Tisch)(µm) 30
Spindelposition (Einstellung) Mittig Klemmung (Tischposition) Standard Spindelposition (Lageänderung) Standard
Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Knob Operation Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 0.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support