Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
ZLFG25 | Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt | Beschichtung aus schwarzem Fluorkunststoff |
ZLFG40 | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiert |
ZLFG60 |
Teilenummer |
ZLFG60 |
Teilenummer | Tischoberfläche (mm) | Verfahrweg (mm) | Verfahrweg pro Umdrehung (mm) | Traglast (N) | Verfahrgenauigkeit | Drehmomentbelastung (N•m) | Gewicht (kg) | Zubehör (4 Stk.) | Stückpreis | |||
Ausführung | Nr. | Geradheit | Neigemoment | Gierung | Walzen | Ausführung M-L | ||||||
ZLFG | 25 | 25x25 | ±2.5 | ≈8 | 6.9 | 30µm | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 0.08 | SCB2-8 | |
40 | 40x40 | ±5 | ≈13 | 9.8 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 0.12 | SCB3-6 | |||
60 | 60x60 | ±10 | ≈17 | 14.7 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 0.47 | SCB4-6 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
ZLFG25 |
ZLFG40 |
ZLFG60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [M] Werkstoff (Auswahl) | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Hubweg (Z-Achse) (mm) | [H] Dicke (Tisch) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | bis zu 25 | bis zu 25 | Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt | - | 25.1 bis 30 | 25 | 25 | 6.9 | ±2.5 | 26.5 | ||
278.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
271.79 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiert | 50.1 bis 60 | 60 | 60 | 14.7 | ±10 | 60 |
Loading...
Typ, Ausführung (Tischachsen) | Z-Achse mit horizontaler Oberfläche | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5 bis 30 | Verfahrweg (Bereich frei wählbar) | Bis ±10 mm |
---|---|---|---|---|---|
Verstellbewegung (konstruktiv) | Ritzeltrieb | Führung (konstruktiv) | Schwalbenschwanz-Schienenführung, Ritzeltrieb | Achslage Z (Tischoberfläche) | Z-Achse mit horizontaler Oberfläche |
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | nicht vorhanden | Geradheit (Tisch)(µm) | 30 | Spindelposition (Einstellung) | Seite |
Klemmung (Tischposition) | Standard | Spindelposition (Lageänderung) | Standard | Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) | With Vernier Scale |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[M] Werkstoff (Auswahl)
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch)
[H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)(mm)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul.)(N)
Hubweg (Z-Achse)(mm)
[H] Dicke (Tisch)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften