[Präzision] Z-Achse / Schwalbenschwanzführung / Vorschubschraube

[Präzision] Z-Achse / Schwalbenschwanzführung / Vorschubschraube

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Präzision] Z-Achse/Schwalbenschwanzführung/Vorschubschraube:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: (Grundkörper): Messing mit niedrigem Kadmiumgehalt
Vorschubknopf: Aluminium
Oberflächenbehandlung:Beschichtung aus schwarzem Fluorkunststoff

Spezifikationen

Teilenummer
ZEG25
Standardstelltischen ähnliche Produkte: ZFES (S.1961)
TeilenummerTischoberfläche (mm)Verfahrweg (mm)Verfahrweg pro Umdrehung
(mm)
Traglast
(N)
GeradheitGewicht
(kg)
Zubehör (4 Stk.)Stückpreis
AusführungNr.Ausführung M-L
ZEG2525x25±50.59.830µm0.09SCB2-8 
4040x40±70.26SCB3-8 
6060x60±919.60.75SCB4-10 
Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung

Optionen

[Präzision] Z-Achse/Schwalbenschwanzführung/Vorschubschraube:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ZEG25
ZEG40
ZEG60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Hubweg (Z-Achse)
(mm)

201.38 €

1 5 Arbeitstage 10bis zu 25bis zu 2525259.8±5

242.31 €

1 5 Arbeitstage 10------

327.45 €

1 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60606019.6±9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ, Ausführung (Tischachsen) Z-Achse Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5 bis 30 Verfahrweg (Bereich frei wählbar) Bis ±10 mm
Verstellbewegung (konstruktiv) Einstellschraube [M] Werkstoff (Auswahl) Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanz-Schienenführung
Achslage Z (Tischoberfläche) Z-Achse Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) nicht vorhanden Geradheit (Tisch)(µm) 30
Spindelposition (Einstellung) Mittig Klemmung (Tischposition) Standard Spindelposition (Lageänderung) Standard
Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Knob Operation Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) With Vernier Scale Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 0.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support