Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
ZEEG60 |
Teilenummer | Tischoberfläche (mm) |
Verfahrweg (mm) | Verfahrweg pro Umdrehung (mm) |
Traglast (N) |
Geradheit | Gewicht (kg) |
Zubehör (4 Stk.) | Stückpreis | |
Ausführung | Nr. | Ausführung M-L | |||||||
ZEEG | 25 | 25x25 | ±3 | 0.5 | 9.8 | 30µm | 0.08 | SCB2-8 | |
40 | 40x40 | ±5 | 0.29 | SCB3-8 | |||||
60 | 60x60 | ±7 | 19.6 | 0.67 | SCB4-10 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
ZEEG25 |
ZEEG40 |
ZEEG60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Hubweg (Z-Achse) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.27 € 62.13 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | bis zu 25 | bis zu 25 | 25 | 25 | 9.8 | ±3 | ||
237.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 40 | 40 | 9.8 | ±5 | ||
319.25 € 130.89 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 60 | 60 | 19.6 | ±7 |
Loading...
Typ, Ausführung (Tischachsen) | Z-Achse | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5 bis 30 | Verfahrweg (Bereich frei wählbar) | Bis ±10 mm |
---|---|---|---|---|---|
Verstellbewegung (konstruktiv) | Einstellschraube | [M] Werkstoff (Auswahl) | Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt | Führung (konstruktiv) | Schwalbenschwanz-Schienenführung |
Achslage Z (Tischoberfläche) | Z-Achse | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | nicht vorhanden | Geradheit (Tisch)(µm) | 20 |
Spindelposition (Einstellung) | Mittig | Klemmung (Tischposition) | Standard | Spindelposition (Lageänderung) | Standard |
Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) | Hex Wrench Operated | Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) | 0.5 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul.)(N)
Hubweg (Z-Achse)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften