[Präzision] XYZ-Achse / Schwalbenschwanzführung / Vorschubschraube

[Präzision] XYZ-Achse / Schwalbenschwanzführung / Vorschubschraube

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Werkstoff: (Grundkörper): Messing mit niedrigem Kadmiumgehalt
Vorschubknopf: Aluminium
Oberflächenbehandlung:Beschichtung aus schwarzem Fluorkunststoff

Spezifikationen

Teilenummer
XYZEG25
Standardtische mit ähnlichen Spezifikationen: Kombination von XYFES (S.1931) und ZFES (S.1961)
TeilenummerTischkonfigurationTischoberflächeVerfahrweg (mm)Traglast (N)GewichtZubehör (4 Stk.)Stückpreis
AusführungNr.UntenTop(mm)XYZ(kg)Ausführung M-L
XYZEG25XYEG25ZEG2525x25±5±5±59.80.24 SCB2-8 
40XYEG40ZEG4040x40±7±7±70.65 SCB3-6 
60XYEG60ZEG6060x60±9±9±919.61.95 SCB4-6 
Einzelheiten zu den Maßen, Werkstoffen und Merkmalen finden Sie in den CAD-Daten und auf den Katalogseite des entsprechenden Tisches. >> XYEG S.1933, >> ZEG S.1962
Verlängerungsaufsatz HDEXT12 (separat erhältlich): Ø12 Stellschraubenknopf kann verlängert werden. >> S.2004

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XYZEG25
XYZEG40
XYZEG60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[M] Werkstoff (Auswahl) Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) [L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Y-Abstand)
(mm)
Hub (Z-Abstand)
(mm)

505.91 €

1 5 Arbeitstage 10~25~25AluminiumlegierungSchwarz eloxiert25259.8±5±5±5

553.38 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1026 bis 4026 bis 40Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt-40409.8±7±7±7

700.72 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1041 bis 6041 bis 60Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt-606019.6±9±9±9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Achslage Z (Tischoberfläche) Vertikal Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5 bis 30 Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)(mm) Bis ±10 mm
Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)(mm) Bis ±10 mm Hub (Distanz Z-Achse, Bereich frei wählbar)(mm) Bis ±10 mm Verstellbewegung (konstruktiv) Einstellschraube
Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanz-Schienenführung Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) nicht vorhanden Spindelposition (Einstellung) Mittig
Klemmung (Tischposition) Standard Spindelposition (Lageänderung) Standard Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Knob Operation
Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 0.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support