[Präzision] XYZ-Achse / Schwalbenschwanzführung / Zahnstangenantrieb

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Teilenummer
XYZFG25
TeilenummerTischkonfigurationTischoberflächeVerfahrweg (mm)Traglast (N)GewichtZubehör (4 Stk.)Stückpreis
AusführungNr.UntenTop(mm)XYZ(kg)Ausführung M-L
XYZFG25XYFG25ZFG2525x25±5±5±56.90.29 SCB2-12
40XYFG40ZFG4040x40±10±10±1014.70.61 SCB4-6
60XYFG60ZFG6060x60±20±20+2019.61.79 SCB4-6
Einzelheiten zu den Maßen, Werkstoffen und Merkmalen finden Sie in den CAD-Daten und auf den Katalogseite des entsprechenden Tisches. >> XYFG S.1939, >> ZFG S.1957

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XYZFG25
XYZFG40
XYZFG60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[M] Werkstoff (Auswahl) Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) [L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Y-Abstand)
(mm)
Hub (Z-Abstand)
(mm)
Klemmung (Tischposition)

595.95 €

1 7 Arbeitstage 10~25~25Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt-25256.9±5±5±5[Standard] Standard

646.70 €

1 7 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 40AluminiumlegierungSchwarz eloxiert404014.7±10±10±10Klemmhebel

861.17 €

1 7 Arbeitstage 10-----------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Achslage Z (Tischoberfläche) Vertikal Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5 bis 30 Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)(mm) Bis ±10 mm
Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)(mm) Bis ±10 mm Hub (Distanz Z-Achse, Bereich frei wählbar)(mm) Bis ±10 mm Verstellbewegung (konstruktiv) Ritzeltrieb
Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanz-Schienenführung Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) nicht vorhanden Spindelposition (Einstellung) Seite
Spindelposition (Lageänderung) Standard

Ergänzungsartikel

Technischer Support