Positioniertische / XYZLNG / horizontale Tischauflagefläche / XYZ-Achse / Schwalbenschwanzführung / XYZ ±5/±26 mm

Positioniertische / XYZLNG / horizontale Tischauflagefläche / XYZ-Achse / Schwalbenschwanzführung / XYZ ±5/±26 mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Teilenummer
XYZLNG25
TeilenummerTischkonfigurationTischoberflächeVerfahrweg (mm)Traglast (N)GewichtZubehör (4 Stk.)Stückpreis
AusführungNr.UntenTop(mm)XYZ(kg)Ausführung M-L
XYZLNG25XEG25-RXZLNG2525x25±5±5+109.80.24 SCB2-8
40XEG40-RXZLNG4040x40±7±70.70SCB3-6
60XEG60-RXZLNG6060x60±9±10+261.22 SCB4-6
Einzelheiten zu den Maßen, Werkstoffen und Merkmalen finden Sie in den CAD-Daten und auf den Katalogseite des entsprechenden Tisches. >> XEG□-R S.1897, >> XZLNG S.1992

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XYZLNG25
XYZLNG40
XYZLNG60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz Z-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
[M] Werkstoff (Auswahl) Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)
(mm)
[L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Y-Abstand)
(mm)
Hub (Z-Abstand)
(mm)
[H] Dicke (Tisch)
(mm)

561.57 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10~25~25Bis ±10 mmMessing mit niedrigem CadmiumgehaltFluorkunststoff, schwarz40.1 bis 502525±5±51050

591.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1026 bis 4026 bis 40Bis ±10 mmMessing mit niedrigem CadmiumgehaltFluorkunststoff, schwarz50.1 bis 604040±7±71055

638.52 €

1 7 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60±10 bis 30mmAluminiumlegierungSchwarz eloxiert70.1 bis 806060±9±102677

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Achslage Z (Tischoberfläche) Horizontal Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5 bis 30 Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)(mm) ±10 bis 30mm
Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)(mm) Bis ±10 mm Verstellbewegung (konstruktiv) Ritzel, Einstellschraube, komplexe Ausführung Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanz-Schienenführung
Belastbarkeit (zul.)(N) 9.8 Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) nicht vorhanden Spindelposition (Einstellung) Mittig
Klemmung (Tischposition) Standard Spindelposition (Lageänderung) Standard Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Knob Operation
Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 0.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support