Einstellplatten / Dünn

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Einstellplatten/Dünn:Verwandte bildanzeige
Werkstoff Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
XPLT40
TeilenummerStückpreis
AusführungNr.1~10 Stk.
XPLT40 
60 
80 
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.
Tabelle der Kompatibilität von Platten/TischenChart
TeilenummerGröße der Oberfläche
(mm)
Passender Tisch
AusführungNr.
XPLT4040x40XWG40(S.1904), XYWG40(S.1939), ZWG40(S.1954) XLWG(S.1908)
ZLWG(S.1956) XLSL(S.1901) ZLSL(S.1959) XSSL(S.1901)
XSSLC(S.1902) XSP(S.1904) REG40, 60(S.1981)
6060x60XWG60, 90, 140(S.1904) XYWG60, 90, 140(S.1939)
ZWG60, 90, 140 (S.1954) XSL(S.1900) XSLC(S.1900)
XSB(S.1906) REG60(S.1981)
8080x80

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XPLT40
XPLT60
XPLT80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNr. (Oberflächengröße)
(mm)

64.34 €

1 5 Arbeitstage 1040 (40 x 40)

77.77 €

1 5 Arbeitstage 10-

95.78 €

1 5 Arbeitstage 1080 (80 x 80)

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

Technischer Support