Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
XWG40 |
Teilenummer | Tischoberfläche (mm) | Verfahrweg (mm) | Verfahrweg pro Umdrehung (mm) | Traglast (N) | Verfahrgenauigkeit | Gewicht (kg) | Stückpreis | ||
Ausführung | Nr. | Horizontal | Vertikal | Geradheit | |||||
XWG | 40 | 24.8x42 | ±12 | 18 | 29.4 | 14.7 | 30µm | 0.17 | |
60 | 40x60 | ±21 | 39.2 | 19.6 | 0.29 | ||||
90 | 40x90 | ±35 | 0.40 | ||||||
140 | 40x140 | ±60 | 0.56 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
XWG40 |
XWG60 |
XWG90 |
XWG140 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Verfahrweg (Bereich frei wählbar) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Hubweg (X-Achse) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | ~25 | 5 bis 30 | ±10 bis 30mm | 42 | 24.8 | 29.4 | ±12 | ||
217.75 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 41 bis 60 | 26 bis 40 | 30.1 bis 50 | ±10 bis 30mm | 60 | 40 | 39.2 | ±21 | ||
263.59 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 61 bis 90 | 26 bis 40 | 30.1 bis 50 | ±30mm oder mehr | 90 | 40 | 39.2 | ±35 | ||
358.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 121 oder mehr | 26 bis 40 | 30.1 bis 50 | ±30mm oder mehr | 140 | 40 | 39.2 | ±60 |
Loading...
Verstellbewegung (konstruktiv) | Ritzeltrieb | [M] Werkstoff (Auswahl) | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Schwarz eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Führung (konstruktiv) | Schwalbenschwanz-Schienenführung | [H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) | 30.1 bis 35 | Kategorie | Korpus |
[H] Höhe (Tisch)(mm) | 34 | Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) | X-Achse | Geradheit (Tisch)(µm) | 30 |
Spindelposition (Einstellung) | Seite | Klemmung (Tischposition) | Standard | Spindelposition (Lageänderung) | Standard |
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | nicht vorhanden | Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb) | Standard | Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) | With Vernier Scale |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Verfahrweg (Bereich frei wählbar)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul.)(N)
Hubweg (X-Achse)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften