Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
XYWG90 |
Teilenummer | Tischoberfläche (mm) | Verfahrweg (mm) | Verfahrweg pro Umdrehung (mm) | Traglast (N) | Verfahrgenauigkeit | Gewicht (kg) | Stückpreis | |
Ausführung | Nr. | Geradheit | ||||||
XYWG | 40 | 24.8x42 | ±12 | 18 | 24.5 | 30µm | 0.29 | |
60 | 40x60 | ±21 | 34.3 | 0.51 | ||||
90 | 40x90 | ±35 | 0.73 | |||||
140 | 40x140 | ±60 | 1.08 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
XYWG40 |
XYWG60 |
XYWG90 |
XYWG140 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul., horizontal) (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | [H] Dicke (Tisch) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | ≤ 25 | 5 bis 30 | ±10 bis 30mm | ±10 bis 30mm | 50.1 bis 60 | 42 | 24.8 | 24.5 | ±12 | ±12 | 60 | ||
406.03 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 41 bis 60 | 26 bis 40 | 30.1 bis 50 | ±10 bis 30mm | ±10 bis 30mm | 50.1 bis 60 | 60 | 40 | 34.3 | ±21 | ±21 | 60 | ||
490.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
766.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 121 oder mehr | 26 bis 40 | 30.1 bis 50 | ±30mm oder mehr | ±30mm oder mehr | 60.1 bis 70 | 140 | 40 | 34.3 | ±60 | ±60 | 68 |
Loading...
Verstellbewegung (konstruktiv) | Ritzeltrieb | [M] Werkstoff (Auswahl) | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Schwarz eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Führung (konstruktiv) | Schwalbenschwanz-Schienenführung | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | nicht vorhanden | Geradheit (Tisch)(µm) | 30 |
Spindelposition (Einstellung) | Mittig | Klemmung (Tischposition) | Standard | Spindelposition (Lageänderung) | Standard |
Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) | With Vernier Scale |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)(mm)
[H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)(mm)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul., horizontal)(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Hub (Y-Abstand)(mm)
[H] Dicke (Tisch)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften