Einstellplatten für XY-Koordinatentische / BBA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Einstellplatten:Verwandte bildanzeige
Werkstoff Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer-A-B
 
Ausführung M
BBA 4-120-200
TeilenummerABZeichnungGewindebohrungenTEFStückpreis
AusführungM1~10 Stk.
BBA4


6
12012021101010 
150150102525 
20020045102525 
12020031101025 
150102525 
12030051101025 
150102525 
20073102525 
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BBA4-120-[120,​200,​300]
BBA4-150-[150,​200,​300]
BBA4-200-[200,​300]
BBA6-120-[120,​200,​300]
BBA6-150-[150,​200,​300]
BBA6-200-[200,​300]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindebohrung M
(mm)
Maß A
(mm)
B
(mm)
1 11 Arbeitstage 104120120 ~ 300
1 11 Arbeitstage 104150150 ~ 300
1 11 Arbeitstage 104200200 ~ 300
1 11 Arbeitstage 106120120 ~ 300
1 11 Arbeitstage 106150150 ~ 300
1 11 Arbeitstage 106200200 ~ 300

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

Technischer Support