[Präzision] Z-Achse / HeliCoil-Einsatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Präzision] Z-Achse/HeliCoil-Einsatz:Verwandte bildanzeige
Werkstoff Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert
Zubehör: Auflagestifte
(Material: EN 1.4305 Äquivalent, 4 Stk.)

Spezifikationen

Teilenummer
ZHRD30-60
TeilenummerTischoberfläche
(mm)
Verfahrweg
(mm)
Verfahrweg pro Umdrehung
(mm)
Traglast
(N)
Parallelität (µm)Gewicht
(kg)
Zubehör (4 Stk.)Stückpreis
AusführungNr.
ZHRD30-6060x6030(15) *68.650µm0.50SCB4-8 
30-9090x900.59 
30-T-0.42 
Bei Anheben der Platte unter Drehmomentbelastung kann ein gewisses Spiel auftreten.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ZHRD30-60
ZHRD30-90
ZHRD30-T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)
(mm)
[L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
[H] Dicke (Tisch)
(mm)
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung)

638.52 €

1 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6060.1 bis 70606070nicht vorhanden

687.64 €

1 5 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9060.1 bis 70909070nicht vorhanden

589.39 €

1 5 Arbeitstage 10------Durchgangsbohrung

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Grundlegende Informationen

Typ, Ausführung (Tischachsen) Z-Achse mit horizontaler Oberfläche Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 50.1 bis 100 Verfahrweg (Bereich frei wählbar) ±10 bis 30mm
[M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarz eloxiert Führung (konstruktiv) Helicoid-Schraube
Belastbarkeit (zul.)(N) 68.6 Hubweg (Z-Achse)(mm) 30 Achslage Z (Tischoberfläche) Z-Achse mit horizontaler Oberfläche
Parallelität (Tisch)(µm) 50 Spindelposition (Einstellung) Seite Spindelposition (Lageänderung) Standard

Ergänzungsartikel

Technischer Support