Positioniertische / Z-Achse / Schwalbenschwanzführung / Aluminium / Zahnstangenantrieb / ZWG

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Präzision] Z-Achse/Schwalbenschwanzführung/Zahnstangenantrieb:Verwandte bildanzeige
Werkstoff Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert
Zubehör: CBST4-12 (2 St.)

Spezifikationen

Teilenummer
ZWG60
Standardtischen ähnliche Artikel: ZDTS(S.1853)
TeilenummerTischoberfläche (mm)Verfahrweg (mm)Verfahrweg pro Umdrehung (mm)Verfahrgenauigkeit (µm)Traglast (N)Gewicht
(kg)
Stückpreis
AusführungNr.Geradheit
ZWG4024.8x42±12182014.70.17 
6040x60±213019.60.33 
9040x90±350.45 
14040x140±600.68 
Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung
Knopfaufsatz HDCVR15 (separat erhältlich): Zur Vergrößerung des Durchmessers der Schwalbenschwanzgriffe (Ø15) durch Anbringen des Aufsatzes. >> S.2004

Optionen

[Präzision] Z-Achse/Schwalbenschwanzführung/Zahnstangenantrieb:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ZWG40
ZWG40-R
ZWG60
ZWG60-R
ZWG90
ZWG90-R
ZWG140
ZWG140-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
Verfahrweg (Bereich frei wählbar) [L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Hubweg (Z-Achse)
(mm)
Geradheit (Tisch)
(µm)
Spindelposition (Lageänderung)

250.50 €

1 5 Arbeitstage 1041 bis 60bis zu 25±10 bis 30mm4224.814.7±1220Standard

250.50 €

1 9 Arbeitstage 1041 bis 60bis zu 25±10 bis 30mm4224.814.7±1220rechts und links

269.31 €

1 5 Arbeitstage 1041 bis 6026 bis 40±10 bis 30mm604019.6±2130Standard

269.31 €

1 9 Arbeitstage 1041 bis 6026 bis 40±10 bis 30mm604019.6±2130rechts und links

303.70 €

1 5 Arbeitstage 10---------

303.70 €

1 9 Arbeitstage 1061 bis 9026 bis 40±30mm oder mehr904019.6±3530rechts und links

440.41 €

1 5 Arbeitstage 10---------

440.41 €

1 9 Arbeitstage 10121 oder mehr26 bis 40±30mm oder mehr1404019.6±6030rechts und links

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

[Präzision] Z-Achse/Schwalbenschwanzführung/Zahnstangenantrieb:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Typ, Ausführung (Tischachsen) Z-Achse Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5 bis 30 Verstellbewegung (konstruktiv) Ritzeltrieb
[M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarz eloxiert Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanz-Schienenführung
Achslage Z (Tischoberfläche) Z-Achse Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) nicht vorhanden Spindelposition (Einstellung) Seite
Klemmung (Tischposition) Standard Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) With Vernier Scale

Ergänzungsartikel

Technischer Support